1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TSP ข้อต่อ - เหล็กกล้า - NBR - TSH type

TSP ข้อต่อ - เหล็กกล้า - NBR - TSH type
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 689.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อนี้มีประวัติที่เหนือกว่าในระดับสากลด้วย Nitto Kohki TSP coupler steel รูปทรง NBR TSH
• วัสดุ: ทองเหลือง, ยางไนไตรล์
• ประเภทการเชื่อมต่อสายไฟ: สำหรับการติดตั้งสายยาง
•ประเภท: มาตรฐาน

รหัสสินค้า
2TSH-STL-NBR
3TSH-STL-NBR
4TSH-STL-NBR
6TSH-STL-NBR
8TSH-STL-NBR
10TSH-STL-NBR
12TSH-STL-NBR
16TSH-STL-NBR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วง ความดัน ใช้งาน
(MPa)
ขนาดของสายยางที่เชื่อมต่อ
(นิ้ว)

฿ 689.92

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น 3 วัน 0~7.51/4

฿ 868.43

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น 3 วัน 0~7.53/8

฿ 1,233.00

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น 3 วัน 0~7.51/2

฿ 1,695.00

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น 3 วัน 0~4.53/4

฿ 2,907.00

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น 3 วัน 0~4.51

฿ 5,043.70

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น 9 วัน 0~ 31 1/4

฿ 7,035.59

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น 9 วัน 0~ 31 1/2

฿ 9,996.40

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น 9 วัน 0~22

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับการติดตั้ง สายยาง ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ซ็อกเก็ต(เกลียวใน)
วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กกล้า วัสดุซีล ยางไนไตรล์ (NBR) บังคับของเหลว อากาศ / น้ำมัน / ก๊าซเฉื่อย
โครงสร้างของ วาล์ว ประเภทการเปิดสองทาง สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80