(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รองรับการใช้งาน กับของเหลวที่มี ความหนืด สูงด้วยโครงสร้างที่ไม่มีวาล์ว วัสดุ ตัวเครื่อง หลักขนาดและรูปทรงการติดตั้งที่หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างแบบไม่มีวาล์วช่วยลดการสูญเสียแรง ความดัน อย่างมากและมี อัตราการไหล มาก
·เหมาะสำหรับของเหลวที่มีความหนืดสูง (จาระบี ฯลฯ )
·มีวัสดุหลักขนาดและรูปทรงการติดตั้งที่หลากหลายเป็นตัวเลือกมาตรฐานเพื่อรองรับการใช้งานและสถานการณ์ที่หลากหลาย
·สามารถติดตั้ง สายยาง ใบมีดลบคม ได้โดยไม่ต้องมี สายยาง รัด (ชนิด TPN / ชนิด TSN)
รหัสสินค้า |
---|
3TSN-90-BRS-NBR |
4TSN-120-BRS-NBR |
4TSN-150-BRS-NBR |
6TSN-190-BRS-NBR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง ความดัน ใช้งาน (MPa) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของสายยาง (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายยาง/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,106.67 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 0~5 | 9 | 15 | ||
฿ 1,888.00 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0~5 | 12 | 18 | ||
฿ 1,950.00 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 0~5 | 15 | 22 | ||
฿ 3,255.00 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0~ 3 | 19 | 26 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | ใบมีดสำหรับอุปกรณ์ยึดท่อ | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง (C3604) | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | บังคับของเหลว | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / สารเคมี / ก๊าซเฉื่อย |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการเปิดสองทาง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง