(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับแรงดันปานกลางที่ช่วยให้ของเหลวไหลจากด้าน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หรือด้านปลั๊ก โครงสร้างแบบไม่มีวาล์ว รองรับการใช้งาน กับของเหลวที่มี ความหนืด สูง วัสดุ ตัวเครื่อง หลักขนาดและ รูปทรง ติดตั้งที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีไลน์อัพสำหรับติดตั้ง สายยาง ถัก
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างที่ปราศจาก วาล์ว ช่วยลดการสูญเสียแรง ความดัน มากเพื่อให้ได้ อัตราการไหล มาก
·เหมาะสำหรับของเหลวที่มี ความหนืด สูง (เช่น จาระบี)
·แต่ละประเภทมีวัสดุตัวหลักขนาดและรูปร่างที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการใช้งานและเงื่อนไขที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
1TSM-SUS-FKM |
2TSM-SUS-FKM |
3TSM-SUS-FKM |
4TSM-SUS-FKM |
6TSM-SUS-FKM |
8TSM-SUS-FKM |
10TSM-SUS-FKM |
12TSM-SUS-FKM |
16TSM-SUS-FKM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง ความดัน ใช้งาน (MPa) | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,093.00 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0~7.5 | 1/8 | ||
฿ 1,359.00 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0~7.5 | 1/4 | ||
฿ 1,765.00 ฿ 1,090.06 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0~7.5 | 3/8 | ||
฿ 2,612.00 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0~7.5 | 1/2 | ||
฿ 4,301.67 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 5 ชิ้น | 90 วัน | 0~4.5 | 3/4 | ||
฿ 7,030.00 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 90 วัน | 0~4.5 | 1 | ||
฿ 11,104.83 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 21 วัน | 0~ 3 | 1 1/4 | ||
฿ 15,558.56 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0~ 3 | 1 1/2 | ||
฿ 21,708.33 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0~2 | 2 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ เกลียวใน | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | สแตนเลส (SUS303 / SUS304) | วัสดุซีล | ยาง (FKM) | บังคับของเหลว | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน / สารเคมี / ก๊าซเฉื่อย |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการเปิดสองทาง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::180 |
ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง