1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TSP Cupla, สเตนเลส, FKM, TSF type

TSP Cupla, สเตนเลส, FKM, TSF type
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,098.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้างแบบไม่มีวาล์ว รองรับการใช้งาน กับของเหลวที่มี ความหนืด สูง
วัสดุ ตัวเครื่อง หลักขนาดและ รูปทรง ติดตั้งที่หลากหลาย
นอกจากนี้ยังมีไลน์อัพสำหรับติดตั้ง สายยาง ถัก
[คุณสมบัติ]
·กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยประเภทที่มีและไม่มี วาล์ว แบบฝัง ตัว
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อและการตัดการเชื่อมต่อสามารถทำได้ในครั้งเดียว
· การออกแบบ กะทัดรัดช่วยประหยัดพื้นที่
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ ทำได้โดยการกดเข้าใช้งานง่ายๆ
·การตัดการเชื่อมต่อทำได้โดยการ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ปุ่มกดปุ่มเดียว
·โครงสร้างที่ปราศจาก วาล์ว ช่วยลดการสูญเสียแรง ความดัน มากเพื่อให้ได้ อัตราการไหล มาก
·เหมาะสำหรับของเหลวที่มี ความหนืด สูง (เช่น จาระบี)
·แต่ละประเภทมีวัสดุตัวหลักขนาดและรูปร่างที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการใช้งานและเงื่อนไขที่หลากหลาย
[การใช้งาน]
·รองรับอุปกรณ์ทางการแพทย์กายภาพและเคมีตลอดจนอุปกรณ์เครื่องดื่มและ อุปกรณ์ การผลิต สารกึ่งตัวนำ

รหัสสินค้า
1TSF-SUS-FKM
2TSF-SUS-FKM
3TSF-SUS-FKM
4TSF-SUS-FKM
6TSF-SUS-FKM
8TSF-SUS-FKM
10TSF-SUS-FKM
12TSF-SUS-FKM
16TSF-SUS-FKM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วง ความดัน ใช้งาน
(MPa)
ขนาดเกลียว

฿ 1,098.00

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น 3 วัน 0~7.51/8

฿ 1,173.00

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น 3 วัน 0~7.51/4

฿ 1,518.00

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น 3 วัน 0~7.53/8

฿ 2,260.00

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น 3 วัน 0~7.51/2

฿ 4,294.00

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น 3 วัน 0~4.53/4

฿ 7,032.00

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น 3 วัน 0~4.51

฿ 11,089.48

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น 21 วัน 0~ 31 1/4

฿ 15,553.16

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น 9 วัน 0~ 31 1/2

฿ 21,610.09

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น 21 วัน 0~22

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ เกลียวนอก ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ซ็อกเก็ต(เกลียวใน)
วัสดุ ตัวเครื่อง สแตนเลส (SUS303 / SUS304) วัสดุซีล ยาง (FKM) บังคับของเหลว น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน / สารเคมี / ก๊าซเฉื่อย
โครงสร้างของ วาล์ว ประเภทการเปิดสองทาง สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20::180
ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ Rc