1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SP Cupla แบบ A ทองเหลือง ปลั๊ก FKM (สำหรับติด เกลียวนอก)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • SP Cupla แบบ A ทองเหลือง ปลั๊ก FKM (สำหรับติด เกลียวนอก)
  • SP Cupla แบบ A ทองเหลือง ปลั๊ก FKM (สำหรับติด เกลียวนอก)
  • SP Cupla แบบ A ทองเหลือง ปลั๊ก FKM (สำหรับติด เกลียวนอก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 388.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

SP ข้อต่อ ปลั๊ก ทองเหลือง ชนิด A
[คุณสมบัติ]
· อัตราการไหล สูงกว่า "SP couplers" 7% ถึง 64%
· รูปทรง ใหม่ของ วาล์ว แบบฝัง ข้อต่อ วาล์ว ปรับแนวได้เองช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีการ กระบวนการซีล มั่นคงของแต่ละยูนิตแม้ว่าจะไม่ได้เชื่อมต่อก็ตาม (ประเภท 1 ถึง 8SP-A)
· รูปทรง ของ ปลาย ปลั๊กแบบเรียบช่วยให้เชื่อมต่อกับ ช่องเสียบ ได้ง่ายขึ้น
·ทำจาก สเตนเลส ใช้ SUS304 เป็น วัสดุ มาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือสูงสำหรับของเหลวต่างๆ * บางส่วนใช้ วัสดุ มาตรฐาน เทียบเท่า SUS304
·สิ่งเหล่านี้ รองรับการใช้งาน กับข้อต่อ SP ทั่วไปและอาจใช้เพื่อให้เหมาะกับการ การใช้งาน
·แม้ว่า วัสดุ ตัวเครื่อง หลักจะแตกต่างกัน แต่คุณสมบัติของ อัตราการไหล ก็เหมือนกัน วัสดุ ของ ตัวเครื่อง สามารถเลือกได้ตามการ การใช้งาน
·ปรับปรุงประสิทธิภาพของ อุปกรณ์เสริม โดย ตัว กั้นแบบธรรมดาที่สามารถป้องกันการ สต๊อปเปอร์ ที่ไม่คาดคิดหลัง การเชื่อมต่อสายไฟ รูปทรงของตัวเครื่องหลักใหม่ช่วยให้ล็อคได้อย่างปลอดภัย
·การ ชุบผิวนิกเกิล ใช้ในการ กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง เหล็กกล้า มีความพยายามที่จะลด โหลดไฟฟ้า ในสิ่งแวดล้อม
· ช่วยให้ของเหลวไหลจากด้านปลั๊ก หรือด้านซ็อกเก็ต
[การใช้งาน]
·สำหรับการใช้งานแรงดันปานกลางโดยมีวาล์วในตัวทั้งในซ็อกเก็ตและปลั๊ก

รหัสสินค้า
1P-A-BRS-FKM
2P-A-BRS-FKM
3P-A-BRS-FKM
4P-A-BRS-FKM
6P-A-BRS-FKM
8P-A-BRS-FKM
10P-A-BRS-FKM
12P-A-BRS-FKM
16P-A-BRS-FKM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วง ความดัน ใช้งาน
(MPa)
ขนาดเกลียว

฿ 388.33

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0~51/8

฿ 411.67

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0~51/4

฿ 651.67

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0~53/8

฿ 1,195.00

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น 4 วัน 0~ 31/2

฿ 2,208.33

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น 4 วัน 0~ 33/4

฿ 2,948.33

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น 4 วัน 0~ 31

฿ 5,687.00

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น 9 วัน 0~21 1/4

฿ 6,881.67

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น 3 วัน 0~21 1/2

฿ 11,368.92

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น 9 วัน 0~1.52

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ เกลียวนอก ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ปลั๊ก (เกลียวนอก)
วัสดุ ตัวเครื่อง ทองเหลือง (C3604) วัสดุซีล ยาง (FKM) บังคับของเหลว น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน / สารเคมี / ก๊าซเฉื่อย
โครงสร้างของ วาล์ว เปิดและปิดแบบสองทาง สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20::180
ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ Rc