(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อ ที่มี วาล์ว ที่เปิดและปิดโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการรั่วไหลของของเหลวเมื่อแยกออกจากกัน
[คุณสมบัติ]
· อัตราการไหล สูงกว่า "SP couplers" 7% ถึง 64%
· รูปทรง ของ ปลาย ปลั๊กแบบเรียบช่วยให้เชื่อมต่อกับ ช่องเสียบ ได้ง่ายขึ้น
·ทำจาก สเตนเลส ใช้ SUS304 เป็น วัสดุ มาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือสูงสำหรับของเหลวต่างๆ * บางส่วนใช้ วัสดุ มาตรฐาน เทียบเท่า SUS304
·สิ่งเหล่านี้ รองรับการใช้งาน กับข้อต่อ SP ทั่วไปและอาจใช้เพื่อให้เหมาะกับการ การใช้งาน
·แม้ว่า วัสดุ ตัวเครื่อง หลักจะแตกต่างกัน แต่คุณสมบัติของ อัตราการไหล ก็เหมือนกัน วัสดุ ของ ตัวเครื่อง สามารถเลือกได้ตามการ การใช้งาน
·ปรับปรุงประสิทธิภาพของ อุปกรณ์เสริม โดย ตัว กั้นแบบธรรมดาที่สามารถป้องกันการ สต๊อปเปอร์ ที่ไม่คาดคิดหลัง การเชื่อมต่อสายไฟ รูปทรงของตัวเครื่องหลักใหม่ช่วยให้ล็อคได้อย่างปลอดภัย
·การ ชุบผิวนิกเกิล ใช้ในการ กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง เหล็กกล้า มีความพยายามที่จะลด โหลดไฟฟ้า ในสิ่งแวดล้อม
[การใช้งาน]
·สำหรับการใช้งานแรงดันปานกลางโดยมีวาล์วในตัวทั้งในซ็อกเก็ตและปลั๊ก
รหัสสินค้า |
---|
1S-A-SUS-NBR |
2S-A-SUS-NBR |
3S-A-SUS-NBR |
4S-A-SUS-NBR |
6S-A-SUS-NBR |
8S-A-SUS-NBR |
10S-A-SUS-NBR |
12S-A-SUS-NBR |
16S-A-SUS-NBR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง ความดัน ใช้งาน (MPa) | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,728.00 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0~7.5 | 1/8 | ||
฿ 1,901.67 ฿ 1,141.19 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0~7.5 | 1/4 | ||
฿ 2,433.33 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 0~7.5 | 3/8 | ||
฿ 5,350.00 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0~4.5 | 1/2 | ||
฿ 6,711.67 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 0~4.5 | 3/4 | ||
฿ 11,220.00 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0~4.5 | 1 | ||
฿ 20,508.33 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 0~ 3 | 1 1/4 | ||
฿ 25,988.74 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0~ 3 | 1 1/2 | ||
฿ 40,005.86 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0~2 | 2 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ เกลียวนอก | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | สแตนเลส (SUS303 / SUS304) | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | บังคับของเหลว | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / สารเคมี / ก๊าซเฉื่อย |
โครงสร้างของ วาล์ว | เปิดและปิดแบบสองทาง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง