(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อสแตนเลส ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ใช้สแตนเลส (SUS 304) ที่ทนการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม ใช้เป็นวัสดุหลัก เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น การพัฒนาทางทะเล
· แม้ว่าจะทำจากสแตนเลส แต่ก็มีแรงดันใช้งานสูงสุด เท่ากับ 20.6 MPa {210 kgf/cm²} เช่นเดียวกับ เหล็กกล้าโดยใช้ "โครงสร้างสติกเกอร์สำหรับพื้นผิวด้านใน" อันเป็นเอกลักษณ์
· ล็อคนิรภัย (กลไกป้องกันการถอด) ยึดแน่นกับการสั่นสะเทือน และแรงกระแทกระหว่างการเชื่อมต่อ
· วาล์วเปิดหรือปิดอัตโนมัติในตัวสำหรับทั้งซ็อกเก็ตและปลั๊กที่ป้องกันการรั่วไหลของของเหลวในระหว่างการแยก นอกจากนี้ยังใช้งานง่าย
รหัสสินค้า |
---|
S210-2P-SUS-FKM |
S210-3P-SUS-FKM |
S210-4P-SUS-FKM |
S210-6P-SUS-FKM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,183.00 | COUPLER FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | ||
฿ 4,603.00 | COUPLER FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/8 | ||
฿ 5,530.00 | COUPLER FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/2 | ||
฿ 7,387.00 | COUPLER FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/4 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ เกลียวนอก | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | สแตนเลส (SUS303 / SUS304) | วัสดุซีล | ยาง (FKM) | บังคับของเหลว | น้ำ / น้ำมัน / ก๊าซเฉื่อย |
โครงสร้างของ วาล์ว | เปิดและปิดแบบสองทาง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::180 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0::20.6 | ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง