(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ท่อยูรีเทนมาพร้อมกับ High Coupler Ace (ซ็อกเก็ต) เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน การวางท่อทำได้ง่ายด้วยการเชื่อมต่อแบบสัมผัสเดียว (One-touch)
รหัสสินค้า |
---|
NKU-605B-PLA |
NKU-610B-PLA |
NKU-620B-PLA |
NKU-810B-PLA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของสายยาง (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายยาง/O.D. (มิลลิเมตร) | ความยาว สายยาง (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,503.00 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6.5 | 10 | 5 | ||
฿ 2,314.87 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6.5 | 10 | 10 | ||
฿ 3,952.26 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6.5 | 10 | 20 | ||
฿ 3,072.08 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 39 วัน | 8.5 | 12.5 | 10 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ ข้อต่อ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | เรซิ่น (PLA) | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | บังคับของเหลว | อากาศ |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::60 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0:: 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง