1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อ สายยางสปริง NK

ข้อต่อ สายยางสปริง NK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,793.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อ สายยางสปริง NK พร้อมท่อยูรีเทนมาตรฐานสำหรับ Hi Cupla Ace (ซ็อกเก็ต)
พร้อมท่อยูรีเทนมาตรฐานสำหรับ Hi Cupla Ace (ซ็อกเก็ต)
งานวางท่อสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น ด้วยการออกแบบการเชื่อมต่อแบบวันทัช (One-touch)
[คุณสมบัติ]
· Hi Cupla Ace (ซ็อกเก็ต) มีน๊อตสปริงเพื่อป้องกันการแตกหักของสายยาง และมาพร้อมกับสายยางยูรีเทนที่ยืดหยุ่น ทนทาน ทนต่อการขีดข่วนเป็นมาตรฐาน
· ซ็อกเก็ตมีความทนทานต่อแรงกดในระดับเดียวกับผลิตภัณฑ์โลหะ
· ซ็อกเก็ตมี "กลไกการล็อคอัตโนมัติ" ในตัว ซึ่งปลอกหุ้มจะถูกล็อคในขณะที่เชื่อมต่อ เพื่อป้องกันการหลุดโดยไม่ได้ตั้งใจ
· ปลั๊กและซ็อกเก็ตเป็นการเชื่อมต่อแบบวันทัช (One-touch) เพียงแค่กดเข้า
· สามารถนำของเหลวไหลใส่ได้จากทั้งด้านปลั๊ก และด้านซ็อกเก็ต
· สายยางไม่แข็งตัวมากนักในฤดูหนาว และถึงแม้ว่าจะมีน้ำมันอยู่ด้วย แต่พื้นผิวก็ไม่เหนียวเหนอะหนะและมีอายุการใช้งานยาวนาน
· ประเภทสายยางสปริง โดยใช้ท่อโพลียูรีเทนแบบเกลียว สำหรับการทำงานเหมือนสปริง
· มีให้เลือก 3 ขนาดเพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน

รหัสสินค้า
NKC-503B-PLA
NKC-603B-PLA
NKC-605B-PLA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของสายยาง
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายยาง/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความยาว สายยาง ขดลวด ยืดหยุ่น
(ม.)

฿ 1,793.00

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR 1 ชิ้น 3 วัน 582

฿ 2,095.50

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR 1 ชิ้น 9 วัน 6.5102

฿ 2,763.97

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR 1 ชิ้น 9 วัน 6.5104

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ ข้อต่อ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ซ็อกเก็ต(เกลียวใน)
วัสดุ ตัวเครื่อง เรซิ่น (PLA) วัสดุซีล ยางไนไตรล์ (NBR) บังคับของเหลว อากาศ
โครงสร้างของ วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5::60
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0::0.7