1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อเหล็ก HSP รุ่น NBR HS-GS

ข้อต่อเหล็ก HSP รุ่น NBR HS-GS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,696.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวเครื่องใช้เหล็กชนิดพิเศษ เพื่อให้ทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน/ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก การสูญเสียแรงดันเพียงเล็กน้อย ทำให้เหมาะสำหรับอุปกรณ์ไฮดรอลิก

รหัสสินค้า
2HS-GS-STL-NBR
3HS-GS-STL-NBR
4HS-GS-STL-NBR
6HS-GS-STL-NBR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว

฿ 1,696.00

COUPLER FOR HIGH PRESSURE 1 ชิ้น 3 วัน 1/4B

฿ 2,031.00

COUPLER FOR HIGH PRESSURE 1 ชิ้น 3 วัน 3/8B

฿ 2,669.00

COUPLER FOR HIGH PRESSURE 1 ชิ้น 3 วัน 1/2B

฿ 2,878.00

COUPLER FOR HIGH PRESSURE 1 ชิ้น 3 วัน 3/4B

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ เกลียวใน ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ซ็อกเก็ต(เกลียวใน)
วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กกล้า วัสดุซีล ยางไนไตรล์ (NBR) บังคับของเหลว น้ำมัน
โครงสร้างของ วาล์ว เปิดและปิดแบบสองทาง สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0::20.6 ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ G