(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวเครื่องใช้เหล็กชนิดพิเศษ ที่มีความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน/ ป้องกันแรงกระแทกสูง นอกจากนี้การสูญเสียแรงดันต่ำ ทำให้เหมาะสำหรับอุปกรณ์ไฮดรอลิก
[คุณสมบัติ]
·หน่วย ข้อต่อ หลักใช้ เหล็กกล้าชนิดพิเศษ ผ่านการอบร้อน
·ความดัน
·ป้องกัน การ รั่วไหลของ ของไหล ที่แยกด้วย วาล์ว เปิดและปิดอัตโนมัติที่ติดตั้งไว้บนทั้ง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊ก
·ยิ่งกว่านั้นการจัดการทำได้ง่าย
·นอกจากประเภทเกลียวตัวเมียแล้วยังมีแบบเกลียวตัวผู้ (เธรดเรียว, ตัวต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมียแบบขนาน)
·มีการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการติดตั้งงานกับ อุปกรณ์ไฮดรอลิก สำหรับ เกลียวนอก โดยเฉพาะ
· มีซีลโลหะ และโอริง สำหรับประเภทเกลียวนอกคู่ขนานด้วย สำหรับการใช้งานเครื่องหล่อแบบฉีด ที่มีแรงดันผันผวนมาก ตัวต่อ HSP-DC มีจำหน่ายแยกต่างหาก · ความยาวของสกรูประเภทเกลียวนอก จะเล็กลงเมื่อเทียบกับความยาวรวมเมื่อติดตั้งหัวฉีดแปลงแบบ เกลียวนอก (พร้อมใช้งานในเชิงพาณิชย์) ในสกรูแบบเกลียวใน
·สำหรับประเภท ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 2HS - 8HS (ไม่รวม 66 HS) สำหรับการติดตั้ง สกรู เกลียวนอก ชนิด PL พร้อม สต๊อปเปอร์ มีจำหน่ายแยกต่างหาก
รหัสสินค้า |
---|
3HP-GS-STL-NBR |
4HP-GS-STL-NBR |
6HP-GS-STL-NBR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,122.00 | COUPLER FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/8B | ||
฿ 1,506.00 | COUPLER FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/2B | ||
฿ 1,710.00 | COUPLER FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/4B |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ เกลียวใน | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กกล้า | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | บังคับของเหลว | น้ำมัน |
โครงสร้างของ วาล์ว | เปิดและปิดแบบสองทาง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0::20.6 | ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | G |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง