1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อเหล็ก HSP รุ่น FKM HS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ข้อต่อเหล็ก HSP รุ่น FKM HS
  • ข้อต่อเหล็ก HSP รุ่น FKM HS
  • ข้อต่อเหล็ก HSP รุ่น FKM HS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,623.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวเครื่องหลักทำจากเหล็กชนิดพิเศษที่แข็งแรงต่อแรงสั่นสะเทือน และแรงกระแทก มีทั้งประเภทเกลียวนอก และเกลียวใน การสูญเสียแรงดันต่ำ และเข้ากันได้กับอุปกรณ์ไฮดรอลิก
[คุณสมบัติ]
· ตัวข้อต่อหลักทำจากเหล็กพิเศษที่ผ่านการอบชุบด้วยความร้อน มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการต้านทานแรงกระแทกที่แรงดันอิมพัลส์
· ทั้งซ็อกเก็ตและปลั๊กมีวาล์วเปิด/ปิดอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการไหลออกของของเหลวระหว่างกระบวนการแยก นอกจากนี้ยังใช้งานง่าย
· นอกเหนือจากประเภทเกลียวในแล้ว ยังมีประเภทเกลียวนอก อีกด้วย (เกลียวเทเปอร์, เกลียวนอกขนาน, เกลียวในขนาน) โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทเกลียวนอก สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตั้งอุปกรณ์ไฮดรอลิกได้
· เกลียวนอกแบบขนาน สามารถใช้ได้กับซีลโลหะ และซีลโอริง (สามารถใช้ โอริง ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดได้)
· HSP-DC ข้อต่อ มีจำหน่ายแยกต่างหากสำหรับเครื่องหล่อที่มี ความผันผวนของความดันอย่างรุนแรง
· ความยาวของเกลียวนอกจะสั้นกว่า ความยาวรวมของเกลียวใน โดยติดตั้งหัวต่อแบบเกลียวนอก (ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์)
· สำหรับซ็อกเก็ตติดตั้งเกลียวนอกประเภท 2HS ถึง 8HS ประเภท PL พร้อมตัวกั้น มีจำหน่ายแยกต่างหาก
[การใช้งาน]
· ใช้โครงสร้างเพื่อลดการสูญเสียแรงดัน และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานไฮดรอลิกที่ต้องการอัตราการไหลสูง

รหัสสินค้า
2HS-STL-FKM
3HS-STL-FKM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว

฿ 1,623.00

COUPLER FOR HIGH PRESSURE 1 ชิ้น 3 วัน 101/4

฿ 1,925.00

COUPLER FOR HIGH PRESSURE 1 ชิ้น 3 วัน -3/8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ เกลียวนอก ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ซ็อกเก็ต(เกลียวใน)
วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กกล้า วัสดุซีล ยาง (FKM) บังคับของเหลว น้ำมัน
โครงสร้างของ วาล์ว เปิดและปิดแบบสองทาง สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20::180
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0::20.6 ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ Rc