(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โครงสร้างวาล์วที่มีการไหลออกของของเหลวลดลง ช่วยลดปริมาณของไหลออก และส่วนผสมของอากาศระหว่างการเชื่อมต่อ และการตัดการเชื่อมต่อ
· เหมาะสำหรับวงจรไฮดรอลิก ที่มีแรงดันผันผวนมาก
[คุณสมบัติ]
· ต้องขอบคุณ "โครงสร้างวาล์วที่มีการไหลออกของของเหลวที่ลดลง" อันเป็นเอกลักษณ์ ทำให้ปริมาณของของเหลวที่ไหลออกและส่วนผสมของอากาศระหว่างการเชื่อมต่อและการตัดการเชื่อมต่อลดลงอย่างมาก
· แรงดันใช้งานสูงสุด: 34.5 MPa {352 kgf/cm²} เหมาะสำหรับวงจรไฮดรอลิกที่มีแรงดันผันผวนมาก
· รักษากลไกการถอดได้อย่างใกล้ชิดจากการสั่นสะเทือน และแรงกระแทกที่เกิดขึ้นขณะเชื่อมต่อ
· เนื่องจากทั้งซ็อกเก็ต และปลั๊กมีวาล์วเปิด/ปิดในตัว จึงสามารถป้องกันการไหลออกของของเหลวได้เมื่อแยกออกจากกัน นอกจากนี้ยังใช้งานง่าย
· ช่วยให้ของเหลวไหลจากด้านปลั๊ก หรือด้านซ็อกเก็ต
· ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ เมื่อขนาดต่างกัน สามารถเชื่อมต่อกับประเภท 350-2SP และ 350-3SP ได้ สามารถเชื่อมต่อกับประเภท 350-10SP และ 350-12SP ได้
· ไม่สามารถใช้กับงานสูญญากาศทั้งแบบแยกส่วน และเมื่อเชื่อมต่อ
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับวงจรไฮดรอลิก ที่มีแรงดันผันผวนมาก
รหัสสินค้า |
---|
350-2P-STL-FKM |
350-3P-STL-FKM |
350-4P-STL-FKM |
350-6P-STL-FKM |
350-8P-STL-FKM |
350-10P-STL-FKM |
350-12P-STL-FKM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,846.67 ฿ 1,233.02 | COUPLER FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | ||
฿ 1,846.67 | COUPLER FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 3/8 | ||
฿ 1,895.00 | COUPLER FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1/2 | ||
฿ 3,349.00 | COUPLER FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/4 | ||
฿ 4,906.00 | COUPLER FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | ||
฿ 18,629.73 | COUPLER FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1/4 | ||
฿ 20,085.97 | COUPLER FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | 21 วัน | 1 1/2 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ เกลียวนอก | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กกล้า | วัสดุซีล | ยาง (FKM) | บังคับของเหลว | น้ำมัน |
โครงสร้างของ วาล์ว | เปิดและปิดแบบสองทาง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::180 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0::34.5 | ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง