(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์ว ไดอะแฟรม ชนิดมีไฟแสดงสถานะ เพื่อ ความ เสถียรของ ความดัน ดีเยี่ยมเพื่อทนต่ออัตราการไหลที่แตกต่างกัน* ข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้กำลังได้รับการแก้ไขข้อมูลนี้จะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
·เมื่อ ความดันสุญญากาศ ถูกควบคุมโดยการหมุนที่ มือจับ แรงอัดของ สปริง ควบคุม ความดัน จะไม่กระทำโดยตรงกับ ไดอะแฟรม วาล์ว หลักแต่จะมีเพียง ความดัน ไพล็อต สุญญากาศ เท่านั้นที่คงที่โดยส่วนบน ( ไพล็อต) ของ ตัวเครื่อง หลักทำหน้าที่บน ไดอะแฟรม วาล์ว หลัก
·ด้วยเหตุนี้หาก อัตราการไหล เพิ่มขึ้นเนื่องจากข้อกำหนดสภาพการใช้งานการเปลี่ยนแปลงปริมาณแรงที่ใช้โดย สปริง ควบคุม ความดัน จะไม่ส่งผลต่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ การ วาล์ว ไดอะแฟรม วาล์ว หลักซึ่งจะช่วยลดความผันผวนของความ ความดันสุญญากาศ และช่วยให้ได้ อัตราการไหล
·นอกจากนี้ ชนิดนำร่อง สุญญากาศ ช่วยให้เกิดความกะทัดรัดและน้ำหนักเบาโดยไม่จำเป็นต้องตั้ง สปริง ควบคุม ความดัน ตามขนาดของ ไดอะแฟรม วาล์ว หลัก
รหัสสินค้า |
---|
NVR200-01-B |
NVR200-01-G |
NVR200-01-G-B |
NVR200-02 |
NVR200-02-B |
NVR200-02-G |
NVR200-02-G-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดูด (ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน) (ลิตร / นาที) | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | เกจวัดสุญญากาศ | พร้อม เหล็กยึด | รายละเอียด อัตราการไหล ดูด (ลิตร / นาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,702.83 | VACUUM EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 130 | 1/8 | 1/8 | ไม่ | การมี | MAX.130 | ||
฿ 5,476.85 | VACUUM EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 130 | 1/8 | 1/8 | การมี | ไม่ | MAX.130 | ||
฿ 5,657.21 | VACUUM EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 130 | 1/8 | 1/8 | การมี | การมี | MAX.130 | ||
฿ 4,610.31 | VACUUM EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 200 | 1/4 | 1/4 | ไม่ | ไม่ | MAX.200 | ||
฿ 4,702.83 | VACUUM EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 200 | 1/4 | 1/4 | ไม่ | การมี | MAX.200 | ||
฿ 5,476.85 | VACUUM EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 200 | 1/4 | 1/4 | การมี | ไม่ | MAX.200 | ||
฿ 5,657.20 | VACUUM EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 200 | 1/4 | 1/4 | การมี | การมี | MAX.200 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เครื่อง ตัวปรับแรงดันลม สุญญากาศ | วิธีการควบคุม | ไพล็อต ภายใน | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | คลองเลื่อย ช่วง ความดัน(ปาสคาล) | -2.5::-95 |
สเปค NCU | ไม่ | ด้วย สวิตช์ อิเล็กทรอนิกส์พร้อม ไฟบอกสถานะ ความดัน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง