(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เซนเซอร์วัดแรงดันขนาดกะทัดรัด กว้าง 10 มม. สูง 10 มม. และความยาวเต็ม 24.5 มม.
รหัสสินค้า |
---|
SEU11-4A |
SEU11-4A-S3 |
SEU11-4S |
SEU11-4S-S3 |
SEU11-6A |
SEU11-6A-S3 |
SEU11-6S |
SEU11-6S-S3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการ เอาต์พุต | วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ | สไตล์ เอาต์พุต | เส้นผ่าศูนย์กลาง การเชื่อมต่อสายไฟ หัวฉีด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,681.88 | CONTROL | 1 ชิ้น | 9 วัน | อนาล็อก | สเปค มาตรฐาน | เอาต์พุต อนาล็อก | 4 | ||
฿ 2,704.90 | VACUUM | 1 ชิ้น | 11 วัน | อนาล็อก | แบบไม่มีการใช้โลหะที่เป็นทองแดง | เอาต์พุต อนาล็อก | 4 | ||
฿ 2,711.41 | CONTROL | 1 ชิ้น | 14 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | สเปค มาตรฐาน | เอาท์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | 4 | ||
฿ 2,735.05 | VACUUM | 1 ชิ้น | 14 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | แบบไม่มีการใช้โลหะที่เป็นทองแดง | เอาท์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | 4 | ||
฿ 2,681.88 ฿ 1,489.52 | CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อนาล็อก | สเปค มาตรฐาน | เอาต์พุต อนาล็อก | 6 | ||
฿ 2,704.90 | VACUUM | 1 ชิ้น | 11 วัน | อนาล็อก | แบบไม่มีการใช้โลหะที่เป็นทองแดง | เอาต์พุต อนาล็อก | 6 | ||
฿ 2,711.57 ฿ 1,532.31 | CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | สเปค มาตรฐาน | เอาท์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | 6 | ||
฿ 2,735.05 | VACUUM | 1 ชิ้น | 14 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | แบบไม่มีการใช้โลหะที่เป็นทองแดง | เอาท์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | 6 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หัว เซนเซอร์วัดแรงดัน | ความดัน สูงสุด (สูงสุด) | 1 mpa | เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ | แยกประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เทอร์มินอลบล็อค |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | หัวฉีด | จำนวนจุด เอาต์พุต | 1 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง