(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาอังกฤษเท่านั้น
เครื่องกรองสุญญากาศ เพื่อยืดอายุ ปั๊มสุญญากาศ
[คุณสมบัติ]
·รวมส่วนหลักและหัวนม:ใช้ PP เป็น วัสดุ เรซิ่น เพื่อให้ได้ราคาที่ต่ำ ( ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ:VFJ)
รหัสสินค้า |
---|
VFJ1/8-1/8M |
VFJ33M |
VFJ44 |
VFJ66 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ด้านใน) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง (ขนาดเมตริกด้านใน) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง (ขนาดนิ้วด้านใน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 148.36 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | ท่อเหล็ก One-Touch (ขนาดนิ้ว) | - | φ1/8 | ||
฿ 148.36 ฿ 95.01 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ท่อเหล็ก One-Touch (ขนาดมม.) | φ3 | - | ||
฿ 146.25 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ท่อเหล็ก One-Touch (ขนาดมม.) | φ4 | - | ||
฿ 151.67 ฿ 129.51 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ท่อเหล็ก One-Touch (ขนาดมม.) | φ6 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ- รูป | เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง | 5μm | การใช้งาน | สาย สุญญากาศ |
---|---|---|---|---|---|
เรื่องการนำออก | ฝุ่น | การ เปลี่ยน ชุดกรอง | ไม่สามารถใช้ได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง