1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, ชนิดเล็กบาง, VPMA, ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง สัมผัสเดียว

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, ชนิดเล็กบาง, VPMA, ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง สัมผัสเดียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 401.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งงานบาง ๆ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร และถุง ไวนิล เป็นต้น * ข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้กำลังได้รับการแก้ไข ข้อมูลนี้จะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

[คุณสมบัติ]
·ข้อต่อนี้มีให้เลือกหลายขนาดวัสดุแผ่นรองและรูปทรงของตัวยึด
·ประสิทธิภาพการยึดเกาะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นและการติดหลายครั้งจะลดลงโดยการทำให้ส่วนของริมฝีปากบางลงและเพิ่มประสิทธิภาพการ กระบวนการซีล ให้กับชิ้นงาน
·ตัว ด้ามจับ (ประเภท A และ B) ถูกลดขนาดลงสำหรับแผ่น สุญญากาศ ที่มีอยู่ทำให้สามารถประหยัดพื้นที่ได้
· แพ้ด สามารถเปลี่ยนได้ตามปกติโดยไม่ต้องถอดที่ โฮลเดอร์ ออกจากอุปกรณ์
·นอกจากนี้ ข้อต่อฟิตติ้ง นี้ยัง รองรับการใช้งาน กับ วาล์ว ป้องกันร่วง เป็นอุปกรณ์เสริมและตัวกรอง แพ้ด แบบติดตั้งได้โดยตรง
·ด้ามจับ แพ้ด ทองแดง
·ไม่มีการใช้โลหะที่ ทองแดง ใน วัสดุ ส่วนประกอบโลหะ HNBR ใช้สำหรับ วัสดุ กระบวนการซีล ยาง

ขนาด

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ แบบบางขนาดเล็ก VPMA One Touch ข้อต่อฟิตติ้ง Type

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัส รุ่นสายยาง OD
øD
แพ้ด OD
ø d
เกลียว
M
BL1L2ปลาย สายยาง
C
แม่มด
H
การเชื่อมต่อ
config. รหัส
VPMA8P[5]-180J1.88M6×0.7519.65.5128.48-T8
VPMA8P[5]-2J2
VPMA8P[5]-3J3M8×0.7520.312.59.410
VPMA10P[5]-180J1.810M6×0.7519.95.8128.48
VPMA10P[5]-2J2
VPMA10P[5]-3J3M8×0.7520.612.59.410
VPMA15P[5]-180J1.815M6×0.7520.66.5128.48
VPMA15P[5]-2J2
VPMA15P[5]-3J3M8×0.7521.312.59.410
VPMA20P[5]-180J1.820M6×0.7521.47.3128.48
VPMA20P[5]-2J2
VPMA20P[5]-3J3M8×0.7522.112.59.410

หน่วย: มม

* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [8]: วัสดุ แพ้ด N และ NE ไม่เหมาะสำหรับใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead คือ 1.5 ถึง 2 N · m
     ·ขนาด เกลียว : M6 × 0.75 ▶ 2 ถึง 3 N · m.
     ·ขนาด เกลียว : M8 × 0.75 ▶ 2.5 ถึง 3.5 N ·ม

รหัสสินค้า
VPMA8PFS-3J
VPMA8PFS-180J
VPMA8PN-3J
VPMA8PN-180J
VPMA10PFS-3J
VPMA10PFS-180J
VPMA10PN-3J
VPMA10PN-180J
VPMA15PFS-3J
VPMA15PFS-180J
VPMA15PN-3J
VPMA15PN-180J
VPMA20PFS-3J
VPMA20PFS-180J
VPMA20PN-3J
VPMA20PN-180J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ กลุ่ม ยาง สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
ความสูง L1
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(φ)

฿ 659.25

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน ยาง ฟลูออโรซิลิโคนปลาแซลมอนสีชมพู85.520.2M83

฿ 659.25

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน ยาง ฟลูออโรซิลิโคนปลาแซลมอนสีชมพู85.519.6M61.8

฿ 401.15

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ85.520.2M83

฿ 401.15

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ85.519.6M61.8

฿ 659.25

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน ยาง ฟลูออโรซิลิโคนปลาแซลมอนสีชมพู105.820.5M83

฿ 659.25

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน ยาง ฟลูออโรซิลิโคนปลาแซลมอนสีชมพู105.819.9M61.8

฿ 401.15

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ105.820.5M83

฿ 401.15

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ105.819.9M61.8

฿ 720.16

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน ยาง ฟลูออโรซิลิโคนปลาแซลมอนสีชมพู156.521.2M83

฿ 720.16

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน ยาง ฟลูออโรซิลิโคนปลาแซลมอนสีชมพู156.520.6M61.8

฿ 415.02

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ156.521.2M83

฿ 415.02

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ156.520.6M61.8

฿ 720.16

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน ยาง ฟลูออโรซิลิโคนปลาแซลมอนสีชมพู207.322M83

฿ 720.16

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน ยาง ฟลูออโรซิลิโคนปลาแซลมอนสีชมพู207.321.4M61.8

฿ 415.02

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ207.322M83

฿ 415.02

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ207.321.4M61.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ รูปทรง แพ้ด สำหรับวัตถุบาง วิธีการติดตั้ง ประเภท แบบฝัง
สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน วัสดุ ยาง การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบอยู่กับที่
ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ ด้านบน