(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งงานบางเช่น กระดาษ และ ไวนิล * กำลังแก้ไขข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้ พร้อมใช้งานทันทีที่การปรับเปลี่ยนเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
·ปรับปรุงการดูดซับและลดการยึดเกาะซ้ำซ้อนโดยการทำให้ริมฝีปากบางลงและปรับปรุงการยึดติดกับชิ้นงาน
·ด้ามจับ downsizing (A, B, และประเภท E) สุญญากาศ
·ตามปกติสามารถเปลี่ยนส่วนของ แพ้ด ได้โดยไม่ต้องถอดที่ โฮลเดอร์ ออกจากอุปกรณ์
·นอกจากนี้ยังรองรับ วาล์ว ป้องกันร่วง และ แพ้ด ชุดกรอง ชนิด อุปกรณ์เสริม โดยตรง
·ด้ามจับ แพ้ด ได้รับการเพิ่มสำหรับการใช้งานที่กำหนดให้ "ทองแดง-based โลหะ" และ "ความเข้มข้นของโอโซนลดลง."
·ไม่ใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง สำหรับชิ้นส่วนโลหะ HNBR ใช้เป็น วัสดุ ยาง กระบวนการซีล
รหัส รุ่น | แพ้ด OD ø d | รหัส สายยาง øD | B | L1 | L2 | C | แรง สปริง (N) | การเชื่อมต่อ config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPSC8-3P[5]-4B[8] | 8 | 4 | 42.2 | 5.5 | 16.5 | 10.9 | 0.9 ถึง 1.9 | -T8 |
VPSC10-3P[5]-4B[8] | 10 | 42.5 | 5.8 | 16.8 | ||||
VPSC15-3P[5]-4B[8] | 15 | 43.2 | 6.5 | 17.5 | ||||
VPSC20-3P[5]-4B[8] | 20 | 44.0 | 7.3 | 18.3 |
หน่วย: มม
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [8]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N และ NE ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead คือ 2.5 ถึง 3.5 N · m
รหัสสินค้า |
---|
VPSC8-3PFS-4B |
VPSC8-3PN-4B |
VPSC10-3PFS-4B |
VPSC10-3PN-4B |
VPSC15-3PFS-4B |
VPSC15-3PN-4B |
VPSC20-3PFS-4B |
VPSC20-3PN-4B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 903.49 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 8 | 5.5 | 39.1 | ||
฿ 653.81 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 8 | 5.5 | 39.1 | ||
฿ 903.49 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 10 | 5.8 | 39.4 | ||
฿ 653.81 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 10 | 5.8 | 39.4 | ||
฿ 964.39 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 15 | 6.5 | 40.1 | ||
฿ 659.25 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 15 | 6.5 | 40.1 | ||
฿ 964.39 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 20 | 7.3 | 40.9 | ||
฿ 659.25 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 20 | 7.3 | 40.9 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | สำหรับวัตถุบาง | วิธีการติดตั้ง | ประเภท แบบฝัง |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | วัสดุ | ยาง | การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ชนิดสปริง |
สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย(N) | 1.0 ถึง 1.9 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 3 | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ด้านบน |
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | M8 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง