(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะที่สุดสำหรับการลำเลียงสื่อบาง ๆ เช่น กระดาษ และ ไวนิล * ข้อมูล CAD กำลังได้รับการแก้ไขสำหรับซีรี่ส์นี้ สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
·การดูดซับได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นและการยึดเกาะที่ซ้ำซ้อนจะลดลงโดยริมฝีปากที่บางลงทำให้การยึดเกาะกับเส้นกลางดีขึ้น
· Downsizes ด้ามจับ (A, B, E และชนิด) สุญญากาศ
· สามารถเปลี่ยนส่วนยางดูดได้โดยไม่ต้องถอดด้ามจับออกจากอุปกรณ์ที่ใช้งานเช่นเดียวกับรุ่นเดิม
· และยังรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์เสริม ได้แก่ วาล์วป้องกันร่วงและชุดกรองแบบติดตั้งยางดูดได้โดยตรง
·ด้ามจับ แพ้ด ทองแดง
·ห้ามใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง สำหรับชิ้นส่วนโลหะ HNBR ใช้สำหรับ กระบวนการซีล วัสดุ ยาง
รหัส รุ่น | แพ้ด OD ø d | สายยาง OD øD | เกลียว M | B | L1 | L2 | ปลาย สายยาง C | แม่มด H1 | แม่มด H2 | T | การเชื่อมต่อ config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPA8P[5]-4J[8] | 8 | 4 | M8×0.75 | 30.3 | 5.5 | 8 | 10.9 | 10 | 8 | 2 | -T8 |
VPA10P[5]-4J[8] | 10 | 30.6 | 5.8 | 8.3 | |||||||
VPA15P[5]-4J[8] | 15 | 31.3 | 6.5 | 9 | |||||||
VPA20P[5]-4J[8] | 20 | 32.1 | 7.3 | 9.8 |
หน่วย: มม
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [8]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N และ NE ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead คือ 2.5 ถึง 3.5 N · m
รหัสสินค้า |
---|
VPA8PFS-4J |
VPA8PN-4J |
VPA10PFS-4J |
VPA10PN4J |
VPA10PN-4J |
VPA15PFS-4J |
VPA15PN-4J |
VPA20PFS-4J |
VPA20PFS-4J-S3 |
VPA20PN4J |
VPA20PN-4J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดยางรอง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 673.12 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 8 | 5.5 | 30.3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 415.02 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 8 | 5.5 | 30.3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 673.12 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 10 | 5.8 | 30.6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 448.18 ฿ 248.11 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน / ส่วนริมฝีปากบาง / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 10 | 5.8 | 30.6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 415.02 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 10 | 5.8 | 30.6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 734.03 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 15 | 6.5 | 31.3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 428.89 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 15 | 6.5 | 31.3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 734.03 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 20 | 7.3 | 32.1 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,150.13 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 20 | 7.3 | 32.1 | ส สเปค ปราศจาก ทองแดง | ||
฿ 685.16 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน / ส่วนริมฝีปากบาง / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 20 | 7.3 | 32.1 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 428.89 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 20 | 7.3 | 32.1 | สเปค มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
รูปทรง แพ้ด | สำหรับวัตถุบาง | วิธีการติดตั้ง | ประเภท แบบฝัง | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ยาง | การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | แบบอยู่กับที่ | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ด้านบน |
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | M8 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง