(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การรวมกันของเครื่องกำเนิดสูญญากาศและกระบอกสูบภายที่อยู่ในแผ่นสูญญากาศ * ข้อมูล CAD ของกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง โดยจะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
รหัส รุ่น | แพ้ด OD ø d | B | L1 | L2 | L3 | ระยะเคลื่อนที่ S | น้ำหนัก (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø4 | ø6 | ø4 | ø6 | ø4 | ø6 | |||||
VSPE15-10L[4][5] | 15 | 74.7 | 75.8 | 14 | 27 | 23.7 | 24.8 | 10 | 42 | 37 |
หน่วย: มม
* [4]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [5]: แทนที่ด้วยรหัสขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
รหัสสินค้า |
---|
VSPE15-10LS6J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,823.51 ฿ 1,017.15 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | อ่อนนุ่ม | วิธีการติดตั้ง | ประเภท แบบฝัง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กลุ่ม ยาง | ยางซิลิโคน | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | วัสดุ | ยาง |
สี | สีขาว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d(φ) | 15 | ความสูง L1(มิลลิเมตร) | 14 |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 10 | เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 75.8 | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ด้านบน |
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | M16 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) | 6 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VSPE15-10LS6J ในชุด ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ กระบอกสุญญากาศ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง