(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลำเลียงชิ้นงานที่มีความมันเช่นชิ้นส่วนกด * ข้อมูล CAD ของซีรีส์นี้กำลังได้รับการแก้ไข จะพร้อมใช้งานทันทีที่การปรับเปลี่ยนเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการขนส่งงานที่มี น้ำมัน เช่นชิ้นส่วนกด
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
·ความฉลาดของ รูปทรง ของ แพ้ด ป้องกันไม่ให้งานลื่นไถลระหว่างการขนส่ง
·การใช้ NBR ที่ทน น้ำมัน ช่วยเพิ่ม ความทนทาน แพ้ด ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีน้ำมัน
· ด้ามจับ (ชนิด A และ B) สำหรับแผ่น สุญญากาศ มีอยู่ถูกทำให้เล็กลงทำให้ประหยัดพื้นที่ได้
·ก่อนหน้านี้สามารถเปลี่ยนส่วนของ แพ้ด ได้โดยไม่ต้องถอดที่ โฮลเดอร์ ออกจากอุปกรณ์
นอกจากนี้ยัง รองรับการใช้งาน กับ วาล์ว ป้องกันร่วง และ แพ้ด ชุดกรอง ชนิด อุปกรณ์เสริม โดยตรง
รหัส รุ่น | แพ้ด OD ø d | สายยาง OD øD | B | L | E | ปลาย สายยาง C | การเชื่อมต่อ config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMB10K[5]-3J | 10 | 3 | 27 | 8 | 17.5 | 10.9 | -M4 |
VPMB10K[5]-4J[9] | 4 | ||||||
VPMB10K[5]-6J[9] | 6 | 19.4 | 11.7 | ||||
VPMB20K[5]-3J | 20 | 3 | 31.2 | 10 | 17.5 | 10.9 | -M6 |
VPMB20K[5]-4J[9] | 4 | ||||||
VPMB20K[5]-6J[9] | 6 | 19.4 | 11.7 | ||||
VPMB30K[5]-3J | 30 | 3 | 33.2 | 12 | 17.5 | 10.9 | |
VPMB30K[5]-4J[9] | 4 | ||||||
VPMB30K[5]-6J[9] | 6 | 19.4 | 11.7 |
หน่วย: มม
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
※ . วัสดุ แพ้ด NH และ NE ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
รหัสสินค้า |
---|
VPMB10KNH-3J |
VPMB10KNH-4J |
VPMB20KNH-4J |
VPMB30KNH-4J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 439.74 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 27 | 3 | ||
฿ 451.20 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 27 | 4 | ||
฿ 520.55 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 10 | 31.2 | 4 | ||
฿ 534.42 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 12 | 33.2 | 4 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | สต็อปเปอร์ | วิธีการติดตั้ง | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กลุ่ม ยาง | น้ำมัน ทน NBR | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน | วัสดุ | ยาง |
สี | สีดำ | การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | แบบอยู่กับที่ | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ตามแนวนอน |
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | M5 × 0.8 | วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี | ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี |
วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ | สเปค มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง