(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
*ข้อมูล CAD data สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในระหว่างปรับปรุง จะพร้อมให้บริการทันทีที่เสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
·เหมาะที่สุดสำหรับการขนส่งงานที่ใช้ น้ำมัน เช่นชิ้นส่วนที่มีการประทับตราเป็นต้น ข้อต่อนี้มีให้เลือกหลายขนาดวัสดุแผ่นรองและรูปทรงตัวยึด
· Work-drop ถูกป้องกันโดย รูปทรง แพ้ด งานที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ลื่น น้ำมัน
· ความทนทาน ของแผ่นอิเล็กโทรดในสภาพแวดล้อมมันได้รับการปรับปรุงโดยใช้ NBR ที่ ทนน้ำมัน
·ตัว ด้ามจับ (ประเภท A และ B) ถูกลดขนาดลงสำหรับแผ่น สุญญากาศ ที่มีอยู่ทำให้สามารถประหยัดพื้นที่ได้
· แพ้ด สามารถเปลี่ยนได้ตามปกติโดยไม่ต้องถอดที่ โฮลเดอร์ ออกจากอุปกรณ์
·นอกจากนี้ ข้อต่อฟิตติ้ง นี้ยัง รองรับการใช้งาน กับ วาล์ว ป้องกันร่วง เป็นอุปกรณ์เสริมและตัวกรอง แพ้ด แบบติดตั้งได้โดยตรง
·ด้ามจับ แพ้ด ทองแดง
·ไม่มีการใช้โลหะที่ ทองแดง ใน วัสดุ ส่วนประกอบโลหะ HNBR ใช้สำหรับ วัสดุ กระบวนการซีล ยาง
รหัส รุ่น | สายยาง OD øD | แพ้ด OD ø d | เกลียว M | B | L1 | L2 | แม่มด H | T | ปลาย สายยาง C | การเชื่อมต่อ config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMA10K[5]-3J | 3 | 10 | M8×0.75 | 24.8 | 8 | 12.5 | 10 | 2 | 9.4 | -M4 |
VPMA10K[5]-4J[9] | 4 | M10×1 | 28.7 | 16.4 | 12 | 3 | 10.9 | |||
VPMA20K[5]-4J[9] | 4 | 20 | M10×1 | 32.3 | 10 | 16.4 | 12 | 3 | 10.9 | -M6 |
VPMA30K[5]-4J[9] | 30 | 34.3 | 12 | |||||||
VPMA40K[5]-4J[9] | 40 | 38.3 | 16 | |||||||
VPMA50K[5]-4J[9] | 50 | 39.3 | 17 |
หน่วย: มม
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [7]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด NH และ NE ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead มีดังต่อไปนี้
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ แพ้ด : ø10มม.: ขนาด เกลียว : M8 × 0.75 ▶ 2.5 ถึง 3.5 N ·ม., M10 × 1 ▶ 5 ถึง 7 N ·ม.
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ แพ้ด : ø20ถึงø50มม. ▶ 5 ถึง 17 N ·ม
รหัสสินค้า |
---|
VPMA10KNH-3J |
VPMA10KNH-4J |
VPMA20KNH-4J |
VPMA30KNH-4J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 465.07 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 24.7 | M8 | 3 | ||
฿ 465.07 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 28.7 | M10 | 4 | ||
฿ 520.55 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 10 | 32.3 | M10 | 4 | ||
฿ 534.42 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 12 | 34.3 | M10 | 4 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | สต็อปเปอร์ | วิธีการติดตั้ง | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กลุ่ม ยาง | น้ำมัน ทน NBR | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน | วัสดุ | ยาง |
สี | สีดำ | การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | แบบอยู่กับที่ | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ด้านบน |
วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี | ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี | วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ | สเปค มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง