(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งงานที่ใช้น้ำมันเช่นชิ้นส่วนที่ประทับตราเป็นต้น * ข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้กำลังได้รับการแก้ไข ข้อมูลนี้จะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
·เหมาะที่สุดสำหรับการขนส่งงานที่ใช้ น้ำมัน เช่นชิ้นส่วนที่มีการประทับตราเป็นต้น
·เรามีขนาดแผ่นรองวัสดุแผ่นรองและรูปทรงของตัวยึดที่หลากหลาย
·ใบงานระหว่างการขนส่งถูกป้องกันด้วย รูปทรง แพ้ด เป็นนวัตกรรมใหม่
· ความทนทาน ของแผ่นอิเล็กโทรดในสภาพแวดล้อมมันได้รับการปรับปรุงโดยใช้ NBR ที่ ทนน้ำมัน
·เรามีขนาดแผ่นรองวัสดุแผ่นรองและรูปทรงของตัวยึดที่หลากหลาย
·ตัว ด้ามจับ (ประเภท A และ B) ถูกลดขนาดลงสำหรับแผ่น สุญญากาศ ที่มีอยู่ทำให้สามารถประหยัดพื้นที่ได้
· แพ้ด สามารถเปลี่ยนได้ตามปกติโดยไม่ต้องถอดที่ โฮลเดอร์ ออกจากอุปกรณ์
·นอกจากนี้ ข้อต่อฟิตติ้ง นี้ยัง รองรับการใช้งาน กับ วาล์ว ป้องกันร่วง เป็นอุปกรณ์เสริมและตัวกรอง แพ้ด แบบติดตั้งได้โดยตรง
·ด้ามจับ แพ้ด ทองแดง
·ไม่มีการใช้โลหะที่ ทองแดง ใน วัสดุ ส่วนประกอบโลหะ HNBR ใช้สำหรับ วัสดุ กระบวนการซีล ยาง
· แพ้ด สามารถเปลี่ยนได้ตามปกติโดยไม่ต้องถอดที่ โฮลเดอร์ ออกจากอุปกรณ์
รหัส รุ่น | รหัส สายยาง øD | แพ้ด OD ø d | B | L | C | การเชื่อมต่อ config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|
VPMA10K[5]-3B[9] | 2 | 10 | 28 | 8 | 6 | -M4 |
VPMA10K[5]-4B[9] | 2.5 | 29 | 7 | |||
VPMA20K[5]-4B[9] | 2.5 | 20 | 36.6 | 10 | 7 | -M6 |
VPMA20K[5]-6B[9] | 4 | |||||
VPMA30K[5]-4B[9] | 2.5 | 30 | 38.6 | 12 | ||
VPMA30K[5]-6B[9] | 4 | |||||
VPMA40K[5]-4B[9] | 2.5 | 40 | 42.6 | 16 | ||
VPMA40K[5]-6B[9] | 4 | |||||
VPMA50K[5]-4B[9] | 2.5 | 50 | 43.6 | 17 | ||
VPMA50K[5]-6B[9] | 4 |
หน่วย: มม
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด NH และ NE ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead มีดังต่อไปนี้
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ แพ้ด : ø10มม. ▶ 2 ถึง 3 N ·ม.
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ แพ้ด : ø20ถึงø50มม. ▶ 5 ถึง 7 N ·ม
รหัสสินค้า |
---|
VPMA10KNH-3B |
VPMA10KNH-4B |
VPMA20KNH-4B |
VPMA20KNH-6B |
VPMA30KNH-4B |
VPMA30KNH-6B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 437.33 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 28 | M6 | 3 | ||
฿ 437.33 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 29 | M6 | 4 | ||
฿ 492.81 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 10 | 36.6 | M10 | 4 | ||
฿ 492.81 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 10 | 36.6 | M10 | 6 | ||
฿ 506.68 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 12 | 38.6 | M10 | 4 | ||
฿ 506.68 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 12 | 38.6 | M10 | 6 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | สต็อปเปอร์ | วิธีการติดตั้ง | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กลุ่ม ยาง | น้ำมัน ทน NBR | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน | วัสดุ | ยาง |
สี | สีดำ | การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | แบบอยู่กับที่ | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ด้านบน |
วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี | ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี | วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ | สเปค มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง