(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
* ข้อมูล CAD กำลังได้รับการแก้ไขสำหรับซีรี่ส์นี้ สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับกระจก LCD, กระบวนการ การเคลือบผิว , การขนส่ง อุปกรณ์การ ผลิต สารกึ่งตัวนำ
· วัสดุ เรซิ่น ที่ มี ความยืดหยุ่น ยึดติดกับงาน
·ไม่น่าเป็นรอยยึดเกาะ
· คุณสมบัติ การแยกของ วัตถุ ในขณะที่ สุญญากาศ แตกจะเพิ่มขึ้น
·สามารถเปลี่ยนแผ่นเรซินได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือในการถอดตัวเครื่องหลัก
·โครงสร้างที่เรียบง่ายและกะทัดรัด
·ด้ามจับ แพ้ด ทองแดง
·ห้ามใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง สำหรับชิ้นส่วนโลหะ HNBR ใช้สำหรับ กระบวนการซีล วัสดุ ยาง
รหัส รุ่น | แพ้ด OD ø d | สายยาง OD øD | E | ปลาย สายยาง C | การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ รหัส |
---|---|---|---|---|---|
VPMB10Q[5]-3J | 10 | 3 | 17.5 | 10.9 | -M4 |
VPMB10Q[5]-4J[9] | 4 | ||||
VPMB20Q[5]-3J | 20 | 3 | -M6 | ||
VPMB20Q[5]-4J[9] | 4 | ||||
VPMB30Q[5]-3J | 30 | 3 | |||
VPMB30Q[5]-4J[9] | 4 |
หน่วย: มม
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
รหัสสินค้า |
---|
VPMB10QK-3J |
VPMB10QK-4J |
VPMB10QKE-3J |
VPMB10QKE-4J |
VPMB10QM-3J |
VPMB10QM-4J |
VPMB20QK-4J |
VPMB20QKE-4J |
VPMB20QM-4J |
VPMB30QK-4J |
VPMB30QKE-4J |
VPMB30QM-4J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สิ่งแวดล้อม | วัสดุ กลุ่ม เรซิ่น | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,874.39 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | [PEEK] PEEK | - | 10 | 33 | 3 | ||
฿ 1,885.25 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | [PEEK] PEEK | - | 10 | 33 | 4 | ||
฿ 2,151.80 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | [PEEK] PEEK ไฟฟ้า | สีดำ | 10 | 33 | 3 | ||
฿ 2,162.65 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | [PEEK] PEEK ไฟฟ้า | สีดำ | 10 | 33 | 4 | ||
฿ 1,791.17 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | POM | [ขาว] ขาว | 10 | 33 | 3 | ||
฿ 1,802.03 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | POM | [ขาว] ขาว | 10 | 33 | 4 | ||
฿ 2,329.09 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | [PEEK] PEEK | - | 20 | 34.9 | 4 | ||
฿ 2,745.20 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | [PEEK] PEEK ไฟฟ้า | สีดำ | 20 | 34.9 | 4 | ||
฿ 2,107.17 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | POM | [ขาว] ขาว | 20 | 34.9 | 4 | ||
฿ 2,745.20 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | [PEEK] PEEK | - | 30 | 34.9 | 4 | ||
฿ 3,300.00 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | [PEEK] PEEK ไฟฟ้า | สีดำ | 30 | 34.9 | 4 | ||
฿ 2,384.57 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | POM | [ขาว] ขาว | 30 | 34.9 | 4 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | การป้องกันร่องรอยการดูดซับ | วิธีการติดตั้ง | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | ความสูง L1(มิลลิเมตร) | 5.3 | การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | แบบอยู่กับที่ |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 1 | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ตามแนวนอน | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | M5 × 0.8 |
วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี | ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี | วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ | สเปค มาตรฐาน |
มุม หมุน | 16 ° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง