1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ชนิดนุ่มที่ เบลโลว์ VPHD ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า ข้อต่อฟิตติ้ง Type

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ชนิดนุ่มที่ เบลโลว์ VPHD ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า ข้อต่อฟิตติ้ง Type
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 505.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ความยืดหยุ่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดติดกับ กระดาษ บทความที่ขึ้นรูปด้วยพลาสติกเป็นต้น * ข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้อยู่ระหว่างการแก้ไข สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

ขนาด

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ เบลโลว์ นุ่มชนิด VPHD ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า ข้อต่อฟิตติ้ง Type
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ เบลโลว์ นุ่มชนิด VPHD ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า ข้อต่อฟิตติ้ง Type

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัส รุ่นแพ้ด OD
ø d
รหัส สายยาง
øD
BL1L2ECแรง สปริง
(N)
การเชื่อมต่อ
config. รหัส
VPHD6-5LB[5]-6B[9]6447.51537.215.971.6 ถึง 2.9-M4
VPHD8-5LB[5]-6B[9]8
VPHD10-5LB[5]-6B[9]104815.537.7
VPHD15-5LB[5]-6B[9]155017.539.7
VPHD20-5LB[5]-6B[9]2052.52042.2-M6

หน่วย: มม

* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N และ NE ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead คือ 1.8 ถึง 2.4 N · m

รหัสสินค้า
VPHD6-5LBN-6B
VPHD6-5LBS-6B
VPHD8-5LBN-6B
VPHD8-5LBS-6B
VPHD10-5LBN-6B
VPHD10-5LBS-6B
VPHD15-5LBN-6B
VPHD15-5LBS-6B
VPHD20-5LBN-6B
VPHD20-5LBS-6B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ กลุ่ม ยาง สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
ความสูง L1
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 505.16

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ61547.3

฿ 565.94

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] ขาว61547.3

฿ 505.16

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ81547.3

฿ 565.94

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] ขาว81547.3

฿ 505.16

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ1015.547.8

฿ 565.94

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] ขาว1015.547.8

฿ 517.55

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ1517.549.8

฿ 589.55

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] ขาว1517.549.8

฿ 541.16

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ202052.3

฿ 589.55

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] ขาว202052.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ รูปทรง แพ้ด เบลโลว์ นุ่ม วิธีการติดตั้ง ประเภท แบบฝัง
สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน วัสดุ ยาง การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ชนิดสปริง
สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย(N) 1.6 ถึง 2.9 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 5 ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ ตามแนวนอน
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู M8 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) 6