(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความยืดหยุ่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดติดกับ กระดาษ บทความขึ้นรูปพลาสติก ฯลฯ * ข้อมูล CAD กำลังได้รับการแก้ไขสำหรับซีรี่ส์นี้ สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
· ยาง แพ้ด มี ยืดหยุ่น เพียงพอที่จะยึดติดกับชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปด้วยพลาสติกในขณะที่ทิ้งร่องรอยไว้ค่อนข้างน้อย
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
· ด้ามจับลดขนาดลง (ชนิด A และ B) จากยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศรุ่นเดิม ช่วยประหยัดพื้นที่
· สามารถเปลี่ยนส่วนยางดูดได้โดยไม่ต้องถอดด้ามจับออกจากอุปกรณ์ที่ใช้งานเช่นเดียวกับรุ่นเดิม
· และยังรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์เสริม ได้แก่ วาล์วป้องกันร่วงและชุดกรองแบบติดตั้งยางดูดได้โดยตรง
·ตัว ด้ามจับแพ้ด (ประเภท VPHD และ VPHE) พร้อม เต้าเสียบ สุญญากาศ ทั้งสองด้าน
·ด้ามจับ แพ้ด ได้รับการเพิ่มสำหรับการใช้งานที่กำหนดให้ "ทองแดง" และ "มาตรการเพื่อลดความเข้มข้นของโอโซน."
·ห้ามใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง สำหรับชิ้นส่วนโลหะ HNBR ใช้สำหรับ กระบวนการซีล วัสดุ ยาง
รหัส รุ่น | แพ้ด OD ø d | รหัส สายยาง øD | B | L1 | L2 | L3 | E | ระยะเคลื่อนที่ S | แรง สปริง (N) | การเชื่อมต่อ config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPD6-6LB[5]-6B[9] | 6 | 4 | 67.2 | 15 | 44.1 | 20 | 18.5 | 6 | 4.0 ถึง 7.1 | -M4 |
VPD6-10LB[5]-6B | 72.2 | 49.1 | 25 | 10 | 2.0 ถึง 5.2 | |||||
VPD6-15LB[5]-6B | 82.2 | 54.1 | 25 | 30 | 15 | 2.0 ถึง 5.9 | ||||
VPD6-20LB[5]-6B | 98.2 | 61.1 | 34 | 37 | 20 | 1.1 ถึง 4.8 | ||||
VPD8-6LB[5]-6B[9] | 8 | 67.2 | 44.1 | 20 | 18.5 | 6 | 4.0 ถึง 7.1 | |||
VPD8-10LB[5]-6B | 72.2 | 49.1 | 25 | 10 | 2.0 ถึง 5.2 | |||||
VPD8-15LB[5]-6B | 82.2 | 54.1 | 25 | 30 | 15 | 2.0 ถึง 5.9 | ||||
VPD8-20LB[5]-6B | 98.2 | 61.1 | 34 | 37 | 20 | 1.1 ถึง 4.8 | ||||
VPD10-6LB[5]-6B[9] | 10 | 67.7 | 15.5 | 44.6 | 20 | 18.5 | 6 | 4.0 ถึง 7.1 | ||
VPD10-10LB[5]-6B | 72.7 | 49.6 | 25 | 10 | 2.0 ถึง 5.2 | |||||
VPD10-15LB[5]-6B | 82.7 | 54.6 | 25 | 30 | 15 | 2.0 ถึง 5.9 | ||||
VPD10-20LB[5]-6B | 98.7 | 61.6 | 34 | 37 | 20 | 1.1 ถึง 4.8 | ||||
VPD15-6LB[5]-6B[9] | 15 | 69.7 | 17.5 | 46.6 | 20 | 18.5 | 6 | 4.0 ถึง 7.1 | ||
VPD15-10LB[5]-6B | 74.7 | 51.6 | 25 | 10 | 2.0 ถึง 5.2 | |||||
VPD15-15LB[5]-6B | 84.7 | 56.6 | 25 | 30 | 15 | 2.0 ถึง 5.9 | ||||
VPD15-20LB[5]-6B | 100.7 | 63.6 | 34 | 37 | 20 | 1.1 ถึง 4.8 | ||||
VPD20-6LB[5]-6B[9] | 20 | 72.1 | 20 | 49 | 20 | 18.5 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | -M6 | |
VPD20-10LB[5]-6B | 78.1 | 55 | 24.5 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | |||||
VPD20-15LB[5]-6B | 88.1 | 60 | 25 | 29.5 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | ||||
VPD20-20LB[5]-6B | 104.1 | 67 | 34 | 36.5 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 |
หน่วย: มม
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N และ NE ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead คือ 4.5 ถึง 6 N · m
รหัสสินค้า |
---|
VPD6-6LBN-6B |
VPD6-6LBS-6B |
VPD8-6LBN-6B |
VPD8-6LBS-6B |
VPD10-6LBN-6B |
VPD10-6LBS-6B |
VPD15-6LBN-6B |
VPD15-6LBS-6B |
VPD20-6LBN-6B |
VPD20-6LBS-6B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย (N) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 781.07 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 6 | 15 | 4.0 ถึง 7.1 | 67.2 | ||
฿ 850.42 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 6 | 15 | 4.0 ถึง 7.1 | 67.2 | ||
฿ 781.07 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 8 | 15 | 4.0 ถึง 7.1 | 67.2 | ||
฿ 850.42 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 8 | 15 | 4.0 ถึง 7.1 | 67.2 | ||
฿ 805.94 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 10 | 15.5 | 4.0 ถึง 7.1 | 67.7 | ||
฿ 865.94 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 10 | 15.5 | 4.0 ถึง 7.1 | 67.7 | ||
฿ 805.94 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 15 | 17.5 | 4.0 ถึง 7.1 | 69.7 | ||
฿ 878.32 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 15 | 17.5 | 4.0 ถึง 7.1 | 69.7 | ||
฿ 830.32 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 20 | 20 | 7.0 ถึง 12.6 | 72.2 | ||
฿ 905.90 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 20 | 20 | 7.0 ถึง 12.6 | 72.2 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | เบลโลว์ นุ่ม | วิธีการติดตั้ง | ประเภท แบบฝัง |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | วัสดุ | ยาง | การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ชนิดสปริง |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 6 | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ตามแนวนอน | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | M14 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) | 6 | วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี | ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง