(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความยืดหยุ่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดติดกับ กระดาษ บทความขึ้นรูปพลาสติก ฯลฯ * ข้อมูล CAD กำลังได้รับการแก้ไขสำหรับซีรี่ส์นี้ สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
· ยาง แพ้ด มี ยืดหยุ่น พอที่จะยึดติดกับ กระดาษ ฯลฯ
·เป็นไปได้ที่จะยึดติดกับชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปด้วยพลาสติกในขณะที่ทิ้งร่องรอยไว้ค่อนข้างน้อย
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
· ด้ามจับลดขนาดลง (ชนิด A และ B) จากยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศรุ่นเดิม ช่วยประหยัดพื้นที่
· สามารถเปลี่ยนส่วนยางดูดได้โดยไม่ต้องถอดด้ามจับออกจากอุปกรณ์ที่ใช้งานเช่นเดียวกับรุ่นเดิม
· และยังรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์เสริม ได้แก่ วาล์วป้องกันร่วงและชุดกรองแบบติดตั้งยางดูดได้โดยตรง
·ตัว ด้ามจับแพ้ด (ประเภท VPHD และ VPHE) พร้อม เต้าเสียบ สุญญากาศ ทั้งสองด้าน
·ด้ามจับ แพ้ด ได้รับการเพิ่มสำหรับการใช้งานที่กำหนดให้ "ทองแดง" และ "มาตรการเพื่อลดความเข้มข้นของโอโซน."
·ห้ามใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง สำหรับชิ้นส่วนโลหะ HNBR ใช้สำหรับ กระบวนการซีล วัสดุ ยาง
รหัส รุ่น | แพ้ด OD ø d | สายยาง OD øD | B | L1 | L2 | L3 | ปลาย สายยาง C | ระยะเคลื่อนที่ S | แรง สปริง (N) | การเชื่อมต่อ config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC6-6LB[5]-6J[9] | 6 | 6 | 69.2 | 15 | 35.1 | 20 | 11.7 | 6 | 4.0 ถึง 7.1 | -M4 |
VPC6-10LB[5]-6J | 73.7 | 39.6 | 10 | 2.0 ถึง 5.2 | ||||||
VPC6-15LB[5]-6J | 83.7 | 44.6 | 25 | 15 | 2.0 ถึง 5.9 | |||||
VPC6-20LB[5]-6J | 99.7 | 51.6 | 34 | 20 | 1.1 ถึง 4.8 | |||||
VPC8-6LB[5]-6J[9] | 8 | 69.2 | 35.1 | 20 | 6 | 4.0 ถึง 7.1 | ||||
VPC8-10LB[5]-6J | 73.7 | 39.6 | 10 | 2.0 ถึง 5.2 | ||||||
VPC8-15LB[5]-6J | 83.7 | 44.6 | 25 | 15 | 2.0 ถึง 5.9 | |||||
VPC8-20LB[5]-6J | 99.7 | 51.6 | 34 | 20 | 1.1 ถึง 4.8 | |||||
VPC10-6LB[5]-6J[9] | 10 | 69.7 | 15.5 | 35.6 | 20 | 6 | 4.0 ถึง 7.1 | |||
VPC10-10LB[5]-6J | 74.2 | 40.1 | 10 | 2.0 ถึง 5.2 | ||||||
VPC10-15LB[5]-6J | 84.2 | 45.1 | 25 | 15 | 2.0 ถึง 5.9 | |||||
VPC10-20LB[5]-6J | 100.2 | 52.1 | 34 | 20 | 1.1 ถึง 4.8 | |||||
VPC15-6LB[5]-6J[9] | 15 | 71.7 | 17.5 | 37.6 | 20 | 6 | 4.0 ถึง 7.1 | |||
VPC15-10LB[5]-6J | 76.2 | 42.1 | 10 | 2.0 ถึง 5.2 | ||||||
VPC15-15LB[5]-6J | 86.2 | 47.1 | 25 | 15 | 2.0 ถึง 5.9 | |||||
VPC15-20LB[5]-6J | 102.2 | 54.1 | 34 | 20 | 1.1 ถึง 4.8 | |||||
VPC20-6LB[5]-6J[9] | 20 | 74.1 | 20 | 40 | 20 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | -M6 | ||
VPC20-10LB[5]-6J | 80.1 | 46 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | ||||||
VPC20-15LB[5]-6J | 90.1 | 51 | 25 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | |||||
VPC20-20LB[5]-6J | 106.1 | 58 | 34 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 |
หน่วย: มม
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N และ NE ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead คือ 4.5 ถึง 6 N · m
รหัสสินค้า |
---|
VPC6-6LBN-6J |
VPC6-6LBS-6J |
VPC8-6LBN-6J |
VPC8-6LBS-6J |
VPC10-6LBN-6J |
VPC10-6LBS-6J |
VPC10-6LBS-6J-ECV |
VPC15-6LBN-6J |
VPC15-6LBS-6J |
VPC20-6LBN-6J |
VPC20-6LBN-6J-ECV |
VPC20-6LBS-6J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย (N) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | วาล์ว ป้องกันร่วง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 814.24 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 6 | 15 | 4.0 ถึง 7.1 | 69.2 | ไม่มี | ||
฿ 883.59 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 6 | 15 | 4.0 ถึง 7.1 | 69.2 | ไม่มี | ||
฿ 814.24 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 8 | 15 | 4.0 ถึง 7.1 | 69.2 | ไม่มี | ||
฿ 883.59 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 8 | 15 | 4.0 ถึง 7.1 | 69.2 | ไม่มี | ||
฿ 814.24 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 10 | 15.5 | 4.0 ถึง 7.1 | 69.7 | ไม่มี | ||
฿ 883.59 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 10 | 15.5 | 4.0 ถึง 7.1 | 69.7 | ไม่มี | ||
฿ 1,271.95 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 10 | 15.5 | 4.0 ถึง 7.1 | - | พร้อม วาล์ว ป้องกันร่วง | ||
฿ 828.11 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 15 | 17.5 | 4.0 ถึง 7.1 | 71.7 | ไม่มี | ||
฿ 911.33 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 15 | 17.5 | 4.0 ถึง 7.1 | 71.7 | ไม่มี | ||
฿ 855.85 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 20 | 20 | 7.0 ถึง 12.6 | 74.2 | ไม่มี | ||
฿ 1,271.95 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 20 | 20 | 7.0 ถึง 12.6 | - | พร้อม วาล์ว ป้องกันร่วง | ||
฿ 939.07 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 20 | 20 | 7.0 ถึง 12.6 | 74.2 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | เบลโลว์ นุ่ม | วิธีการติดตั้ง | ประเภท แบบฝัง |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | วัสดุ | ยาง | การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ชนิดสปริง |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 6 | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ด้านบน | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | M14 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) | 6 | ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง