(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความยืดหยุ่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดติดกับ กระดาษ บทความขึ้นรูปพลาสติก ฯลฯ * ข้อมูล CAD กำลังได้รับการแก้ไขสำหรับซีรี่ส์นี้ สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
· ยาง แพ้ด มี ยืดหยุ่น เพียงพอที่จะยึดติดกับชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปด้วยพลาสติกในขณะที่ทิ้งร่องรอยไว้ค่อนข้างน้อย
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
· ด้ามจับลดขนาดลง (ชนิด A และ B) จากยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศรุ่นเดิม ช่วยประหยัดพื้นที่
· สามารถเปลี่ยนส่วนยางดูดได้โดยไม่ต้องถอดด้ามจับออกจากอุปกรณ์ที่ใช้งานเช่นเดียวกับรุ่นเดิม
· และยังรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์เสริม ได้แก่ วาล์วป้องกันร่วงและชุดกรองแบบติดตั้งยางดูดได้โดยตรง
·ตัว ด้ามจับแพ้ด (ประเภท VPHD และ VPHE) พร้อม เต้าเสียบ สุญญากาศ ทั้งสองด้าน
·ด้ามจับ แพ้ด ได้รับการเพิ่มสำหรับการใช้งานที่กำหนดให้ "ทองแดง" และ "มาตรการเพื่อลดความเข้มข้นของโอโซน."
·ห้ามใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง สำหรับชิ้นส่วนโลหะ HNBR ใช้สำหรับ กระบวนการซีล วัสดุ ยาง
รหัส รุ่น | แพ้ด OD ø d | สายยาง OD øD | เกลียว M | B | L1 | L2 | ปลาย สายยาง C | แม่มด H1 | แม่มด H2 | การเชื่อมต่อ config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPA6LB[5]-6J[9] | 6 | 6 | M12×1 | 43.2 | 15 | 21.1 | 11.7 | 14 | 12 | -M4 |
VPA8LB[5]-6J[9] | 8 | |||||||||
VPA10LB[5]-6J[9] | 10 | 43.7 | 15.5 | 21.6 | ||||||
VPA15LB[5]-6J[9] | 15 | 45.7 | 17.5 | 23.6 | ||||||
VPA20LB[5]-6J[9] | 20 | M14×1 | 49.7 | 20 | 27.6 | 17 | 14 | -M6 |
หน่วย: มม
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N และ NE ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead มีดังต่อไปนี้
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ แพ้ด : ø6ถึงø15มม. ▶ 12 ถึง 14 N · m,
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ แพ้ด : ø20มม.: สายยาง OD: ø3, ø4มม. ▶ 12 ถึง 14 N ·ม., สายยาง OD: ø6มม. ▶ 18 ถึง 21 N ·ม.
รหัสสินค้า |
---|
VPA6LBN-6J |
VPA6LBS-6J |
VPA8LBN-6J |
VPA8LBS-6J |
VPA10LBN6J |
VPA10LBN-6J |
VPA10LBS-6J |
VPA10LBS-6J-ECV |
VPA15LBN-6J |
VPA15LBS-6J |
VPA15LBS-6J-ECV |
VPA20LBN-6J |
VPA20LBS-6J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | วาล์ว ป้องกันร่วง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 553.72 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 6 | 15 | 43.2 | M12 | ไม่มี | ||
฿ 623.07 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 6 | 15 | 43.2 | M12 | ไม่มี | ||
฿ 553.72 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 8 | 15 | 43.2 | M12 | ไม่มี | ||
฿ 623.07 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 8 | 15 | 43.2 | M12 | ไม่มี | ||
฿ 608.96 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 10 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 10 | 15.5 | 43.7 | M12 | ไม่มี | ||
฿ 553.72 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 10 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 10 | 15.5 | 43.7 | M12 | ไม่มี | ||
฿ 623.07 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 10 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 10 | 15.5 | 43.7 | M12 | ไม่มี | ||
฿ 1,011.43 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 10 | 15.5 | - | M12 | พร้อม วาล์ว ป้องกันร่วง | ||
฿ 567.59 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 10 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 15 | 17.5 | 45.7 | M12 | ไม่มี | ||
฿ 650.81 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 10 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 15 | 17.5 | 45.7 | M12 | ไม่มี | ||
฿ 1,039.17 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 15 | 17.5 | - | M12 | พร้อม วาล์ว ป้องกันร่วง | ||
฿ 581.46 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 10 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 20 | 20 | 49.8 | M14 | ไม่มี | ||
฿ 664.68 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 10 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 20 | 20 | 49.8 | M14 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | เบลโลว์ นุ่ม | วิธีการติดตั้ง | ประเภท แบบฝัง |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | วัสดุ | ยาง | การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | แบบอยู่กับที่ |
ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ด้านบน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) | 6 | ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี |
วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ | สเปค มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง