1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ชนิดเล็ก มาตรฐาน VPME

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ชนิดเล็ก มาตรฐาน VPME
  • ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ชนิดเล็ก มาตรฐาน VPME
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 254.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ยางดูดที่ช่วยประหยัดพื้นที่
[คุณสมบัติ]
· มีตัวเลือกรุ่นมาตรฐานที่เหมาะสำหรับชิ้นงานแบน แบบลึกเหมาะสำหรับผลไม้กลมและลูกบอล และรุ่นขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับใช้ดูดจับชิ้นงานขนาดเล็กและใช้ในเครื่องจักรผลิตสารกึ่งตัวนำ
·คุณสมบัติที่หลากหลายของขนาดแผ่นวัสดุแผ่นและรูปร่างผู้ถือ
·ด้ามจับ แพ้ด ทองแดง และไม่ใช่มาตรการป้องกันความเข้มข้นต่ำโอโซน
·ไม่มีการใช้โลหะที่เป็น ทองแดง ใน วัสดุ ส่วนประกอบโลหะและ HNBR ใช้สำหรับ วัสดุ กระบวนการซีล ยาง
· ด้ามจับขนาดเล็กถูกลดขนาดลงจากยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศรุ่นเดิม (ชนิด A, B, C และ D) เพื่อการประหยัดพื้นที่
·นอกจากนี้ยัง รองรับการใช้งาน กับ วาล์ว ป้องกันการตกเสริมและ แพ้ด กรองชนิดติดได้โดยตรง

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ขนาดเล็กเหมาะสำหรับใช้ในโรงงานผลิต สารกึ่งตัวนำ

วัสดุ แพ้ด
ยางไนไตรล์, ยางซิลิโคน, ยางยูรีเทน, ฟลูออรีน, ยางซิลิโคนนำไฟฟ้า, ยางบิวทาไดอีนำไฟฟ้า (ชนิดต้านทานต่ำ), ยาง NBR นำไฟฟ้า (ชนิดต้านทานต่ำ), ยาง NBR, HNBR, EPDM ชนิดสอดคล้องตามกฎหมายอนามัยอาหารของประเทศญี่ปุ่น
ขนาด แพ้ด
: Ø0.7 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 มม.), Ø1 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม.), Ø1.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 มม.), Ø2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม.), Ø3 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม.), Ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.), Ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.), Ø8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.), Ø10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.), Ø15 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม.), Ø20 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.), Ø25 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.), Ø30 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม.)), Ø50 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.), Ø60 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม.), Ø80 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม.), Ø100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม.), Ø150 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม.), Ø200 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม.)

  • * ยาง กระจายกระแสไฟฟ้าสถิตย์และ ยาง ยางนำไฟฟ้า (ชนิดความต้านทานต่ำ) และ NBR ที่เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน กฎหมายการสุขาภิบาลอาหารคือØ1ถึง 50 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ถึง 50 มม.)

แบบอยู่กับที่

 เต้ารับ สุญญากาศ , บนเต้ารับ สุญญากาศ ในแนวนอนอุปกรณ์เสริม โดยตรง
ชนิดมาตรฐานเล็กมาตรฐานเล็กมาตรฐานเล็ก
สัญลักษณ์VPAVPMAVPBVPMBVPEVPME

ประเภท สปริง

 เต้ารับ สุญญากาศ , บนเต้ารับ สุญญากาศ ในแนวนอนอุปกรณ์เสริม โดยตรง
ชนิดมาตรฐานเล็กมาตรฐานเล็กมาตรฐาน
สัญลักษณ์VPCVPMCVPDVPMDVPF

ขนาดคัปปลิ้ง

คลัปเดี่ยวการกระทำ (มม.)Ø1.8, Ø3, Ø4, Ø6
คัปปลิ้งหางปลาไหล
(ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน×ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้) (mm)
Ø1.8 × Ø1, Ø3 × Ø2, 
Ø4 × Ø2.5, Ø6 × Ø4

ขนาด สกรู
สกรู ตัวเมีย แบบแบนสำหรับท่อ:Rp (G) 1/8, rp s (G) 1/4

รูปทรง มาตรฐาน สำหรับชิ้นงานที่หนาและแบน รูปทรง ลึกเหมาะสำหรับผลไม้ ทรง แบบกลม (แอปเปิ้ล ฯลฯ ) ชาม ฯลฯ

รูปทรง มาตรฐาน สำหรับชิ้นงานที่หนาและแบน รูปทรง ลึกเหมาะสำหรับผลไม้ ทรง แบบกลม (แอปเปิ้ล ฯลฯ ) ชาม ฯลฯ

แผ่นขนาดเล็กสามารถใช้กับชิ้นส่วน สารกึ่งตัวนำ

แผ่นขนาดเล็กสามารถใช้กับชิ้นส่วน สารกึ่งตัวนำ

ตัวยึดขนาดเล็กลดขนาดลงจากตัวยึดแผ่นสูญญากาศที่มีอยู่ (ประเภท A, B, C, D และ E) เพื่อประหยัดพื้นที่ รองรับการใช้งาน กับ วาล์ว ป้องกันร่วง เสริมและ แพ้ด กรองแบบถอดได้โดยตรง

ตัวยึดขนาดเล็กลดขนาดลงจากตัวยึดแผ่นสูญญากาศที่มีอยู่ (ประเภท A, B, C, D และ E) เพื่อประหยัดพื้นที่
รองรับการใช้งาน กับ วาล์ว ป้องกันร่วง เสริมและ แพ้ด กรองแบบถอดได้โดยตรง

สามารถเปลี่ยน แพ้ด ได้โดยไม่ต้องถอดที่ โฮลเดอร์ ออกจากอุปกรณ์
ด้ามจับ แพ้ด รองรับการใช้งาน กับการใช้งานที่ไม่จำเป็นต้องใช้โลหะเป็น ทองแดง และมีการวัดโอโซนในระดับความเข้มข้นต่ำ
ไม่มีการใช้โลหะที่เป็น ทองแดง ใน วัสดุ ส่วนประกอบโลหะและ HNBR ใช้สำหรับ วัสดุ กระบวนการซีล ยาง

  • * วัสดุ แพ้ด: ไนไตรล์ ยางนำไฟฟ้า (ชนิดความต้านทานต่ำ) และ NBR ที่เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน กฎหมายว่าด้วยการสุขาภิบาลอาหารไม่เหมาะสำหรับการวัดค่าโอโซนที่มีความเข้มข้นต่ำ
รหัสสินค้า
VPME0.7RMF-M3
VPME0.7RMG-M3
VPME0.7RMN-M3
VPME0.7RMS-M3
VPME0.7RMSE-M3
VPME0.7RMU-M3
VPME1RMF-M3
VPME1RMG-M3
VPME1RMN-M3
VPME1RMS-M3
VPME1RMSE-M3
VPME1RMU-M3
VPME1.5RMF-M3
VPME1.5RMG-M3
VPME1.5RMN-M3
VPME1.5RMS-M3
VPME1.5RMSE-M3
VPME1.5RMU-M3
VPME2RMF-M3
VPME2RMF-M3-S3
VPME2RMG-M3
VPME2RMN-M3
VPME2RMS-M3
VPME2RMSE-M3
VPME2RMU-M3
VPME3RMF-M3
VPME3RMG-M3
VPME3RMN-M3
VPME3RMS-M3
VPME3RMSE-M3
VPME3RMU-M3
VPME4RMF-M3
VPME4RMG-M3
VPME4RMN-M3
VPME4RMS-M3
VPME4RMSE-M3
VPME4RMU-M3
VPME6RF-M5
VPME6RG-M5
VPME6RN-M5
VPME6RS-M5
VPME6RSE-M5
VPME6RU-M5
VPME8RF-M5
VPME8RG-M5
VPME8RN-M5
VPME8RS-M5
VPME8RSE-M5
VPME8RU-M5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ กลุ่ม ยาง สิ่งแวดล้อม สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
ความสูง L1
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู สกรู เต้ารับ สุญญากาศ วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ

฿ 498.97

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน ยาง ฟลูออรีนมาตรฐานสีเทา0.749M3 × 0.5M3 × 0.5สเปค มาตรฐาน

฿ 270.19

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหารมาตรฐานสีเทา0.749M3 × 0.5M3 × 0.5สเปค มาตรฐาน

฿ 254.71

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ0.749M3 × 0.5M3 × 0.5สเปค มาตรฐาน

฿ 293.42

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว0.749M3 × 0.5M3 × 0.5สเปค มาตรฐาน

฿ 293.42

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ0.749M3 × 0.5M3 × 0.5สเปค มาตรฐาน

฿ 363.10

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน ยางยูรีเทนมาตรฐานสีน้ำเงิน0.749M3 × 0.5M3 × 0.5สเปค มาตรฐาน

฿ 498.97

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน ยาง ฟลูออรีนมาตรฐานสีเทา149M3 × 0.5M3 × 0.5สเปค มาตรฐาน

฿ 270.19

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหารมาตรฐานสีเทา149M3 × 0.5M3 × 0.5สเปค มาตรฐาน

฿ 254.71

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ149M3 × 0.5M3 × 0.5สเปค มาตรฐาน

฿ 293.42

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว149M3 × 0.5M3 × 0.5สเปค มาตรฐาน

฿ 293.42

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ149M3 × 0.5M3 × 0.5สเปค มาตรฐาน

฿ 363.10

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน ยางยูรีเทนมาตรฐานสีน้ำเงิน149M3 × 0.5M3 × 0.5สเปค มาตรฐาน

฿ 498.97

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน ยาง ฟลูออรีนมาตรฐานสีเทา1.549M3 × 0.5M3 × 0.5สเปค มาตรฐาน

฿ 270.19

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหารมาตรฐานสีเทา1.549M3 × 0.5M3 × 0.5สเปค มาตรฐาน

฿ 254.71

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ1.549M3 × 0.5M3 × 0.5สเปค มาตรฐาน

฿ 293.42

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว1.549M3 × 0.5M3 × 0.5สเปค มาตรฐาน

฿ 293.42

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ1.549M3 × 0.5M3 × 0.5สเปค มาตรฐาน

฿ 363.10

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน ยางยูรีเทนมาตรฐานสีน้ำเงิน1.549M3 × 0.5M3 × 0.5สเปค มาตรฐาน

฿ 498.97

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน ยาง ฟลูออรีนมาตรฐานสีเทา249M3 × 0.5M3 × 0.5สเปค มาตรฐาน

฿ 653.81

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน ยาง ฟลูออรีนมาตรฐานสีเทา249M3 × 0.5M3 × 0.5ส สเปค ปราศจาก ทองแดง

฿ 270.19

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหารมาตรฐานสีเทา249M3 × 0.5M3 × 0.5สเปค มาตรฐาน

฿ 254.71

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ249M3 × 0.5M3 × 0.5สเปค มาตรฐาน

฿ 293.42

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว249M3 × 0.5M3 × 0.5สเปค มาตรฐาน

฿ 293.42

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ249M3 × 0.5M3 × 0.5สเปค มาตรฐาน

฿ 363.10

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน ยางยูรีเทนมาตรฐานสีน้ำเงิน249M3 × 0.5M3 × 0.5สเปค มาตรฐาน

฿ 498.97

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน ยาง ฟลูออรีนมาตรฐานสีเทา349M3 × 0.5M3 × 0.5สเปค มาตรฐาน

฿ 270.19

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหารมาตรฐานสีเทา349M3 × 0.5M3 × 0.5สเปค มาตรฐาน

฿ 254.71

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ349M3 × 0.5M3 × 0.5สเปค มาตรฐาน

฿ 293.42

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว349M3 × 0.5M3 × 0.5สเปค มาตรฐาน

฿ 293.42

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ349M3 × 0.5M3 × 0.5สเปค มาตรฐาน

฿ 363.10

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน ยางยูรีเทนมาตรฐานสีน้ำเงิน349M3 × 0.5M3 × 0.5สเปค มาตรฐาน

฿ 498.97

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน ยาง ฟลูออรีนมาตรฐานสีเทา449M3 × 0.5M3 × 0.5สเปค มาตรฐาน

฿ 270.19

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหารมาตรฐานสีเทา449M3 × 0.5M3 × 0.5สเปค มาตรฐาน

฿ 254.71

VACUUM PAD 1 ชิ้น 16 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ449M3 × 0.5M3 × 0.5สเปค มาตรฐาน

฿ 293.42

VACUUM PAD 1 ชิ้น 12 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว449M3 × 0.5M3 × 0.5สเปค มาตรฐาน

฿ 293.42

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ449M3 × 0.5M3 × 0.5สเปค มาตรฐาน

฿ 363.10

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน ยางยูรีเทนมาตรฐานสีน้ำเงิน449M3 × 0.5M3 × 0.5สเปค มาตรฐาน

฿ 537.68

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน ยาง ฟลูออรีนมาตรฐานสีเทา6713M5 × 0.8M5 × 0.8สเปค มาตรฐาน

฿ 320.52

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหารมาตรฐานสีเทา6713M5 × 0.8M5 × 0.8สเปค มาตรฐาน

฿ 301.16

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ6713M5 × 0.8M5 × 0.8สเปค มาตรฐาน

฿ 336.00

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว6713M5 × 0.8M5 × 0.8สเปค มาตรฐาน

฿ 336.00

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ6713M5 × 0.8M5 × 0.8สเปค มาตรฐาน

฿ 460.26

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน ยางยูรีเทนมาตรฐานสีน้ำเงิน6713M5 × 0.8M5 × 0.8สเปค มาตรฐาน

฿ 576.39

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน ยาง ฟลูออรีนมาตรฐานสีเทา85.511.5M5 × 0.8M5 × 0.8สเปค มาตรฐาน

฿ 320.52

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหารมาตรฐานสีเทา85.511.5M5 × 0.8M5 × 0.8สเปค มาตรฐาน

฿ 301.16

VACUUM PAD 1 ชิ้น 3 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ85.511.5M5 × 0.8M5 × 0.8สเปค มาตรฐาน

฿ 336.00

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว85.511.5M5 × 0.8M5 × 0.8สเปค มาตรฐาน

฿ 336.00

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ85.511.5M5 × 0.8M5 × 0.8สเปค มาตรฐาน

฿ 460.26

VACUUM PAD 1 ชิ้น 10 วัน ยางยูรีเทนมาตรฐานสีน้ำเงิน85.511.5M5 × 0.8M5 × 0.8สเปค มาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ รูปทรง แพ้ด เล็ก วิธีการติดตั้ง ประเภท แบบฝัง
วัสดุ ยาง การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบอยู่กับที่ ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ ด้านบน
วาล์ว ป้องกันร่วง ไม่มี