(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ขนาดเล็กเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ใน อุปกรณ์การ ผลิต สารกึ่งตัวนำ * ข้อมูล CAD กำลังได้รับการแก้ไขสำหรับซีรี่ส์นี้ สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
·มีขนาดแผ่นรองวัสดุแผ่นรองและรูปทรงที่วางให้เลือกมากมาย
·ด้ามจับ แพ้ด ได้รับการเพิ่มสำหรับการใช้งานที่กำหนดให้ "ทองแดง" และ "มาตรการเพื่อลดความเข้มข้นของโอโซน."
·ห้ามใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง สำหรับชิ้นส่วนโลหะ HNBR ใช้สำหรับ กระบวนการซีล วัสดุ ยาง
รหัส รุ่น | สายยาง OD øD | แพ้ด OD ø d | B | L | ปลาย สายยาง C | E | การเชื่อมต่อ config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMB0.7RM[5]-180J | 1.8 | 0.7 | 15 | 4 | 8.4 | 12 | -T4 |
VPMB0.7RM[5]-4J[9] | 4 | 10.9 | 15 | ||||
VPMB1RM[5]-180J | 1.8 | 1 | 8.4 | 12 | |||
VPMB1RM[5]-4J[9] | 4 | 10.9 | 15 | ||||
VPMB1.5RM[5]-180J | 1.8 | 1.5 | 8.4 | 12 | |||
VPMB1.5RM[5]-4J[9] | 4 | 10.9 | 15 | ||||
VPMB2RM[5]-180J | 1.8 | 2 | 8.4 | 12 | |||
VPMB2RM[5]-4J[9] | 4 | 10.9 | 15 | ||||
VPMB3RM[5]-180J | 1.8 | 3 | 8.4 | 12 | |||
VPMB3RM[5]-4J[9] | 4 | 10.9 | 15 | ||||
VPMB4RM[5]-180J | 1.8 | 4 | 8.4 | 12 | |||
VPMB4RM[5]-4J[9] | 4 | 10.9 | 15 | ||||
VPMB6R[5]-180J | 1.8 | 6 | 19.5 | 7 | 8.4 | 12.5 | -T8 |
VPMB6RM[5]-4J[9] | 4 | 10.9 | 15.5 | ||||
VPMB8R[5]-180J | 1.8 | 8 | 18 | 5.5 | 8.4 | 12.5 | |
VPMB8RM[5]-4J[9] | 4 | 10.9 | 15.5 | ||||
VPMB10R[5]-180J | 1.8 | 10 | 27 | 8 | 8.4 | 13.7 | -M4 |
VPMB10R[5]-4J[9] | 4 | 10.9 | 17.5 | ||||
VPMB15R(A)[5]-180J | 1.8 | 15 | 28(29) | 9(10) | 8.4 | 13.7 | |
VPMB15R(A)[5]-4J[9] | 4 | 10.9 | 17.5 | ||||
VPMB20R(A)[5]-180J | 1.8 | 20 | 31.2(32.2) | 10(11) | 8.4 | 13.7 | -M6 |
VPMB20R(A)[5]-4J[9] | 4 | 10.9 | 17.5 | ||||
VPMB25R(A)[5]-180J | 1.8 | 25 | 32.2(33.2) | 11(12) | 8.4 | 13.7 | |
VPMB25R(A)[5]-4J[9] | 4 | 10.9 | 17.5 | ||||
VPMB30R(A)[5]-180J | 1.8 | 30 | 32.2(35.2) | 11(14) | 8.4 | 13.7 | |
VPMB30R(A)[5]-4J[9] | 4 | 10.9 | 17.5 | ||||
VPMB40R(A)[5]-180J | 1.8 | 40 | 35.2(38.7) | 14(17.5) | 8.4 | 13.7 | |
VPMB40R(A)[5]-4J[9] | 4 | 10.9 | 17.5 | ||||
VPMB50R(A)[5]-180J | 1.8 | 50 | 36.2(39.2) | 15(18) | 8.4 | 13.7 | |
VPMB50R(A)[5]-4J[9] | 4 | 10.9 | 17.5 |
หน่วย: มม
* ค่า ใน () คือ มิติ ของ แพ้ด ชนิดลึก
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N, NE และ G ไม่เหมาะสำหรับใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง แพ้ด | วิธีการติดตั้ง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φ) | วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 600.76 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 0.7 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 600.76 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 0.7 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 1.8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 387.28 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 0.7 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 387.28 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 0.7 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 1.8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 364.96 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 0.7 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 364.96 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 0.7 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 1.8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 406.57 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 0.7 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 406.57 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 0.7 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 1.8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 406.57 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 0.7 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 406.57 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 0.7 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 1.8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 489.80 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 0.7 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 489.80 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 0.7 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 1.8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 600.76 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 1 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 600.76 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 1 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 1.8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 387.28 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 1 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 387.28 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 1 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 1.8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 364.96 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 1 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 364.96 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 1 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 1.8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 406.57 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 1 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 406.57 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 1 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 1.8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 406.57 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 1 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 406.57 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 1 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 1.8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 489.80 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 1 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 489.80 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 1 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 1.8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 600.76 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 1.5 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 600.76 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 1.5 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 1.8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 387.28 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 1.5 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 387.28 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 1.5 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 1.8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 364.96 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 1.5 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 364.96 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 1.5 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 1.8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 406.57 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 1.5 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 406.57 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 1.5 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 1.8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 406.57 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 1.5 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 406.57 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 1.5 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 1.8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 489.80 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 1.5 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 489.80 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 1.5 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 1.8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 600.76 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 2 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 600.76 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 2 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 1.8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 387.28 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 2 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 387.28 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 2 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 1.8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 364.96 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 2 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 364.96 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 2 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 1.8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 406.57 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 2 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 406.57 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 2 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 1.8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 406.57 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 2 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 406.57 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 2 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 1.8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 489.80 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 2 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 489.80 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 2 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 1.8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 600.76 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 3 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 600.76 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 3 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 1.8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 387.28 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 3 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 387.28 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 3 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 1.8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 364.96 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 3 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 364.96 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 3 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 1.8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 406.57 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 3 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 406.57 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 3 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 1.8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 406.57 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 3 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 406.57 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 3 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 1.8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 489.80 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 3 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 489.80 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 3 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 1.8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 600.76 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 4 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 600.76 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 4 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 1.8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 387.28 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 4 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 387.28 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 4 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 1.8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 364.96 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 4 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 364.96 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 4 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 1.8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 406.57 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 4 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 406.57 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 4 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 1.8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 406.57 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 4 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 406.57 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 4 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 1.8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 489.80 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 4 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 489.80 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 4 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 1.8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 628.50 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 6 | 7 | 19.5 | M4 × 0.7 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 628.50 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 6 | 7 | 19.5 | M4 × 0.7 | 1.8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 415.02 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 6 | 7 | 19.5 | M4 × 0.7 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 415.02 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 6 | 7 | 19.5 | M4 × 0.7 | 1.8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 392.70 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 6 | 7 | 19.5 | M4 × 0.7 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 392.70 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 6 | 7 | 19.5 | M4 × 0.7 | 1.8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 434.31 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 6 | 7 | 19.5 | M4 × 0.7 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 434.31 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 6 | 7 | 19.5 | M4 × 0.7 | 1.8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 434.31 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 6 | 7 | 19.5 | M4 × 0.7 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 434.31 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 6 | 7 | 19.5 | M4 × 0.7 | 1.8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 517.54 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 6 | 7 | 19.5 | M4 × 0.7 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 517.54 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 6 | 7 | 19.5 | M4 × 0.7 | 1.8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 650.81 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 8 | 5.5 | 18 | M4 × 0.7 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 650.81 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 8 | 5.5 | 18 | M4 × 0.7 | 1.8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 415.02 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 8 | 5.5 | 18 | M4 × 0.7 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 415.02 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 8 | 5.5 | 18 | M4 × 0.7 | 1.8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 392.70 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 8 | 5.5 | 18 | M4 × 0.7 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 392.70 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 8 | 5.5 | 18 | M4 × 0.7 | 1.8 | สเปค มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | วัสดุ | ยาง | การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | แบบอยู่กับที่ |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ตามแนวนอน | วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี | ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง