(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เหมาะสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่นผลไม้ แบบกลม และลูกบอล * กำลังแก้ไขข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้ สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
รหัส รุ่น | แพ้ด OD ø d | B | L1 | L2 | แรง สปริง (N) | การเชื่อมต่อ config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|
VPF1R[5][9] | 1 | 32 | 4 | 22.5 | 2.3 ถึง 3.9 | -H3 |
VPF2R[5][9] | 2 | |||||
VPF3R[5][9] | 3 | |||||
VPF4R[5][9] | 4 | |||||
VPF6R[5][9] | 6 | 32 | 7 | 22.5 | -T8 | |
VPF8R[5][9] | 8 | 30.5 | 5.5 | 21 | ||
VPF10R[5][9] | 10 | 51 | 8 | 39.3 | 7.9 ถึง 15.0 | -M4 |
VPF15R(A)[5][9] | 15 | 52(53) | 9(10) | 40.3(41.3) | ||
VPF20R(A)[5][9] | 20 | 54(55) | 10(11) | 42.3(43.3) | -M6 | |
VPF25R(A)[5][9] | 25 | 55(56) | 11(12) | 43.3(44.3) | ||
VPF30R(A)[5][9] | 30 | 55(58) | 11(14) | 43.3(46.3) | ||
VPF40R(A)[5][9] | 40 | 58(61.5) | 14(17.5) | 46.3(49.8) | ||
VPF50R(A)[5][9] | 50 | 59(62) | 15(18) | 47.3(50.3) |
หน่วย: มม
* ค่า ใน () คือ มิติ ของ แพ้ด ชนิดลึก
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N, NE และ G ไม่เหมาะสำหรับใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
* แรงบิดขันแน่น ในการยึดที่ยึด ด้ามจับแพ้ด คือ 4.5 ถึง 6 N · m
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,292.46 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยาง ฟลูออรีน | สีเทา | 15 | 10 | 53 | ||
฿ 1,008.85 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | สีเทา | 15 | 10 | 53 | ||
฿ 986.48 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 15 | 10 | 53 | ||
฿ 1,042.11 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] สีขาว | 15 | 10 | 53 | ||
฿ 1,153.38 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยางยูรีเทน | สีน้ำเงิน | 15 | 10 | 53 | ||
฿ 1,407.13 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยาง ฟลูออรีน | สีเทา | 20 | 11 | 55 | ||
฿ 1,040.08 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | สีเทา | 20 | 11 | 55 | ||
฿ 1,017.71 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 20 | 11 | 55 | ||
฿ 1,128.97 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] สีขาว | 20 | 11 | 55 | ||
฿ 1,212.42 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยางยูรีเทน | สีน้ำเงิน | 20 | 11 | 55 | ||
฿ 1,407.44 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยาง ฟลูออรีน | สีเทา | 25 | 12 | 56 | ||
฿ 1,040.39 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | สีเทา | 25 | 12 | 56 | ||
฿ 1,018.02 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 25 | 12 | 56 | ||
฿ 1,129.44 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] สีขาว | 25 | 12 | 56 | ||
฿ 1,212.73 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยางยูรีเทน | สีน้ำเงิน | 25 | 12 | 56 | ||
฿ 1,519.02 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยาง ฟลูออรีน | สีเทา | 30 | 14 | 58 | ||
฿ 1,096.33 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | สีเทา | 30 | 14 | 58 | ||
฿ 1,074.11 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 30 | 14 | 58 | ||
฿ 1,171.32 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] สีขาว | 30 | 14 | 58 | ||
฿ 1,310.40 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยางยูรีเทน | สีน้ำเงิน | 30 | 14 | 58 | ||
฿ 1,603.55 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยาง ฟลูออรีน | สีเทา | 40 | 17.5 | 61.5 | ||
฿ 1,208.68 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | สีเทา | 40 | 17.5 | 61.5 | ||
฿ 1,186.31 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 40 | 17.5 | 61.5 | ||
฿ 1,256.00 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] สีขาว | 40 | 17.5 | 61.5 | ||
฿ 1,464.47 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยางยูรีเทน | สีน้ำเงิน | 40 | 17.5 | 61.5 | ||
฿ 1,966.25 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยาง ฟลูออรีน | สีเทา | 50 | 18 | 62 | ||
฿ 1,432.30 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | สีเทา | 50 | 18 | 62 | ||
฿ 1,409.92 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 50 | 18 | 62 | ||
฿ 1,632.69 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] สีขาว | 50 | 18 | 62 | ||
฿ 1,910.62 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยางยูรีเทน | สีน้ำเงิน | 50 | 18 | 62 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | ประเภทลึก | วิธีการติดตั้ง | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | วัสดุ | ยาง | การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ชนิดสปริง |
สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย(N) | 7.9 ถึง 15.0 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 5.8 | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ด้านบน |
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | M14 × 1 | สกรู เต้ารับ สุญญากาศ | M14 × 1 | วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี |
ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง