(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวดูดกระจก เหมาะสำหรับชิ้นงานแบนหนาทั่วไป
[คุณสมบัติ]
·ประเภทลึกเหมาะสำหรับผลไม้ทรง แบบกลม (แอปเปิ้ล ฯลฯ ) และลูกและประเภทขนาดเล็กที่เหมาะกับชิ้นงานขนาดเล็กและสำหรับใช้ใน อุปกรณ์ การผลิต สารกึ่งตัวนำ
·คุณสมบัติที่หลากหลายของขนาดแผ่นวัสดุแผ่นและรูปร่างผู้ถือ
·ด้ามจับ แพ้ด ทองแดง-based โลหะและมาตรการต่อต้านต่ำความเข้มข้นของโอโซนอยู่ในขณะนี้นอกจากนี้ยังมี
·ไม่มีการใช้โลหะที่ ทองแดง ใน วัสดุ ส่วนประกอบโลหะและ HNBR ใช้สำหรับ ยางซีล
วัสดุลูกยาง
ยางไนไตรล์, ยางซิลิโคน, ยางยูรีเทน, ฟลูออรีน, ยางซิลิโคนนำไฟฟ้า, ยางบิวทาไดอีนำไฟฟ้า (ชนิดต้านทานต่ำ), NBR นำไฟฟ้า (ชนิดต้านทานต่ำ), ยาง NBR, HNBR, EPDM ชนิดสอดคล้องตามกฎหมายอนามัยอาหารของประเทศญี่ปุ่น
ขนาดลูกยาง (มม.)
Ø0.7 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 มม.), Ø1 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม.), Ø1.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 มม.), Ø2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม.), Ø3 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม.), Ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.), Ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 mm), Ø8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.), Ø10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.), Ø15 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม.), Ø20 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.), Ø25 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.), Ø30 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม.), Ø40 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. ), Ø50 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.), Ø60 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม.), Ø80 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม.), Ø100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม.), Ø150 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม.), Ø200 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม.)
เต้ารับ สุญญากาศ , บน | เต้ารับ สุญญากาศ ในแนวนอน | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ชนิด | มาตรฐาน | เล็ก | มาตรฐาน | เล็ก | มาตรฐาน | เล็ก |
สัญลักษณ์ | VPA | VPMA | VPB | VPMB | VPE | VPME |
เต้ารับ สุญญากาศ , บน | เต้ารับ สุญญากาศ ในแนวนอน | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | |||
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | มาตรฐาน | เล็ก | มาตรฐาน | เล็ก | มาตรฐาน |
สัญลักษณ์ | VPC | VPMC | VPD | VPMD | VPF |
คลัปเดี่ยวการกระทำ (มม.) | Ø1.8, Ø3, Ø4, Ø6 |
---|---|
การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน หนาม ( เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง × ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน) (มม.) | Ø1.8 × Ø1, Ø3 × Ø2, Ø4 × Ø2.5, Ø6 × Ø4 |
ขนาด สกรู
สกรู ตัวเมีย แบบแบนสำหรับท่อ:Rp (G) 1/8, rp s (G) 1/4
รูปทรง มาตรฐาน สำหรับชิ้นงานที่หนาและแบน รูปทรง ลึกเหมาะสำหรับผลไม้ ทรง แบบกลม (แอปเปิ้ล ฯลฯ ) ชาม ฯลฯ
แผ่นขนาดเล็กสามารถใช้กับชิ้นส่วน สารกึ่งตัวนำ
ตัวยึดขนาดเล็กลดขนาดลงจากตัวยึดแผ่นสูญญากาศที่มีอยู่ (ประเภท A, B, C, D และ E) เพื่อประหยัดพื้นที่
รองรับการใช้งาน กับ วาล์ว ป้องกันร่วง เสริมและ แพ้ด กรองแบบถอดได้โดยตรง
สามารถเปลี่ยน แพ้ด ได้โดยไม่ต้องถอดที่ โฮลเดอร์ ออกจากอุปกรณ์
ด้ามจับ แพ้ด รองรับการใช้งาน กับการใช้งานที่ไม่จำเป็นต้องใช้โลหะเป็น ทองแดง และมีการวัดโอโซนในระดับความเข้มข้นต่ำ
ไม่มีการใช้โลหะที่เป็น ทองแดง ใน วัสดุ ส่วนประกอบโลหะและ HNBR ใช้สำหรับ วัสดุ กระบวนการซีล ยาง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิดยางรอง | รูปทรง แพ้ด | วิธีการติดตั้ง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | เปลวไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,025.61 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | มาตรฐาน | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 80 | 33 | พร้อม เฟรม แพ้ด | ||
฿ 1,361.20 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | มาตรฐาน | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 80 | 33 | พร้อม เฟรม แพ้ด | ||
฿ 1,777.30 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | มาตรฐาน | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 80 | 33 | พร้อม เฟรม แพ้ด | ||
฿ 1,777.30 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | มาตรฐาน | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 80 | 33 | พร้อม เฟรม แพ้ด | ||
฿ 3,025.61 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | มาตรฐาน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 80 | 23 | พร้อม เฟรม แพ้ด | ||
฿ 1,361.20 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | มาตรฐาน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 80 | 23 | พร้อม เฟรม แพ้ด | ||
฿ 1,777.30 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | มาตรฐาน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 80 | 23 | พร้อม เฟรม แพ้ด | ||
฿ 1,777.30 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | มาตรฐาน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 80 | 23 | พร้อม เฟรม แพ้ด | ||
฿ 3,863.87 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | มาตรฐาน | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 100 | 34 | พร้อม เฟรม แพ้ด | ||
฿ 1,670.32 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | มาตรฐาน | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 100 | 34 | พร้อม เฟรม แพ้ด | ||
฿ 2,186.45 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มาตรฐาน | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 100 | 34 | พร้อม เฟรม แพ้ด | ||
฿ 2,345.98 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | มาตรฐาน | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 100 | 34 | พร้อม เฟรม แพ้ด | ||
฿ 3,863.87 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | มาตรฐาน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 100 | 25 | พร้อม เฟรม แพ้ด | ||
฿ 1,670.32 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | มาตรฐาน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 100 | 25 | พร้อม เฟรม แพ้ด | ||
฿ 2,186.45 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | มาตรฐาน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 100 | 25 | พร้อม เฟรม แพ้ด | ||
฿ 2,345.98 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | มาตรฐาน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 100 | 25 | พร้อม เฟรม แพ้ด | ||
฿ 8,806.44 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | มาตรฐาน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 150 | 45 | พร้อม เฟรม แพ้ด | ||
฿ 2,767.10 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | มาตรฐาน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 150 | 45 | พร้อม เฟรม แพ้ด | ||
฿ 4,090.60 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | มาตรฐาน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 150 | 45 | พร้อม เฟรม แพ้ด | ||
฿ 5,755.01 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | มาตรฐาน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 150 | 45 | พร้อม เฟรม แพ้ด | ||
฿ 10,359.89 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | มาตรฐาน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 200 | 50 | พร้อม เฟรม แพ้ด | ||
฿ 3,154.19 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | มาตรฐาน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 200 | 50 | พร้อม เฟรม แพ้ด | ||
฿ 4,867.32 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | มาตรฐาน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 200 | 50 | พร้อม เฟรม แพ้ด | ||
฿ 6,725.92 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | มาตรฐาน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 200 | 50 | พร้อม เฟรม แพ้ด |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ยาง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง