(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยางดูดจับชิ้นงาน ขนาดเล็กเหมาะที่สุดสำหรับใช้ใน อุปกรณ์ การผลิต สารกึ่งตัวนำ
[คุณสมบัติ]
· รูปทรง มาตรฐาน เหมาะสำหรับชิ้นงานแบน (ชิ้นงานแข็งหนาไม่กระพือ)
·ประเภทลึกเหมาะสำหรับผลไม้ทรง แบบกลม (แอปเปิ้ล ฯลฯ ) และลูกและประเภทขนาดเล็กที่เหมาะกับชิ้นงานขนาดเล็กและสำหรับใช้ใน อุปกรณ์ การผลิต สารกึ่งตัวนำ
·คุณสมบัติที่หลากหลายของขนาดแผ่นวัสดุแผ่นและรูปร่างผู้ถือ
·ด้ามจับ แพ้ด ที่มีความเหมาะสมสำหรับเขตข้อมูลที่กำหนดให้ "ทองแดง" และ "มาตรการป้องกันความเข้มข้นต่ำโอโซน" ได้รับการเพิ่ม
·ไม่มีการใช้โลหะที่ ทองแดง ใน วัสดุ ส่วนประกอบโลหะและ HNBR ใช้สำหรับ ยางซีล
[การประยุกต์ใช้งาน]
· แพ้ด ขนาดเล็กสามารถใช้กับ ส่วนประกอบ สารกึ่งตัวนำ ได้
·ตัวยึดแบบขนาดเล็กถูกลดขนาดลงจากตัวยึดแผ่นสูญญากาศที่มีอยู่ทำให้สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ที่ จำกัด
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ รุ่นมาตรฐาน: รูปลักษณ์ภายนอก
ไม่ใช้โลหะที่เป็น ทองแดง รวมถึงมาตรการต่อต้านโอโซนที่มีความเข้มข้นต่ำ
วัสดุลูกยาง: ยางไนไตรล์, ยางซิลิโคน, ยางยูรีเทน, ยางฟลูออรีน, ยางซิลิโคนนำไฟฟ้า, ยางบิวทาไดอีนำไฟฟ้า (ชนิดต้านทานต่ำ), NBR นำไฟฟ้า (ชนิดต้านทานต่ำ), กฎหมายสุขาภิบาลอาหารที่สอดคล้องกับ NBR, HNBR, EPDM
ขนาดลูกยาง: Ø0.7 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 มม.), Ø1 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม.), Ø1.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 มม.), Ø2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม.), Ø3 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม.), Ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.), Ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.), Ø8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.), Ø10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.), Ø15 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม.), Ø20 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.), Ø25 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.), Ø30 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม.)), Ø50 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.), Ø60 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม.), Ø80 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม.), Ø100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม.), Ø150 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม.), Ø200 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม.)
ขนาดสกรู: Rp (G) 1/8, Rp (G) 1/4
เต้ารับ สุญญากาศ , บน | เต้ารับ สุญญากาศ ในแนวนอน | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ||||
ชนิด | มาตรฐาน | เล็ก | มาตรฐาน | เล็ก | มาตรฐาน | เล็ก |
สัญลักษณ์ | VPA | VPMA | VPB | VPMB | VPE | VPME |
ประเภท โฮลเดอร์ (แบบอยู่กับที่)
เต้ารับ สุญญากาศ , บน | เต้ารับ สุญญากาศ ในแนวนอน | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | |||
ชนิด | มาตรฐาน | เล็ก | มาตรฐาน | เล็ก | มาตรฐาน |
สัญลักษณ์ | VPC | VPMC | VPD | VPMD | VPF |
ประเภท โฮลเดอร์ (ชนิด สปริง )
คลัปเดี่ยวการกระทำ (มม.) | Ø1.8, Ø3, Ø4, Ø6 |
---|---|
คัปปลิ้งหางปลาไหล (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ× ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ) (มม.) | Ø1.8 × Ø1, Ø3 × Ø2, Ø4 × Ø2.5, Ø6 × Ø4 |
ขนาดที่ใช้งานได้ (ขนาด คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน )
รูปทรง มาตรฐาน สำหรับชิ้นงานที่หนาและแบน รูปทรง ลึกเหมาะสำหรับผลไม้ ทรง แบบกลม (แอปเปิ้ล ฯลฯ ) ชาม ฯลฯ
แผ่นขนาดเล็กสามารถใช้กับชิ้นส่วน สารกึ่งตัวนำ
ตัวยึดขนาดลดลงจากตัวยึดยางดูดสุญญากาศรุ่นเดิม (รุ่น A, B, C, D, E) เพื่อประหยัดพื้นที่
รองรับการใช้งาน กับ วาล์ว ป้องกันร่วง เสริมและ แพ้ด กรองแบบถอดได้โดยตรง
สามารถเปลี่ยน แพ้ด ได้โดยไม่ต้องถอดที่ โฮลเดอร์ ออกจากอุปกรณ์
ด้ามจับ แพ้ด รองรับการใช้งาน "ทองแดง" และ "มาตรการความเข้มข้นของโอโซนต่ำ" ที่มีอยู่
ไม่มีการใช้โลหะที่เป็น ทองแดง ใน วัสดุ ส่วนประกอบโลหะและ HNBR ใช้สำหรับ วัสดุ กระบวนการซีล ยาง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง แพ้ด | วิธีการติดตั้ง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | สกรู เต้ารับ สุญญากาศ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 412.00 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 1 | 4 | 22 | - | - | 4 | ||
฿ 460.26 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 1 | 4 | 22 | - | - | 4 | ||
฿ 692.52 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 2 | 4 | 22 | - | - | 4 | ||
฿ 434.31 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 2 | 4 | 22 | - | - | 4 | ||
฿ 412.00 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 2 | 4 | 22 | - | - | 4 | ||
฿ 460.26 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 2 | 4 | 22 | - | - | 4 | ||
฿ 460.26 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 2 | 4 | 22 | - | - | 4 | ||
฿ 576.39 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 2 | 4 | 22 | - | - | 4 | ||
฿ 692.52 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 3 | 4 | 22 | - | - | 4 | ||
฿ 434.31 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 3 | 4 | 22 | - | - | 4 | ||
฿ 412.00 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 3 | 4 | 22 | - | - | 4 | ||
฿ 460.26 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 3 | 4 | 22 | - | - | 4 | ||
฿ 460.26 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 3 | 4 | 22 | - | - | 4 | ||
฿ 576.39 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 3 | 4 | 22 | - | - | 4 | ||
฿ 692.52 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 4 | 4 | 22 | - | - | 4 | ||
฿ 434.31 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 4 | 4 | 22 | - | - | 4 | ||
฿ 446.56 ฿ 250.92 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 4 | 4 | 22 | - | - | 4 | ||
฿ 412.00 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 4 | 4 | 22 | - | - | 4 | ||
฿ 460.26 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 4 | 4 | 22 | - | - | 4 | ||
฿ 460.26 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 4 | 4 | 22 | - | - | 4 | ||
฿ 576.39 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 4 | 4 | 22 | - | - | 4 | ||
฿ 731.23 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 6 | 7 | 27 | - | - | 6 | ||
฿ 460.26 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 6 | 7 | 27 | - | - | 6 | ||
฿ 401.15 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 6 | 7 | 27 | - | - | 6 | ||
฿ 460.26 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 6 | 7 | 27 | - | - | 6 | ||
฿ 460.26 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 6 | 7 | 27 | - | - | 6 | ||
฿ 615.10 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 6 | 7 | 27 | - | - | 6 | ||
฿ 731.23 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 8 | 5.5 | 25.5 | - | - | 6 | ||
฿ 460.26 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 8 | 5.5 | 25.5 | - | - | 6 | ||
฿ 401.15 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 8 | 5.5 | 25.5 | - | - | 6 | ||
฿ 460.26 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 8 | 5.5 | 25.5 | - | - | 6 | ||
฿ 460.26 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 8 | 5.5 | 25.5 | - | - | 6 | ||
฿ 615.10 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 8 | 5.5 | 25.5 | - | - | 6 | ||
฿ 615.10 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 10 | 8 | 36 | - | - | 6 | ||
฿ 373.41 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 10 | 8 | 36 | - | - | 6 | ||
฿ 351.09 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 10 | 8 | 36 | - | - | 6 | ||
฿ 392.70 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 10 | 8 | 36 | - | - | 6 | ||
฿ 392.70 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 10 | 8 | 36 | - | - | 6 | ||
฿ 475.93 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 10 | 8 | 36 | - | - | 6 | ||
฿ 670.11 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 15 | 10 | 38 | - | - | 6 | ||
฿ 387.28 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 15 | 10 | 38 | - | - | 6 | ||
฿ 364.96 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 15 | 10 | 38 | - | - | 6 | ||
฿ 406.57 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 15 | 10 | 38 | - | - | 6 | ||
฿ 503.67 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 15 | 10 | 38 | - | - | 6 | ||
฿ 670.11 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 15 | 9 | 37 | - | - | 6 | ||
฿ 387.28 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 15 | 9 | 37 | - | - | 6 | ||
฿ 364.96 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 15 | 9 | 37 | - | - | 6 | ||
฿ 406.57 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 15 | 9 | 37 | - | - | 6 | ||
฿ 406.57 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 15 | 9 | 37 | - | - | 6 | ||
฿ 503.67 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 15 | 9 | 37 | - | - | 6 | ||
฿ 697.85 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 20 | 11 | 39 | - | - | 6 | ||
฿ 415.02 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 20 | 11 | 39 | - | - | 6 | ||
฿ 392.70 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 20 | 11 | 39 | - | - | 6 | ||
฿ 434.31 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 20 | 11 | 39 | - | - | 6 | ||
฿ 537.68 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 20 | 11 | 39 | - | - | 6 | ||
฿ 697.85 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 20 | 10 | 38 | - | - | 6 | ||
฿ 415.02 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 20 | 10 | 38 | - | - | 6 | ||
฿ 392.70 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 20 | 10 | 38 | - | - | 6 | ||
฿ 434.31 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 20 | 10 | 38 | - | - | 6 | ||
฿ 448.18 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 20 | 10 | 38 | - | - | 6 | ||
฿ 537.68 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 20 | 10 | 38 | - | - | 6 | ||
฿ 697.85 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 25 | 12 | 40 | - | - | 6 | ||
฿ 415.02 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 25 | 12 | 40 | - | - | 6 | ||
฿ 392.70 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 25 | 12 | 40 | - | - | 6 | ||
฿ 434.31 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 25 | 12 | 40 | - | - | 6 | ||
฿ 537.68 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 25 | 12 | 40 | - | - | 6 | ||
฿ 697.85 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 25 | 11 | 39 | - | - | 6 | ||
฿ 415.02 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 25 | 11 | 39 | - | - | 6 | ||
฿ 392.70 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 25 | 11 | 39 | - | - | 6 | ||
฿ 434.31 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 25 | 11 | 39 | - | - | 6 | ||
฿ 462.06 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 25 | 11 | 39 | - | - | 6 | ||
฿ 537.68 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 25 | 11 | 39 | - | - | 6 | ||
฿ 697.85 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 30 | 14 | 42 | - | - | 6 | ||
฿ 428.89 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 30 | 14 | 42 | - | - | 6 | ||
฿ 406.57 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 30 | 14 | 42 | - | - | 6 | ||
฿ 448.18 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 30 | 14 | 42 | - | - | 6 | ||
฿ 545.28 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 30 | 14 | 42 | - | - | 6 | ||
฿ 697.85 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 30 | 11 | 39 | - | - | 6 | ||
฿ 428.89 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 30 | 11 | 39 | - | - | 6 | ||
฿ 406.57 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 30 | 11 | 39 | - | - | 6 | ||
฿ 448.18 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 30 | 11 | 39 | - | - | 6 | ||
฿ 553.72 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 30 | 11 | 39 | - | - | 6 | ||
฿ 545.28 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 30 | 11 | 39 | - | - | 6 | ||
฿ 822.68 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 40 | 17.5 | 45.5 | - | - | 6 | ||
฿ 484.37 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 40 | 17.5 | 45.5 | - | - | 6 | ||
฿ 462.06 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 40 | 17.5 | 45.5 | - | - | 6 | ||
฿ 531.41 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 40 | 17.5 | 45.5 | - | - | 6 | ||
฿ 623.07 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 40 | 17.5 | 45.5 | - | - | 6 | ||
฿ 822.68 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 40 | 14 | 42 | - | - | 6 | ||
฿ 484.37 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 40 | 14 | 42 | - | - | 6 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | วัสดุ | ยาง | การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | แบบอยู่กับที่ |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ตามแนวนอน | วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี | ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี |
วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ | สเปค มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง