(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งงานที่ยาวนานเช่นวัสดุพิมพ์หรือ สารกึ่งตัวนำ * ซีรี่ส์นี้อยู่ในการปรับเปลี่ยนข้อมูล CAD สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
·ด้ามจับ (A และ B ชนิด) สุญญากาศ
·เช่นเดียวกับโซลูชันทั่วไปคุณสามารถเปลี่ยนส่วนของ แพ้ด โดยไม่ต้องถอดที่ โฮลเดอร์ ออกจากอุปกรณ์
·นอกจากนี้ยัง รองรับการใช้งาน กับ วาล์ว ป้องกันร่วง และ แพ้ด ชุดกรอง ชนิด อุปกรณ์เสริม โดยตรง
·ด้ามจับ แพ้ด ได้รับการเพิ่มสำหรับการใช้งานที่กำหนดให้ "ทองแดง" และ "มาตรการเพื่อลดความเข้มข้นของโอโซน."
·ห้ามใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง สำหรับชิ้นส่วนโลหะ HNBR ใช้สำหรับ กระบวนการซีล วัสดุ ยาง
รหัส รุ่น | ขนาด แพ้ด X | ขนาด แพ้ด Y | สายยาง OD øD | E | ปลาย สายยาง C | การเชื่อมต่อ config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|
VPMB4×10E[5]-4J[9] | 4 | 10 | 4 | 17.5 | 10.9 | -M6 |
VPMB4×10E[5]-6J[9] | 6 | 19.4 | 11.7 | |||
VPMB4×20E[5]-4J[9] | 20 | 4 | 17.5 | 10.9 | ||
VPMB4×20E[5]-6J[9] | 6 | 19.4 | 11.7 | |||
VPMB4×30E[5]-4J[9] | 30 | 4 | 17.5 | 10.9 | ||
VPMB4×30E[5]-6J[9] | 6 | 19.4 | 11.7 | |||
VPMB5×10E[5]-4J[9] | 5 | 10 | 4 | 17.5 | 10.9 | |
VPMB5×10E[5]-6J[9] | 6 | 19.4 | 11.7 | |||
VPMB5×20E[5]-4J[9] | 20 | 4 | 17.5 | 10.9 | ||
VPMB5×20E[5]-6J[9] | 6 | 19.4 | 11.7 | |||
VPMB5×30E[5]-4J[9] | 30 | 4 | 17.5 | 10.9 | ||
VPMB5×30E[5]-6J[9] | 6 | 19.4 | 11.7 | |||
VPMB6×10E[5]-4J[9] | 6 | 10 | 4 | 17.5 | 10.9 | |
VPMB6×10E[5]-6J[9] | 6 | 19.4 | 11.7 | |||
VPMB6×20E[5]-4J[9] | 20 | 4 | 17.5 | 10.9 | ||
VPMB6×20E[5]-6J[9] | 6 | 19.4 | 11.7 | |||
VPMB6×30E[5]-4J[9] | 30 | 4 | 17.5 | 10.9 | ||
VPMB6×30E[5]-6J[9] | 6 | 19.4 | 11.7 | |||
VPMB8×20E[5]-4J[9] | 8 | 20 | 4 | 17.5 | 10.9 | |
VPMB8×20E[5]-6J[9] | 6 | 19.4 | 11.7 | |||
VPMB8×30E[5]-4J[9] | 30 | 4 | 17.5 | 10.9 | ||
VPMB8×30E[5]-6J[9] | 6 | 19.4 | 11.7 |
หน่วย: มม
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N และ NE ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สี | ความกว้าง X | ความยาว Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 531.41 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 4 | 10 | ||
฿ 600.76 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 4 | 10 | ||
฿ 545.28 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 4 | 20 | ||
฿ 614.63 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 4 | 20 | ||
฿ 559.15 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 4 | 30 | ||
฿ 628.50 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 4 | 30 | ||
฿ 531.41 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 5 | 10 | ||
฿ 600.76 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 5 | 10 | ||
฿ 545.28 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 5 | 20 | ||
฿ 614.63 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 5 | 20 | ||
฿ 559.15 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 5 | 30 | ||
฿ 628.50 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 5 | 30 | ||
฿ 531.41 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 6 | 10 | ||
฿ 600.76 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 6 | 10 | ||
฿ 545.28 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 6 | 20 | ||
฿ 614.63 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 6 | 20 | ||
฿ 559.15 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 6 | 30 | ||
฿ 628.50 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 6 | 30 | ||
฿ 545.28 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 8 | 20 | ||
฿ 614.63 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 8 | 20 | ||
฿ 559.15 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 8 | 30 | ||
฿ 628.50 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 8 | 30 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | รูปไข่ | วิธีการติดตั้ง | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | วัสดุ | ยาง | ความสูง L1(มิลลิเมตร) | 7 |
การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | แบบอยู่กับที่ | เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 32 | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ตามแนวนอน |
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | M5 × 0.8 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) | 4 | วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี |
ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี | วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ | สเปค มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง