(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
* ข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้กำลังได้รับการแก้ไข สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการลำเลียงชิ้นงานที่มีความยาวเช่น แผ่นวงจร และเซมิคอนดักเตอร์
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
· Downsizes ด้ามจับ (A และประเภท B) สุญญากาศ
ตามปกติคุณสามารถเปลี่ยนส่วนของ แพ้ด โดยไม่ต้องถอดที่ โฮลเดอร์ ออกจากอุปกรณ์
·นอกจากนี้ยัง รองรับการใช้งาน กับ วาล์ว ป้องกันร่วง และ แพ้ด ชุดกรอง ชนิด อุปกรณ์เสริม โดยตรง
·ด้ามจับ แพ้ด ได้มีการเพิ่มการใช้งานกับ "โลหะทองแดงตามไม่ได้ใช้" และ "ลดความเข้มข้นของโอโซน" ความต้องการ
·ห้ามใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง สำหรับชิ้นส่วนโลหะ HNBR ใช้สำหรับ กระบวนการซีล วัสดุ ยาง
รหัส รุ่น | ขนาด แพ้ด X | ขนาด แพ้ด Y | การเชื่อมต่อ config. รหัส |
---|---|---|---|
VPMA4×10E[5]-4J[9] | 4 | 10 | -M6 |
VPMA4×20E[5]-4J[9] | 20 | ||
VPMA4×30E[5]-4J[9] | 30 | ||
VPMA5×10E[5]-4J[9] | 5 | 10 | |
VPMA5×20E[5]-4J[9] | 20 | ||
VPMA5×30E[5]-4J[9] | 30 | ||
VPMA6×10E[5]-4J[9] | 6 | 10 | |
VPMA6×20E[5]-4J[9] | 20 | ||
VPMA6×30E[5]-4J[9] | 30 | ||
VPMA8×20E[5]-4J[9] | 8 | 20 | |
VPMA8×30E[5]-4J[9] | 30 |
หน่วย: มม
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N และ NE ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead คือ 5 ถึง 7 N · m
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สี | ความกว้าง X | ความยาว Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 531.41 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 4 | 10 | ||
฿ 600.76 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 4 | 10 | ||
฿ 545.28 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 4 | 20 | ||
฿ 614.63 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 4 | 20 | ||
฿ 559.15 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 4 | 30 | ||
฿ 628.50 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 4 | 30 | ||
฿ 531.41 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 5 | 10 | ||
฿ 600.76 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 5 | 10 | ||
฿ 545.28 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 5 | 20 | ||
฿ 614.63 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 5 | 20 | ||
฿ 559.15 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 5 | 30 | ||
฿ 628.50 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 5 | 30 | ||
฿ 531.41 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 6 | 10 | ||
฿ 600.76 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 6 | 10 | ||
฿ 545.28 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 6 | 20 | ||
฿ 614.63 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 6 | 20 | ||
฿ 559.15 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 6 | 30 | ||
฿ 628.50 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 6 | 30 | ||
฿ 545.28 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 8 | 20 | ||
฿ 614.63 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 8 | 20 | ||
฿ 559.15 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 8 | 30 | ||
฿ 628.50 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 8 | 30 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | รูปไข่ | วิธีการติดตั้ง | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | วัสดุ | ยาง | ความสูง L1(มิลลิเมตร) | 7 |
การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | แบบอยู่กับที่ | เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 33.1 | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ด้านบน |
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | M10 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) | 4 | วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี |
ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี | วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ | สเปค มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง