1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, แบบวงรี, VPB, ประเภทการ ข้อต่อฟิตติ้ง สัมผัสเดียว

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, แบบวงรี, VPB, ประเภทการ ข้อต่อฟิตติ้ง สัมผัสเดียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 404.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

*ข้อมูล CAD data สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในระหว่างปรับปรุง จะพร้อมให้บริการทันทีที่เสร็จสมบูรณ์

[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งงานที่ยาวนานเช่น แผ่นวงจร และเซมิคอนดักเตอร์เป็นต้น
·เรามีขนาดแผ่นรองวัสดุแผ่นรองและรูปทรงของตัวยึดที่หลากหลาย
·ตัว ด้ามจับ (ประเภท A และ B) ถูกลดขนาดลงสำหรับแผ่น สุญญากาศ ที่มีอยู่ทำให้สามารถประหยัดพื้นที่ได้
· แพ้ด สามารถเปลี่ยนได้ตามปกติโดยไม่ต้องถอดที่ โฮลเดอร์ ออกจากอุปกรณ์
·นอกจากนี้ ข้อต่อฟิตติ้ง นี้ยัง รองรับการใช้งาน กับ วาล์ว ป้องกันร่วง เป็นอุปกรณ์เสริมและตัวกรอง แพ้ด แบบติดตั้งได้โดยตรง
·ด้ามจับ แพ้ด ทองแดง
·ไม่มีการใช้โลหะที่ ทองแดง ใน วัสดุ ส่วนประกอบโลหะ HNBR ใช้สำหรับ วัสดุ กระบวนการซีล ยาง

ขนาด

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ Oval Type VPB One Touch ข้อต่อฟิตติ้ง Type

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัส รุ่นขนาด แพ้ด
X
ขนาด แพ้ด
Y
สายยาง OD
øD
Eปลาย สายยาง
C
การเชื่อมต่อ
config. รหัส
VPB4×10E[5]-6J[9]410619.911.7-M6
VPB4×20E[5]-6J[9]20
VPB4×30E[5]-6J[9]30
VPB5×10E[5]-6J[9]510
VPB5×20E[5]-6J[9]20
VPB5×30E[5]-6J[9]30
VPB6×10E[5]-6J[9]610
VPB6×20E[5]-6J[9]20
VPB6×30E[5]-6J[9]30
VPB8×20E[5]-6J[9]820
VPB8×30E[5]-6J[9]30

หน่วย: มม

* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N และ NE ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน

รหัสสินค้า
VPB4X10EN-6J
VPB4X10ES-6J
VPB4X20EN-6J
VPB4X20ES-6J
VPB4X30EN-6J
VPB4X30ES-6J
VPB5X10EN-6J
VPB5X10ES-6J
VPB5X20EN-6J
VPB5X20ES-6J
VPB5X30EN-6J
VPB5X30ES-6J
VPB6X10EN-6J
VPB6X10ES-6J
VPB6X20EN-6J
VPB6X20ES-6J
VPB6X30EN-6J
VPB6X30ES-6J
VPB8X20EN-6J
VPB8X20ES-6J
VPB8X30EN-6J
VPB8X30ES-6J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ กลุ่ม ยาง สี ความกว้าง X ความยาว Y

฿ 404.16

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ410

฿ 473.51

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] ขาว410

฿ 418.03

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ420

฿ 487.38

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] ขาว420

฿ 431.90

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ430

฿ 501.25

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] ขาว430

฿ 404.16

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ510

฿ 473.51

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] ขาว510

฿ 418.03

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ520

฿ 487.38

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] ขาว520

฿ 431.90

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ530

฿ 501.25

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] ขาว530

฿ 404.16

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ610

฿ 473.51

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] ขาว610

฿ 418.03

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ620

฿ 487.38

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] ขาว620

฿ 431.90

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ630

฿ 501.25

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] ขาว630

฿ 418.03

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ820

฿ 487.38

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] ขาว820

฿ 431.90

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ830

฿ 501.25

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] ขาว830

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ รูปทรง แพ้ด รูปไข่ วิธีการติดตั้ง ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู
สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน วัสดุ ยาง ความสูง L1(มิลลิเมตร) 7
การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบอยู่กับที่ เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 39 ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ ตามแนวนอน
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู M6 × 1 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) 6 วาล์ว ป้องกันร่วง ไม่มี
ชุดกรอง แนบมาโดยตรง ไม่มี วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ สเปค มาตรฐาน