(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
* ข้อมูล CAD กำลังได้รับการแก้ไขสำหรับซีรี่ส์นี้ สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
·รองรับงานเอียงและการขนส่งบรรจุภัณฑ์ ไวนิล
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
· ด้ามจับลดขนาดลง (ชนิด A และ B) จากยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศรุ่นเดิม ช่วยประหยัดพื้นที่
· สามารถเปลี่ยนส่วนยางดูดได้โดยไม่ต้องถอดด้ามจับออกจากอุปกรณ์ที่ใช้งานเช่นเดียวกับรุ่นเดิม
· และยังรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์เสริม ได้แก่ วาล์วป้องกันร่วงและชุดกรองแบบติดตั้งยางดูดได้โดยตรง
·ด้ามจับ แพ้ด ทองแดง
·ห้ามใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง สำหรับชิ้นส่วนโลหะ HNBR ใช้สำหรับ กระบวนการซีล วัสดุ ยาง
รหัส รุ่น | แพ้ด OD ø d | สายยาง OD øD | B | L | E | ปลาย สายยาง C | การเชื่อมต่อ config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMB10W[5]-3J | 10 | 3 | 33.5 | 14.5 | 17.5 | 10.9 | -M4 |
VPMB10W[5]-4J[9] | 4 | ||||||
VPMB20W[5]-3J | 20 | 3 | 46.2 | 25 | -M6 | ||
VPMB20W[5]-4J[9] | 4 | ||||||
VPMB30W[5]-3J | 30 | 3 | 59.7 | 38.5 | |||
VPMB30W[5]-4J[9] | 4 | ||||||
VPMB40W[5]-3J | 40 | 3 | 66.2 | 45 | |||
VPMB40W[5]-4J[9] | 4 | ||||||
VPMB50W[5]-3J | 50 | 3 | 77.2 | 56 | |||
VPMB50W[5]-4J[9] | 4 |
หน่วย: มม
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N, NE และ G ไม่เหมาะสำหรับใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
รหัสสินค้า |
---|
VPMB10WG-3J |
VPMB10WG-4J |
VPMB10WN-3J |
VPMB10WN-4J |
VPMB10WS-3J |
VPMB10WS-4J |
VPMB10WS-4J-S3 |
VPMB20WG-4J |
VPMB20WN-4J |
VPMB20WS-4J |
VPMB30WG-4J |
VPMB30WN-4J |
VPMB30WS-4J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φ) | วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 642.37 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | สีเทา | 10 | 14.5 | 33.5 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 653.82 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | สีเทา | 10 | 14.5 | 33.5 | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 620.05 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 10 | 14.5 | 33.5 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 631.51 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 10 | 14.5 | 33.5 | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 675.53 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 10 | 14.5 | 33.5 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 686.99 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 10 | 14.5 | 33.5 | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,083.80 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 10 | 14.5 | 33.5 | 4 | ส สเปค ปราศจาก ทองแดง | ||
฿ 737.05 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | สีเทา | 20 | 25 | 46.2 | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 714.73 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 20 | 25 | 46.2 | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 784.08 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 20 | 25 | 46.2 | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 764.79 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | สีเทา | 30 | 38.5 | 59.7 | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 742.47 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 30 | 38.5 | 59.7 | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 811.82 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 30 | 38.5 | 59.7 | 4 | สเปค มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | เครื่อง เบลโลว์ สเตจ | วิธีการติดตั้ง | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | วัสดุ | ยาง | การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | แบบอยู่กับที่ |
ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ตามแนวนอน | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | M5 × 0.8 | วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี |
ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง