(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แพ้ด ยาง เหมาะสำหรับการขนส่งถุงที่มีแพ็ครีทอร์ตผลิตภัณฑ์อาหาร ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับการขนส่งชิ้นงานที่ทำมุมหรือผลิตภัณฑ์ที่บรรจุใน ไวนิล
·คุณสมบัติที่หลากหลายของขนาดแผ่นวัสดุแผ่นและรูปร่างผู้ถือ
·ตัวยึดแผ่นสูญญากาศที่มีอยู่ (ชนิด A และ B) ถูกลดขนาดเพื่อประหยัดพื้นที่
·เช่นเดียวกับรุ่นก่อนหน้านี้ส่วนของ แพ้ด สามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องถอดที่ โฮลเดอร์ ออกจากอุปกรณ์
·นอกจากนี้ยัง รองรับการใช้งาน กับ วาล์ว ป้องกันการตกเสริมและ แพ้ด กรองชนิดติดได้โดยตรง
·ด้ามจับ แพ้ด ทองแดง และไม่ใช่มาตรการป้องกันความเข้มข้นต่ำโอโซน
·ไม่มีการใช้โลหะที่เป็น ทองแดง ใน วัสดุ ส่วนประกอบโลหะและ HNBR ใช้สำหรับ วัสดุ กระบวนการซีล ยาง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·นอกจากนี้ยัง รองรับการใช้งาน กับ วาล์ว ป้องกันการตกเสริมและ แพ้ด กรองชนิดติดได้โดยตรง
เครื่อง เบลโลว์ สเตจ - ลักษณะภายนอก ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ
ไม่ใช้โลหะที่ใช้ ทองแดง รวมถึงมาตรการต่อต้านโอโซนความเข้มข้นต่ำ
วัสดุ แพ้ด:ยางไนไตรล์, ยางซิลิโคน, ยางยูรีเทน, ยางฟลูออรีน, NBR ที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า (ชนิดความต้านทานต่ำ), NBR, HNBR, EPDM ที่เป็นไปตามกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร
ขนาด แพ้ด:Ø10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.), Ø20 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.), Ø30 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม.), Ø40 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม.), Ø50 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.)
เต้ารับ สุญญากาศ ด้านบน | เต้ารับ สุญญากาศ แนวนอน | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ชนิด | มาตรฐาน | เล็ก | มาตรฐาน | เล็ก | มาตรฐาน | เล็ก |
สัญลักษณ์ | VPA | VPMA | VPB | VPMB | - | - |
ประเภทตัว โฮลเดอร์ (แบบอยู่กับที่)
เต้ารับ สุญญากาศ ด้านบน | เต้ารับ สุญญากาศ แนวนอน | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | |||
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | มาตรฐาน | เล็ก | มาตรฐาน | เล็ก | มาตรฐาน |
สัญลักษณ์ | VPC | VPMC | VPD | VPMD | VPF |
ประเภทตัว โฮลเดอร์ (แบบ สปริง )
คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (มม.) | Ø3, Ø4, Ø6 |
---|---|
คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน หนาม ( เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง × ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน) (มม.) | Ø3×Ø2, Ø4×Ø2.5, Ø6×Ø4 |
ขนาดที่ใช้งานได้ (ขนาด คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน )
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งถุงที่มีแพ็ครีทอร์ตผลิตภัณฑ์อาหาร ฯลฯ
ตัวยึดขนาดเล็กลดขนาดลงจากตัวยึดแผ่นสูญญากาศที่มีอยู่ (ประเภท A, B, C, D) เพื่อประหยัดพื้นที่
รองรับการใช้งาน กับ วาล์ว ป้องกันร่วง เป็นอุปกรณ์เสริมและตัวกรอง แพ้ด แบบติดตั้งได้โดยตรง
สามารถเปลี่ยน แพ้ด ได้โดยไม่ต้องถอดที่ โฮลเดอร์ ออกจากอุปกรณ์
ด้ามจับ แพ้ด รองรับการใช้งาน "ทองแดง" และ "มาตรการความเข้มข้นของโอโซนต่ำ" ที่มีอยู่
ไม่มีการใช้โลหะที่เป็น ทองแดง ใน วัสดุ ส่วนประกอบโลหะและ HNBR ใช้สำหรับ วัสดุ กระบวนการซีล ยาง
รหัสสินค้า |
---|
VP10WG |
VP10WN |
VP10WS |
VP20WG |
VP20WN |
VP20WS |
VP30WG |
VP30WN |
VP30WS |
VP40WG |
VP40WN |
VP40WS |
VP50WG |
VP50WN |
VP50WS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 310.66 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | สีเทา | 10 | 14.5 | ||
฿ 286.11 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 10 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 10 | 14.5 | ||
฿ 330.61 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] สีขาว | 10 | 14.5 | ||
฿ 336.62 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | สีเทา | 20 | 25 | ||
฿ 330.63 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 20 | 25 | ||
฿ 403.00 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] สีขาว | 20 | 25 | ||
฿ 370.01 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | สีเทา | 30 | 38.5 | ||
฿ 345.31 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 30 | 38.5 | ||
฿ 414.70 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] สีขาว | 30 | 38.5 | ||
฿ 426.57 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | สีเทา | 40 | 45 | ||
฿ 406.84 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 40 | 45 | ||
฿ 510.83 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 10 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] สีขาว | 40 | 45 | ||
฿ 511.88 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | สีเทา | 50 | 56 | ||
฿ 484.70 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 50 | 56 | ||
฿ 586.86 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] สีขาว | 50 | 56 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / หน่วย แพ้ด | รูปทรง แพ้ด | เครื่อง เบลโลว์ สเตจ | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ยาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง