1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, ที่ เบลโลว์ หลายขั้นตอน, VPF

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, ที่ เบลโลว์ หลายขั้นตอน, VPF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,170.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

* ข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้กำลังได้รับการแก้ไข สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

[คุณสมบัติ]
·รองรับงานเอียงและการขนส่งบรรจุภัณฑ์ ไวนิล
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
· Downsizes ด้ามจับ (A และประเภท B) สุญญากาศ
ตามปกติคุณสามารถเปลี่ยนส่วนของ แพ้ด โดยไม่ต้องถอดที่ โฮลเดอร์ ออกจากอุปกรณ์
·นอกจากนี้ยัง รองรับการใช้งาน กับ วาล์ว ป้องกันร่วง และ แพ้ด ชุดกรอง ชนิด อุปกรณ์เสริม โดยตรง
·ด้ามจับ แพ้ด ได้มีการเพิ่มการใช้งานกับ "โลหะทองแดงตามไม่ได้ใช้" และ "ลดความเข้มข้นของโอโซน" ความต้องการ
·ห้ามใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง สำหรับชิ้นส่วนโลหะ HNBR ใช้สำหรับ กระบวนการซีล วัสดุ ยาง

ขนาด

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ เบลโลว์ หลายขั้นตอนชนิด VPF
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ เบลโลว์ หลายขั้นตอนชนิด VPF

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัส รุ่นแพ้ด OD
ø d
BL1L2แรง สปริง
(N)
การเชื่อมต่อ
config. รหัส
VPF10W[5][9]105815467.9 ถึง 15.0-M4
VPF20W[5][9]20692557.37.9 ถึง 15.0-M6
VPF30W[5][9]3082.538.570.87.9 ถึง 15.0
VPF40W[5][9]40894577.37.9 ถึง 15.0
VPF50W[5][9]501005688.37.9 ถึง 15.0

หน่วย: มม

* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N, NE และ G ไม่เหมาะสำหรับใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
* แรงบิดขันแน่น ในการยึดที่ยึด ด้ามจับแพ้ด คือ 4.5 ถึง 6 N · m

รหัสสินค้า
VPF10WG
VPF10WN
VPF10WS
VPF20WG
VPF20WN
VPF20WS
VPF30WG
VPF30WN
VPF30WS
VPF40WG
VPF40WN
VPF40WS
VPF50WG
VPF50WN
VPF50WS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ กลุ่ม ยาง สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
ความสูง L1
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 1,193.22

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหารสีเทา1014.557.5

฿ 1,170.85

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ1014.557.5

฿ 1,226.48

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] สีขาว1014.557.5

฿ 1,235.41

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหารสีเทา202569

฿ 1,213.04

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ202569

฿ 1,282.58

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] สีขาว202569

฿ 1,319.79

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหารสีเทา3038.582.5

฿ 1,283.51

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ3038.582.5

฿ 1,353.05

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] สีขาว3038.582.5

฿ 1,460.42

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหารสีเทา404589

฿ 1,438.05

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ404589

฿ 1,521.50

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] สีขาว404589

฿ 1,712.48

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหารสีเทา5056100

฿ 1,690.10

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ5056100

฿ 1,787.46

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] สีขาว5056100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ รูปทรง แพ้ด เครื่อง เบลโลว์ สเตจ วิธีการติดตั้ง ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู
สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน วัสดุ ยาง การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ชนิดสปริง
สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย(N) 7.9 ถึง 15.0 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 5.8 ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ ด้านบน
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู M14 × 1 สกรู เต้ารับ สุญญากาศ M14 × 1 วาล์ว ป้องกันร่วง ไม่มี
ชุดกรอง แนบมาโดยตรง ไม่มี