1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, เบลโลว์ หลายขั้นตอน, VPB, ประเภทการ ข้อต่อฟิตติ้ง สัมผัสเดียว

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, เบลโลว์ หลายขั้นตอน, VPB, ประเภทการ ข้อต่อฟิตติ้ง สัมผัสเดียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 531.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

สำหรับงานเอียงและการขนส่งผลิตภัณฑ์ที่บรรจุใน ไวนิล * ขณะนี้ข้อมูล CAD ของซีรี่ส์นี้กำลังได้รับการแก้ไข สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

ขนาด

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ เบลโลว์ หลายขั้นตอนชนิด VPB One Touch ข้อต่อฟิตติ้ง Type
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ เบลโลว์ หลายขั้นตอนชนิด VPB One Touch ข้อต่อฟิตติ้ง Type

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัส รุ่นแพ้ด OD
ø d
สายยาง OD
øD
BLEปลาย สายยาง
C
การเชื่อมต่อ
config. รหัส
VPB10W[5]-6J[9]106431519.911.7-M4
VPB20W[5]-6J[9]205325-M6
VPB30W[5]-6J[9]3066.538.5
VPB40W[5]-6J[9]407345
VPB50W[5]-6J[9]508456

หน่วย: มม

* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [7]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N, NE และ G ไม่เหมาะสำหรับใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน

รหัสสินค้า
VPB10WG-6J
VPB10WN-6J
VPB10WS-6J
VPB20WG-6J
VPB20WN-6J
VPB20WS-6J
VPB30WG-6J
VPB30WN-6J
VPB30WS-6J
VPB40WG-6J
VPB40WN-6J
VPB40WS-6J
VPB50WG-6J
VPB50WN-6J
VPB50WS-6J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ กลุ่ม ยาง สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
ความสูง L1
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 553.72

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหารสีเทา1014.542.5

฿ 531.41

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ1014.542.5

฿ 586.89

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] ขาว1014.542.5

฿ 609.20

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหารสีเทา202553

฿ 586.89

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ202553

฿ 656.24

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] ขาว202553

฿ 636.94

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหารสีเทา3038.566.5

฿ 614.63

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ3038.566.5

฿ 683.98

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] ขาว3038.566.5

฿ 734.03

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหารสีเทา404573

฿ 711.72

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ404573

฿ 794.94

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] ขาว404573

฿ 825.69

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหารสีเทา505684

฿ 803.38

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ505684

฿ 900.47

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] ขาว505684

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ รูปทรง แพ้ด เครื่อง เบลโลว์ สเตจ วิธีการติดตั้ง ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู
สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน วัสดุ ยาง การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบอยู่กับที่
ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ ตามแนวนอน การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู M6 × 1 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) 6
วาล์ว ป้องกันร่วง ไม่มี ชุดกรอง แนบมาโดยตรง ไม่มี วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ สเปค มาตรฐาน