(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเคลื่อนย้ายถุงรวมถึงถุงเพาซ์ปิดสนิทและอาหารต่าง ๆ *ข้อมูล CAD data สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในระหว่างปรับปรุง จะพร้อมให้บริการทันทีที่เสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
· ใช้ดูดจับวัตถุที่มีความอ่อนนิ่มมาก เช่น กระดาษและผ้าไวนิล และมีคุณสมบัติยางสวิง
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
· ด้ามจับลดขนาดลง (ชนิด A และ B) จากยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศรุ่นเดิม ช่วยประหยัดพื้นที่
· สามารถเปลี่ยนส่วนยางดูดได้โดยไม่ต้องถอดด้ามจับออกจากอุปกรณ์ที่ใช้งานเช่นเดียวกับรุ่นเดิม
· และยังรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์เสริม ได้แก่ วาล์วป้องกันร่วงและชุดกรองแบบติดตั้งยางดูดได้โดยตรง
· เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้เงื่อนไขซึ่งโลหะที่มีส่วนผสมของทองแดงไม่สามารถใช้ได้ หรือต้องการลดความเข้มข้นของโอโซน
รหัส รุ่น | แพ้ด OD ø d | สายยาง OD øD | B | L1 | L2 | L3 | ปลาย สายยาง C | ระยะเคลื่อนที่ S | แรง สปริง (N) | การเชื่อมต่อ config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC10-6B[5]-6J[7][8][11] | 10 | 6 | 68.1 | 16 | 34 | 20 | 11.7 | 6 | 4.0 ถึง 7.1 | -M4 |
VPC30-6B[5]-6J[7][8][11] | 30 | 6 | 75.1 | 23 | 41 | 20 | 11.7 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | -M6 |
หน่วย: มม
* ค่า [] มิติ & ldquo นั้น -S3" สเปค
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [7]: แทนที่ด้วย & ldquo; -Q "สำหรับการ อุปกรณ์เสริม เรซิ่น ไม่มีเครื่องหมาย
* เพิ่มความยาวพิเศษด้านล่างให้กับ มิติ B ใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านบนสำหรับ มิติ รวมทั้งการ อุปกรณ์เสริม เรซิ่น
แพ้ด OD (มม.) | ø10 | ø15 | ø20 | ø25 | ø30 |
---|---|---|---|---|---|
เพิ่มความยาวให้แล้ว มิติ B (มม.) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 |
* [8]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ อุปกรณ์เสริม เรซิ่น ดูรายละเอียดในหน้า 754
* [11]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N และ NE ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead คือ 4.5 ถึง 6 N · m
รหัสสินค้า |
---|
VPC10BS6J |
VPC20BS6J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย (N) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,015.72 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 4.0 ถึง 7.1 | 68.1 | ||
฿ 1,045.37 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 19 | 7.0 ถึง 12.6 | 71.1 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / ซึ่งได้ทำเป็นสัน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | เบลโลว์ | วิธีการติดตั้ง | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กลุ่ม ยาง | ยางซิลิโคน | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | วัสดุ | ยาง |
สี | สีขาว | การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ชนิดสปริง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 6 |
ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ด้านบน | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | M14 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) | 6 |
วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี | ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง