1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, ชนิดอ่อน, VPB, ประเภทการ ข้อต่อฟิตติ้ง สัมผัสเดียว

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, ชนิดอ่อน, VPB, ประเภทการ ข้อต่อฟิตติ้ง สัมผัสเดียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 356.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสมที่สุดสำหรับการถอดชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปและเคลื่อนย้ายชิ้นงานที่มีรอยขีดข่วนได้ง่าย * ข้อมูล CAD กำลังได้รับการแก้ไขสำหรับซีรี่ส์นี้ สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

[คุณสมบัติ]
· ยาง แพ้ด มี ยืดหยุ่น เพียงพอที่จะยึดติดกับชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปพลาสติกทำให้มีร่องรอยอยู่ค่อนข้างน้อย
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
· Downsizes ด้ามจับ (A และประเภท B) สุญญากาศ
·เช่นเดียวกับรุ่นทั่วไปคุณสามารถเปลี่ยนส่วนของ แพ้ด โดยไม่ต้องถอดที่ โฮลเดอร์ ออกจากอุปกรณ์
· และยังรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์เสริม ได้แก่ วาล์วป้องกันร่วงและชุดกรองแบบติดตั้งยางดูดได้โดยตรง
·ตัว ด้ามจับแพ้ด (ประเภท VPHD และ VPHE) พร้อม เต้าเสียบ สุญญากาศ ทั้งสองด้าน
·ด้ามจับ แพ้ด ได้รับการเพิ่มสำหรับการใช้งานที่กำหนดให้ "ทองแดง" และ "มาตรการเพื่อลดความเข้มข้นของโอโซน."
·ห้ามใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง สำหรับชิ้นส่วนโลหะ HNBR ใช้สำหรับ กระบวนการซีล วัสดุ ยาง

ขนาด

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, ชนิดอ่อน, VPB, ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง สัมผัสเดียว
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, ชนิดอ่อน, VPB, ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง สัมผัสเดียว

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัส รุ่นแพ้ด OD
OD
สายยาง OD
øD
BLEปลาย สายยาง
C
การเชื่อมต่อ
config. รหัส
VPB4L[5]-6J[9]4642.312.219.911.7-M4
VPB6L[5]-6J[9]6
VPB8L[5]-6J[9]8
VPB10L[5]-6J[9]1044.114
VPB15L[5]-6J[9]15
VPB20L[5]-6J[9]204515-M6
VPB30L[5]-6J[9]30
VPB40L[5]-6J[9]40

หน่วย: มม

* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N และ NE ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน

รหัสสินค้า
VPB4LFS-6J
VPB4LN-6J
VPB4LS-6J
VPB4LSE-6J
VPB6LFS-6J
VPB6LN-6J
VPB6LS-6J
VPB6LSE-6J
VPB8LFS-6J
VPB8LN-6J
VPB8LS-6J
VPB8LSE-6J
VPB10LFS-6J
VPB10LN-6J
VPB10LS-6J
VPB10LSE-6J
VPB15LFS-6J
VPB15LN-6J
VPB15LS-6J
VPB15LSE-6J
VPB20LFS-6J
VPB20LN-6J
VPB20LS-6J
VPB20LSE-6J
VPB30LFS-6J
VPB30LN-6J
VPB30LS-6J
VPB40LFS-6J
VPB40LN-6J
VPB40LS-6J
VPB40LSE-6J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กลุ่ม ยาง สิ่งแวดล้อม สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
ความสูง L1
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 615.10

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10ยาง ฟลูออโรซิลิโคนมาตรฐานปลาแซลมอนสีชมพู412.242.3

฿ 363.10

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ412.242.3

฿ 421.55

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว412.242.3

฿ 421.55

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ412.242.3

฿ 653.81

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10ยาง ฟลูออโรซิลิโคนมาตรฐานปลาแซลมอนสีชมพู612.242.3

฿ 378.58

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ612.242.3

฿ 460.26

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว612.242.3

฿ 460.26

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ612.242.3

฿ 653.81

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10ยาง ฟลูออโรซิลิโคนมาตรฐานปลาแซลมอนสีชมพู812.242.3

฿ 378.58

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ812.242.3

฿ 460.26

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว812.242.3

฿ 460.26

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ812.242.3

฿ 614.63

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10ยาง ฟลูออโรซิลิโคนมาตรฐานปลาแซลมอนสีชมพู101444.1

฿ 356.52

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ101444.1

฿ 398.13

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว101444.1

฿ 398.13

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ101444.1

฿ 675.53

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10ยาง ฟลูออโรซิลิโคนมาตรฐานปลาแซลมอนสีชมพู151444.1

฿ 370.39

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ151444.1

฿ 412.00

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว151444.1

฿ 412.00

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ151444.1

฿ 675.53

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10ยาง ฟลูออโรซิลิโคนมาตรฐานปลาแซลมอนสีชมพู201545.1

฿ 370.39

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ201545.1

฿ 412.00

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว201545.1

฿ 453.61

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ201545.1

฿ 703.27

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10ยาง ฟลูออโรซิลิโคนมาตรฐานปลาแซลมอนสีชมพู301545.1

฿ 384.26

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ301545.1

฿ 425.87

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว301545.1

฿ 758.75

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10ยาง ฟลูออโรซิลิโคนมาตรฐานปลาแซลมอนสีชมพู401545.1

฿ 398.13

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ401545.1

฿ 467.48

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว401545.1

฿ 592.31

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ401545.1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ รูปทรง แพ้ด อ่อนนุ่ม วิธีการติดตั้ง ประเภท แบบฝัง
วัสดุ ยาง การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบอยู่กับที่ ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ ตามแนวนอน
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู M6 × 1 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) 6 วาล์ว ป้องกันร่วง ไม่มี
ชุดกรอง แนบมาโดยตรง ไม่มี วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ สเปค มาตรฐาน