(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
* ข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้กำลังได้รับการแก้ไข ข้อมูลจะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
·รองรับการยึดเกาะแม้ว่าจะไม่ได้กำหนดระยะห่างจาก แพ้ด ถึงชิ้นงานก็ตาม
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
รหัส รุ่น | แพ้ด OD OD | รหัส สายยาง øD | B | L1 | L2 | L3 | E | ระยะเคลื่อนที่ S | แรง สปริง (N) | การเชื่อมต่อ config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPD10-6K[5]-6B[9] | 10 | 4 | 58.1 | 8.0 | 35 | 20 | 18.5 | 6 | 4.0 ถึง 7.1 | -M4 |
VPD10-10K[5]-6B | 63.1 | 8.0 | 40 | 25 | 10 | 2.0 ถึง 5.2 | ||||
VPD10-15K[5]-6B | 73.1 | 8.0 | 45 | 25 | 30 | 15 | 2.0 ถึง 5.9 | |||
VPD10-20K[5]-6B | 89.1 | 8.0 | 52 | 34 | 37 | 20 | 1.1 ถึง 4.8 | |||
VPD20-6K[5]-6B[9] | 20 | 60.1 | 10 | 37 | 20 | 18.5 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | -M6 | |
VPD20-10K[5]-6B | 66.1 | 10 | 43 | 24.5 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | ||||
VPD20-15K[5]-6B | 76.1 | 10 | 48 | 25 | 29.5 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | |||
VPD20-20K[5]-6B | 92.1 | 10 | 55 | 34 | 36.5 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 | |||
VPD30-6K[5]-6B[9] | 30 | 62.1 | 12 | 39 | 20 | 18.5 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | -M6 | |
VPD30-10K[5]-6B | 68.1 | 12 | 45 | 24.5 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | ||||
VPD30-15K[5]-6B | 78.1 | 12 | 50 | 25 | 29.5 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | |||
VPD30-20K[5]-6B | 94.1 | 12 | 57 | 34 | 36.5 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 | |||
VPD40-6K[5]-6B[9] | 40 | 66.1 | 16 | 43 | 20 | 18.5 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | -M6 | |
VPD40-10K[5]-6B | 72.1 | 16 | 49 | 24.5 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | ||||
VPD40-15K[5]-6B | 82.1 | 16 | 54 | 25 | 29.5 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | |||
VPD40-20K[5]-6B | 98.1 | 16 | 61 | 34 | 36.5 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 |
หน่วย: มม
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด NH และ NE ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead คือ 4.5 ถึง 6 N · m
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | สปริง คลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 769.94 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 4.0 ถึง 7.1 | 6 | 58.1 | - | ||
฿ 924.77 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 2.0 ถึง 5.2 | 10 | 63.1 | มีฝาปิด | ||
฿ 963.48 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 2.0 ถึง 5.9 | 15 | 73.1 | มีฝาปิด | ||
฿ 963.48 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 1.1 ถึง 4.8 | 20 | 89.1 | มีฝาปิด | ||
฿ 847.35 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 10 | 7.0 ถึง 12.6 | 6 | 60.1 | - | ||
฿ 963.48 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | 10 | 66.1 | มีฝาปิด | ||
฿ 963.48 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 10 | 3.3 ถึง 10.4 | 15 | 76.1 | มีฝาปิด | ||
฿ 1,002.19 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 10 | 2.0 ถึง 8.7 | 20 | 92.1 | มีฝาปิด | ||
฿ 886.06 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 12 | 7.0 ถึง 12.6 | 6 | 62.1 | - | ||
฿ 963.48 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 12 | 3.3 ถึง 10.0 | 10 | 68.1 | มีฝาปิด | ||
฿ 963.48 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 12 | 3.3 ถึง 10.4 | 15 | 78.1 | มีฝาปิด | ||
฿ 1,002.19 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 12 | 2.0 ถึง 8.7 | 20 | 94.1 | มีฝาปิด | ||
฿ 924.77 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 40 | 16 | 7.0 ถึง 12.6 | 6 | 66.1 | - | ||
฿ 963.48 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 40 | 16 | 3.3 ถึง 10.0 | 10 | 72.1 | มีฝาปิด | ||
฿ 963.48 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 40 | 16 | 3.3 ถึง 10.4 | 15 | 82.1 | มีฝาปิด | ||
฿ 1,002.19 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 40 | 16 | 2.0 ถึง 8.7 | 20 | 98.1 | มีฝาปิด | ||
฿ 1,079.61 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | 17 | 7.0 ถึง 12.6 | 6 | 67.1 | - | ||
฿ 1,118.32 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | 17 | 3.3 ถึง 10.0 | 10 | 73.1 | มีฝาปิด | ||
฿ 1,118.32 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | 17 | 3.3 ถึง 10.4 | 15 | 83.1 | มีฝาปิด | ||
฿ 1,157.03 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | 17 | 2.0 ถึง 8.7 | 20 | 99.1 | มีฝาปิด |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | สต็อปเปอร์ | วิธีการติดตั้ง | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กลุ่ม ยาง | น้ำมัน ทน NBR | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน | วัสดุ | ยาง |
สี | สีดำ | การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ชนิดสปริง | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ตามแนวนอน |
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | M14 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) | 6 | วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี |
ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง