1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, Long สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ Skidproof Type, VPC, One-touch ข้อต่อฟิตติ้ง without Cover

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, Long สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ Skidproof Type, VPC, One-touch ข้อต่อฟิตติ้ง without Cover
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 963.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

*ข้อมูล CAD data สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในระหว่างปรับปรุง จะพร้อมให้บริการทันทีที่เสร็จสมบูรณ์

[คุณสมบัติ]
· ดูดจับชิ้นงานได้แม้ระยะห่างระหว่างยางดูดกับชิ้นงานจะไม่แน่นอน
· ข้อต่อฟิตติ้งที่มีตัวเลือกขนาดยาง วัสดุยาง และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย

ขนาด

Long สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ Slip Resistance Type VPC One-Touch ข้อต่อฟิตติ้ง ไม่มีฝาปิด

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัส รุ่นแพ้ด OD
OD
สายยาง OD
øD
BL1L2ปลาย สายยาง
C
ระยะเคลื่อนที่
S
แรง สปริง
(N)
การเชื่อมต่อ
config. รหัส
VPOC20-20K[5]-6J20671.1104812201.5 ถึง 4.9-M6
VPOC20-30K[5]-6J84.161301.1 ถึง 4.8
VPOC20-40K[5]-6J97.174401.0 ถึง 4.5
VPOC20-50K[5]-6J110.187500.9 ถึง 4.5
VPOC30-20K[5]-6J3073.11250201.5 ถึง 4.9
VPOC30-30K[5]-6J86.163301.1 ถึง 4.8
VPOC30-40K[5]-6J99.176401.0 ถึง 4.5
VPOC30-50K[5]-6J112.189500.9 ถึง 4.5
VPOC40-20K[5]-6J4077.11654201.5 ถึง 4.9
VPOC40-30K[5]-6J90.167301.1 ถึง 4.8
VPOC40-40K[5]-6J103.180401.0 ถึง 4.5
VPOC40-50K[5]-6J116.193500.9 ถึง 4.5
VPOC50-20K[5]-6J5078.11755201.5 ถึง 4.9
VPOC50-30K[5]-6J91.168301.1 ถึง 4.8
VPOC50-40K[5]-6J104.181401.0 ถึง 4.5
VPOC50-50K[5]-6J117.194500.9 ถึง 4.5

หน่วย: มม

* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead คือ 4.5 ถึง 6 N · m

รหัสสินค้า
VPOC20-20KNH-6J
VPOC20-30KNH-6J
VPOC20-40KNH-6J
VPOC20-50KNH-6J
VPOC30-20KNH-6J
VPOC30-30KNH-6J
VPOC30-40KNH-6J
VPOC30-50KNH-6J
VPOC40-20KNH-6J
VPOC40-30KNH-6J
VPOC40-40KNH-6J
VPOC40-50KNH-6J
VPOC50-20KNH-6J
VPOC50-30KNH-6J
VPOC50-40KNH-6J
VPOC50-50KNH-6J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
ความสูง L1
(มิลลิเมตร)
สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 963.48

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 1020101.5 ถึง 4.92071.2

฿ 1,040.90

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 1020101.1 ถึง 4.83084.2

฿ 1,118.32

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 1020101.0 ถึง 4.54097.2

฿ 1,157.03

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 1020100.9 ถึง 4.550110.2

฿ 1,157.03

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 1030121.5 ถึง 4.92073.2

฿ 1,273.16

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 1030121.1 ถึง 4.83086.2

฿ 1,350.58

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 1030121.0 ถึง 4.54099.2

฿ 1,389.29

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 1030120.9 ถึง 4.550112.2

฿ 1,273.16

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 1040161.5 ถึง 4.92077.2

฿ 1,311.87

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 1040161.1 ถึง 4.83090.2

฿ 1,350.58

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 1040161.0 ถึง 4.540103.2

฿ 1,428.00

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 1040160.9 ถึง 4.550116.2

฿ 1,466.71

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 1050171.5 ถึง 4.92078.2

฿ 1,505.42

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 1050171.1 ถึง 4.83091.2

฿ 1,505.42

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 1050171.0 ถึง 4.540104.2

฿ 1,544.13

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 1050170.9 ถึง 4.550117.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ รูปทรง แพ้ด สต็อปเปอร์ วิธีการติดตั้ง ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู
วัสดุ กลุ่ม ยาง น้ำมัน ทน NBR สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน / ทน น้ำมัน วัสดุ ยาง
สี สีดำ การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ชนิดสปริง ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ ด้านบน
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู M14 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) 6 สปริง คลุม ไม่มีฝาปิด
วาล์ว ป้องกันร่วง ไม่มี ชุดกรอง แนบมาโดยตรง ไม่มี