(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถดูดจับได้แม้ระยะห่างระหว่างลูกยางและชิ้นงานไม่คงที่ *ข้อมูล CAD data สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในระหว่างปรับปรุง จะพร้อมให้บริการทันทีที่เสร็จสมบูรณ์
รหัส รุ่น | แพ้ด OD OD | สายยาง OD øD | B | L | ปลาย สายยาง C | ระยะเคลื่อนที่ S | แรง สปริง (N) | การเชื่อมต่อ config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPOC20-20Q[5]-6J | 20 | 6 | 75 | 51.9 | 11.7 | 20 | 1.5 ถึง 4.9 | -M6 |
VPOC20-30Q[5]-6J | 88 | 64.9 | 30 | 1.1 ถึง 4.8 | ||||
VPOC20-40Q[5]-6J | 101 | 77.9 | 40 | 1.0 ถึง 4.5 | ||||
VPOC20-50Q[5]-6J | 114 | 90.9 | 50 | 0.9 ถึง 4.5 | ||||
VPOC30-20Q[5]-6J | 30 | 75 | 51.9 | 20 | 1.5 ถึง 4.9 | |||
VPOC30-30Q[5]-6J | 88 | 64.9 | 30 | 1.1 ถึง 4.8 | ||||
VPOC30-40Q[5]-6J | 101 | 77.9 | 40 | 1.0 ถึง 4.5 | ||||
VPOC30-50Q[5]-6J | 114 | 90.9 | 50 | 0.9 ถึง 4.5 |
หน่วย: มม
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ เรซิ่น แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead คือ 4.5 ถึง 6 N · m
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สิ่งแวดล้อม | วัสดุ กลุ่ม เรซิ่น | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,728.31 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | [PEEK] PEEK | - | 20 | 1.5 ถึง 4.9 | 20 | 75.1 | ||
฿ 3,144.41 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | [PEEK] PEEK ไฟฟ้า | สีดำ | 20 | 1.5 ถึง 4.9 | 20 | 75.1 | ||
฿ 2,506.39 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | POM | [ขาว] ขาว | 20 | 1.5 ถึง 4.9 | 20 | 75.1 | ||
฿ 2,756.05 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | [PEEK] PEEK | - | 20 | 1.1 ถึง 4.8 | 30 | 88.1 | ||
฿ 3,172.15 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | [PEEK] PEEK ไฟฟ้า | สีดำ | 20 | 1.1 ถึง 4.8 | 30 | 88.1 | ||
฿ 2,534.13 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | POM | [ขาว] ขาว | 20 | 1.1 ถึง 4.8 | 30 | 88.1 | ||
฿ 2,783.79 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | [PEEK] PEEK | - | 20 | 1.0 ถึง 4.5 | 40 | 101.1 | ||
฿ 3,199.89 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | [PEEK] PEEK ไฟฟ้า | สีดำ | 20 | 1.0 ถึง 4.5 | 40 | 101.1 | ||
฿ 2,561.87 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | POM | [ขาว] ขาว | 20 | 1.0 ถึง 4.5 | 40 | 101.1 | ||
฿ 2,811.53 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | [PEEK] PEEK | - | 20 | 0.9 ถึง 4.5 | 50 | 114.1 | ||
฿ 3,227.63 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | [PEEK] PEEK ไฟฟ้า | สีดำ | 20 | 0.9 ถึง 4.5 | 50 | 114.1 | ||
฿ 2,589.61 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | POM | [ขาว] ขาว | 20 | 0.9 ถึง 4.5 | 50 | 114.1 | ||
฿ 3,144.41 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | [PEEK] PEEK | - | 30 | 1.5 ถึง 4.9 | 20 | 75.1 | ||
฿ 3,699.22 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | [PEEK] PEEK ไฟฟ้า | สีดำ | 30 | 1.5 ถึง 4.9 | 20 | 75.1 | ||
฿ 2,783.79 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | POM | [ขาว] ขาว | 30 | 1.5 ถึง 4.9 | 20 | 75.1 | ||
฿ 3,172.15 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | [PEEK] PEEK | - | 30 | 1.1 ถึง 4.8 | 30 | 88.1 | ||
฿ 3,726.96 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | [PEEK] PEEK ไฟฟ้า | สีดำ | 30 | 1.1 ถึง 4.8 | 30 | 88.1 | ||
฿ 2,811.53 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | POM | [ขาว] ขาว | 30 | 1.1 ถึง 4.8 | 30 | 88.1 | ||
฿ 3,199.89 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | [PEEK] PEEK | - | 30 | 1.0 ถึง 4.5 | 40 | 101.1 | ||
฿ 3,754.70 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | [PEEK] PEEK ไฟฟ้า | สีดำ | 30 | 1.0 ถึง 4.5 | 40 | 101.1 | ||
฿ 2,839.27 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | POM | [ขาว] ขาว | 30 | 1.0 ถึง 4.5 | 40 | 101.1 | ||
฿ 3,227.63 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | [PEEK] PEEK | - | 30 | 0.9 ถึง 4.5 | 50 | 114.1 | ||
฿ 3,782.44 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | [PEEK] PEEK ไฟฟ้า | สีดำ | 30 | 0.9 ถึง 4.5 | 50 | 114.1 | ||
฿ 2,867.01 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | POM | [ขาว] ขาว | 30 | 0.9 ถึง 4.5 | 50 | 114.1 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | การป้องกันร่องรอยการดูดซับ | วิธีการติดตั้ง | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | ความสูง L1(มิลลิเมตร) | 13.9 | การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ชนิดสปริง |
ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ด้านบน | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | M14 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) | 6 |
สปริง คลุม | ไม่มีฝาปิด | วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี | ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี |
มุม หมุน | 16 ° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง