(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
*ข้อมูล CAD data สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในระหว่างปรับปรุง จะพร้อมให้บริการทันทีที่เสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
· สามารถดูดจับได้แม้ระยะห่างระหว่างยางกับชิ้นงานจะไม่แน่นอน
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
รหัส รุ่น | แพ้ด OD OD | สายยาง OD øD | B | L1 | L2 | ปลาย สายยาง C | ระยะเคลื่อนที่ S | แรง สปริง (N) | การเชื่อมต่อ config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC10-6Q[5]-6J[9] | 10 | 6 | 66.1 | 32 | 20 | 11.7 | 6 | 4.0 ถึง 7.1 | -M4 |
VPC10-10Q[5]-6J | 70.6 | 36.5 | 10 | 2.0 ถึง 5.2 | |||||
VPC10-15Q[5]-6J | 80.6 | 41.5 | 25 | 15 | 2.0 ถึง 5.9 | ||||
VPC10-20Q[5]-6J | 96.6 | 48.5 | 34 | 20 | 1.1 ถึง 4.8 | ||||
VPC20-6Q[5]-6J[9] | 20 | 66 | 31.9 | 20 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | -M6 | ||
VPC20-10Q[5]-6J | 72 | 37.9 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | |||||
VPC20-15Q[5]-6J | 82 | 42.9 | 25 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | ||||
VPC20-20Q[5]-6J | 98 | 49.9 | 34 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 | ||||
VPC30-6Q[5]-6J[9] | 30 | 66 | 31.9 | 20 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | -M6 | ||
VPC30-10Q[5]-6J | 72 | 37.9 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | |||||
VPC30-15Q[5]-6J | 82 | 42.9 | 25 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | ||||
VPC30-20Q[5]-6J | 98 | 49.9 | 34 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 |
หน่วย: มม
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ เรซิ่น แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead คือ 4.5 ถึง 6 N · m
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สิ่งแวดล้อม | วัสดุ กลุ่ม เรซิ่น | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | สปริง คลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,201.25 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | [PEEK] PEEK | - | 10 | 5.3 | 4.0 ถึง 7.1 | 7 | 66.1 | - | ||
฿ 2,478.65 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | [PEEK] PEEK ไฟฟ้า | สีดำ | 10 | 5.3 | 4.0 ถึง 7.1 | 7 | 66.1 | - | ||
฿ 2,118.03 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | POM | [ขาว] ขาว | 10 | 5.3 | 4.0 ถึง 7.1 | 7 | 66.1 | - | ||
฿ 2,228.99 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | [PEEK] PEEK | - | 10 | 14 | 2.0 ถึง 5.2 | 10 | 70.6 | มีฝาปิด | ||
฿ 2,506.39 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | [PEEK] PEEK ไฟฟ้า | สีดำ | 10 | 14 | 2.0 ถึง 5.2 | 10 | 70.6 | มีฝาปิด | ||
฿ 2,145.77 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | POM | [ขาว] ขาว | 10 | 14 | 2.0 ถึง 5.2 | 10 | 70.6 | มีฝาปิด | ||
฿ 2,256.73 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | [PEEK] PEEK | - | 10 | 14 | 2.0 ถึง 5.9 | 15 | 80.6 | มีฝาปิด | ||
฿ 2,534.13 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | [PEEK] PEEK ไฟฟ้า | สีดำ | 10 | 14 | 2.0 ถึง 5.9 | 15 | 80.6 | มีฝาปิด | ||
฿ 2,173.51 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | POM | [ขาว] ขาว | 10 | 14 | 2.0 ถึง 5.9 | 15 | 80.6 | มีฝาปิด | ||
฿ 2,284.47 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | [PEEK] PEEK | - | 10 | 14 | 1.1 ถึง 4.8 | 20 | 96.6 | มีฝาปิด | ||
฿ 2,561.87 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | [PEEK] PEEK ไฟฟ้า | สีดำ | 10 | 14 | 1.1 ถึง 4.8 | 20 | 96.6 | มีฝาปิด | ||
฿ 2,201.25 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | POM | [ขาว] ขาว | 10 | 14 | 1.1 ถึง 4.8 | 20 | 96.6 | มีฝาปิด | ||
฿ 2,645.09 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | [PEEK] PEEK | - | 20 | 5.3 | 7.0 ถึง 12.6 | 7 | 66 | - | ||
฿ 3,061.19 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | [PEEK] PEEK ไฟฟ้า | สีดำ | 20 | 5.3 | 7.0 ถึง 12.6 | 7 | 66 | - | ||
฿ 2,423.17 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | POM | [ขาว] ขาว | 20 | 5.3 | 7.0 ถึง 12.6 | 7 | 66 | - | ||
฿ 2,672.83 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | [PEEK] PEEK | - | 20 | 13.9 | 3.3 ถึง 10.0 | 10 | 72 | มีฝาปิด | ||
฿ 3,088.93 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | [PEEK] PEEK ไฟฟ้า | สีดำ | 20 | 13.9 | 3.3 ถึง 10.0 | 10 | 72 | มีฝาปิด | ||
฿ 2,450.91 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | POM | [ขาว] ขาว | 20 | 13.9 | 3.3 ถึง 10.0 | 10 | 72 | มีฝาปิด | ||
฿ 2,700.57 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | [PEEK] PEEK | - | 20 | 13.9 | 3.3 ถึง 10.4 | 15 | 82 | มีฝาปิด | ||
฿ 3,116.67 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | [PEEK] PEEK ไฟฟ้า | สีดำ | 20 | 13.9 | 3.3 ถึง 10.4 | 15 | 82 | มีฝาปิด | ||
฿ 2,478.65 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | POM | [ขาว] ขาว | 20 | 13.9 | 3.3 ถึง 10.4 | 15 | 82 | มีฝาปิด | ||
฿ 2,728.31 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | [PEEK] PEEK | - | 20 | 13.9 | 2.0 ถึง 8.7 | 20 | 98 | มีฝาปิด | ||
฿ 3,144.41 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | [PEEK] PEEK ไฟฟ้า | สีดำ | 20 | 13.9 | 2.0 ถึง 8.7 | 20 | 98 | มีฝาปิด | ||
฿ 2,506.39 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | POM | [ขาว] ขาว | 20 | 13.9 | 2.0 ถึง 8.7 | 20 | 98 | มีฝาปิด | ||
฿ 3,061.19 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | [PEEK] PEEK | - | 30 | 5.3 | 7.0 ถึง 12.6 | 7 | 66 | - | ||
฿ 3,616.00 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | [PEEK] PEEK ไฟฟ้า | สีดำ | 30 | 5.3 | 7.0 ถึง 12.6 | 7 | 66 | - | ||
฿ 2,700.57 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | POM | [ขาว] ขาว | 30 | 5.3 | 7.0 ถึง 12.6 | 7 | 66 | - | ||
฿ 3,088.93 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | [PEEK] PEEK | - | 30 | 13.9 | 3.3 ถึง 10.0 | 10 | 72 | มีฝาปิด | ||
฿ 3,643.74 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | [PEEK] PEEK ไฟฟ้า | สีดำ | 30 | 13.9 | 3.3 ถึง 10.0 | 10 | 72 | มีฝาปิด | ||
฿ 2,728.31 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | POM | [ขาว] ขาว | 30 | 13.9 | 3.3 ถึง 10.0 | 10 | 72 | มีฝาปิด | ||
฿ 3,116.67 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | [PEEK] PEEK | - | 30 | 13.9 | 3.3 ถึง 10.4 | 15 | 82 | มีฝาปิด | ||
฿ 3,671.48 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | [PEEK] PEEK ไฟฟ้า | สีดำ | 30 | 13.9 | 3.3 ถึง 10.4 | 15 | 82 | มีฝาปิด | ||
฿ 2,756.05 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | POM | [ขาว] ขาว | 30 | 13.9 | 3.3 ถึง 10.4 | 15 | 82 | มีฝาปิด | ||
฿ 3,144.41 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | [PEEK] PEEK | - | 30 | 13.9 | 2.0 ถึง 8.7 | 20 | 98 | มีฝาปิด | ||
฿ 3,699.22 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | [PEEK] PEEK ไฟฟ้า | สีดำ | 30 | 13.9 | 2.0 ถึง 8.7 | 20 | 98 | มีฝาปิด | ||
฿ 2,783.79 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | POM | [ขาว] ขาว | 30 | 13.9 | 2.0 ถึง 8.7 | 20 | 98 | มีฝาปิด |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | การป้องกันร่องรอยการดูดซับ | วิธีการติดตั้ง | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ชนิดสปริง | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ด้านบน |
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | M14 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) | 6 | วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี |
ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี | มุม หมุน | 16 ° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง