(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
*ข้อมูล CAD data สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในระหว่างปรับปรุง จะพร้อมให้บริการทันทีที่เสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
· ดูดจับชิ้นงานได้แม้ระยะห่างระหว่างยางดูดกับชิ้นงานจะไม่แน่นอน
· ข้อต่อฟิตติ้งที่มีตัวเลือกขนาดยาง วัสดุยาง และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
รหัส รุ่น | แพ้ด OD OD | รหัส สายยาง øD | B | L | ระยะเคลื่อนที่ S | แรง สปริง (N) | การเชื่อมต่อ config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPOC20-20Q[5]-6B | 20 | 4 | 71 | 51.9 | 20 | 1.5 ถึง 4.9 | -M6 |
VPOC20-30Q[5]-6B | 84 | 64.9 | 30 | 1.1 ถึง 4.8 | |||
VPOC20-40Q[5]-6B | 97 | 77.9 | 40 | 1.0 ถึง 4.5 | |||
VPOC20-50Q[5]-6B | 110 | 90.9 | 50 | 0.9 ถึง 4.5 | |||
VPOC30-20Q[5]-6B | 30 | 71 | 51.9 | 20 | 1.5 ถึง 4.9 | ||
VPOC30-30Q[5]-6B | 84 | 64.9 | 30 | 1.1 ถึง 4.8 | |||
VPOC30-40Q[5]-6B | 97 | 77.9 | 40 | 1.0 ถึง 4.5 | |||
VPOC30-50Q[5]-6B | 110 | 90.9 | 50 | 0.9 ถึง 4.5 |
หน่วย: มม
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ เรซิ่น แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead คือ 4.5 ถึง 6 N · m
รหัสสินค้า |
---|
VPOC20-30QM-6B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 2,473.22 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | การป้องกันร่องรอยการดูดซับ | วิธีการติดตั้ง | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | วัสดุ | เรซิ่น | วัสดุ กลุ่ม เรซิ่น | POM |
สี | ขาว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d(φ) | 20 | ความสูง L1(มิลลิเมตร) | 13.9 |
การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ชนิดสปริง | สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย(N) | 1.1 ถึง 4.8 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 30 |
เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 84.1 | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ด้านบน | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | M14 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) | 6 | สปริง คลุม | ไม่มีฝาปิด | วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี |
ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี | มุม หมุน | 16 ° |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VPOC20-30QM-6B ในชุด ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, Long สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ รอยดูด Prevention Type, VPC, ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า ข้อต่อฟิตติ้ง Type without Cover
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง