(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
*ข้อมูล CAD data สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในระหว่างปรับปรุง จะพร้อมให้บริการทันทีที่เสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
· ดูดจับชิ้นงานได้แม้ระยะห่างระหว่างยางดูดกับชิ้นงานจะไม่แน่นอน
· ข้อต่อฟิตติ้งที่มีตัวเลือกขนาดยาง วัสดุยาง และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
รหัส รุ่น | แพ้ด OD OD | รหัส สายยาง øD | B | L1 | L2 | ระยะเคลื่อนที่ S | แรง สปริง (N) | การเชื่อมต่อ config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC10-6Q[5]-6B[9] | 10 | 4 | 62.1 | 32 | 20 | 6 | 4.0 ถึง 7.1 | -M4 |
VPC10-10Q[5]-6B | 66.6 | 36.5 | 10 | 2.0 ถึง 5.2 | ||||
VPC10-10Q[5]-6B | 76.6 | 41.5 | 25 | 15 | 2.0 ถึง 5.9 | |||
VPC10-20Q[5]-6B | 92.6 | 48.5 | 34 | 20 | 1.1 ถึง 4.8 | |||
VPC20-6Q[5]-6B[9] | 20 | 62 | 31.9 | 20 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | -M6 | |
VPC20-10Q[5]-6B | 68 | 37.9 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | ||||
VPC20-15Q[5]-6B | 78 | 42.9 | 25 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | |||
VPC20-20Q[5]-6B | 94 | 49.9 | 34 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 | |||
VPC30-6Q[5]-6B[9] | 30 | 62 | 31.9 | 20 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | -M6 | |
VPC30-10Q[5]-6B | 68 | 37.9 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | ||||
VPC30-15Q[5]-6B | 78 | 42.9 | 25 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | |||
VPC30-20Q[5]-6B | 94 | 49.9 | 34 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 |
หน่วย: มม
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ เรซิ่น แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead คือ 4.5 ถึง 6 N · m
รหัสสินค้า |
---|
VPC10-6QK-6B |
VPC10-10QK-6B |
VPC10-10QM-6B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ กลุ่ม เรซิ่น | สี | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | สปริง คลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,140.34 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [PEEK] PEEK | - | 5.3 | 4.0 ถึง 7.1 | 7 | 62.1 | - | ||
฿ 2,168.08 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [PEEK] PEEK | - | 14 | 2.0 ถึง 5.2 | 10 | 66.6 | มีฝาปิด | ||
฿ 2,084.86 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | POM | [ขาว] ขาว | 14 | 2.0 ถึง 5.2 | 10 | 66.6 | มีฝาปิด |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | การป้องกันร่องรอยการดูดซับ | วิธีการติดตั้ง | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | วัสดุ | เรซิ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d(φ) | 10 |
การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ชนิดสปริง | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ด้านบน | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | M14 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) | 6 | วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี | ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี |
มุม หมุน | 16 ° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง