(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถดูดจับได้แม้ระยะห่างระหว่างลูกยางและชิ้นงานไม่คงที่ *ข้อมูล CAD data สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในระหว่างปรับปรุง จะพร้อมให้บริการทันทีที่เสร็จสมบูรณ์
รหัส รุ่น | แพ้ด OD OD | รหัส สายยาง øD | B | L1 | L2 | ระยะเคลื่อนที่ S | แรง สปริง (N) | การเชื่อมต่อ config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPOC20-20B5-6B[7][8] | 20 | 4 | 76.1 | 19 | 57 | 20 | 1.5 ถึง 4.9 | -M6 |
VPOC20-30B5-6B[7][8] | 89.1 | 70 | 30 | 1.1 ถึง 4.8 | ||||
VPOC20-40B5-6B[7][8] | 102.1 | 83 | 40 | 1.0 ถึง 4.5 | ||||
VPOC20-50B5-6B[7][8] | 115.1 | 96 | 50 | 0.9 ถึง 4.5 | ||||
VPOC25-20B5-6B[7][8] | 25 | 4 | 76.1 | 19 | 57 | 20 | 1.5 ถึง 4.9 | |
VPOC25-30B5-6B[7][8] | 89.1 | 70 | 30 | 1.1 ถึง 4.8 | ||||
VPOC25-40B5-6B[7][8] | 102.1 | 83 | 40 | 1.0 ถึง 4.5 | ||||
VPOC25-50B5-6B[7][8] | 115.1 | 96 | 50 | 0.9 ถึง 4.5 | ||||
VPOC30-20B5-6B[7][8] | 30 | 4 | 80.1 | 23 | 61 | 20 | 1.5 ถึง 4.9 | |
VPOC30-30B5-6B[7][8] | 93.1 | 74 | 30 | 1.1 ถึง 4.8 | ||||
VPOC30-40B5-6B[7][8] | 106.1 | 87 | 40 | 1.0 ถึง 4.5 | ||||
VPOC30-50B5-6B[7][8] | 119.1 | 100 | 50 | 0.9 ถึง 4.5 | ||||
VPOC40-20B5-6B[7][8] | 40 | 4 | 87.1 | 30 | 68 | 20 | 1.5 ถึง 4.9 | |
VPOC40-30B5-6B[7][8] | 100.1 | 81 | 30 | 1.1 ถึง 4.8 | ||||
VPOC40-40B5-6B[7][8] | 113.1 | 94 | 40 | 1.0 ถึง 4.5 | ||||
VPOC40-50B5-6B[7][8] | 126.1 | 107 | 50 | 0.9 ถึง 4.5 | ||||
VPOC50-20B5-6B[7][8] | 50 | 4 | 89.1 | 32 | 70 | 20 | 1.5 ถึง 4.9 | |
VPOC50-30B5-6B[7][8] | 102.1 | 83 | 30 | 1.1 ถึง 4.8 | ||||
VPOC50-40B5-6B[7][8] | 115.1 | 96 | 40 | 1.0 ถึง 4.5 | ||||
VPOC50-50B5-6B[7][8] | 128.1 | 109 | 50 | 0.9 ถึง 4.5 |
หน่วย: มิลลิเมตร
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [7]: แทนที่ด้วย "-Q" สำหรับการ อุปกรณ์เสริม เรซิ่น ไม่มีเครื่องหมาย
* เพิ่มความยาวพิเศษด้านล่างให้กับ มิติ B ใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านบนสำหรับ มิติ รวมทั้งการ อุปกรณ์เสริม เรซิ่น
แพ้ด OD (มม.) | ø20 | ø25 | ø30 |
---|---|---|---|
เพิ่มความยาวให้แล้ว มิติ B (มม.) | 0.5 | 0.8 | 1 |
* [8]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ อุปกรณ์เสริม เรซิ่น ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead คือ 4.5 ถึง 6 N · m
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 900.47 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 20 | 19 | 1.5 ถึง 4.9 | 20 | 76.2 | ||
฿ 969.82 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 20 | 19 | 1.5 ถึง 4.9 | 20 | 76.2 | ||
฿ 965.81 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 20 | 19 | 1.1 ถึง 4.8 | 30 | 89.2 | ||
฿ 1,025.42 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 20 | 19 | 1.1 ถึง 4.8 | 30 | 89.2 | ||
฿ 1,037.81 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 20 | 19 | 1.0 ถึง 4.5 | 40 | 102.2 | ||
฿ 1,097.03 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 20 | 19 | 1.0 ถึง 4.5 | 40 | 102.2 | ||
฿ 1,109.03 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 20 | 19 | 0.9 ถึง 4.5 | 50 | 115.2 | ||
฿ 1,168.65 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 20 | 19 | 0.9 ถึง 4.5 | 50 | 115.2 | ||
฿ 1,157.03 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 30 | 23 | 1.5 ถึง 4.9 | 20 | 80.2 | ||
฿ 1,216.65 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 30 | 23 | 1.5 ถึง 4.9 | 20 | 80.2 | ||
฿ 1,204.65 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 30 | 23 | 1.1 ถึง 4.8 | 30 | 93.2 | ||
฿ 1,264.26 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 30 | 23 | 1.1 ถึง 4.8 | 30 | 93.2 | ||
฿ 1,252.26 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 30 | 23 | 1.0 ถึง 4.5 | 40 | 108.2 | ||
฿ 1,311.87 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 30 | 23 | 1.0 ถึง 4.5 | 40 | 108.2 | ||
฿ 1,299.87 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 30 | 23 | 0.9 ถึง 4.5 | 50 | 119.2 | ||
฿ 1,359.87 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 30 | 23 | 0.9 ถึง 4.5 | 50 | 119.2 | ||
฿ 1,193.03 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 40 | 30 | 1.5 ถึง 4.9 | 20 | 87.2 | ||
฿ 1,264.26 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 40 | 30 | 1.5 ถึง 4.9 | 20 | 87.2 | ||
฿ 1,240.26 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 40 | 30 | 1.1 ถึง 4.8 | 30 | 100.2 | ||
฿ 1,311.87 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 40 | 30 | 1.1 ถึง 4.8 | 30 | 100.2 | ||
฿ 1,287.87 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 40 | 30 | 1.0 ถึง 4.5 | 40 | 113.2 | ||
฿ 1,359.87 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 40 | 30 | 1.0 ถึง 4.5 | 40 | 113.2 | ||
฿ 1,335.87 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 40 | 30 | 0.9 ถึง 4.5 | 50 | 126.2 | ||
฿ 1,407.48 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 40 | 30 | 0.9 ถึง 4.5 | 50 | 126.2 | ||
฿ 1,395.48 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 50 | 32 | 1.5 ถึง 4.9 | 20 | 89.2 | ||
฿ 1,479.10 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 50 | 32 | 1.5 ถึง 4.9 | 20 | 89.2 | ||
฿ 1,443.10 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 50 | 32 | 1.1 ถึง 4.8 | 30 | 102.2 | ||
฿ 1,526.71 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 50 | 32 | 1.1 ถึง 4.8 | 30 | 102.2 | ||
฿ 1,490.71 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 50 | 32 | 1.0 ถึง 4.5 | 40 | 115.2 | ||
฿ 1,574.32 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 50 | 32 | 1.0 ถึง 4.5 | 40 | 115.2 | ||
฿ 1,538.71 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 50 | 32 | 0.9 ถึง 4.5 | 50 | 128.2 | ||
฿ 1,622.32 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 50 | 32 | 0.9 ถึง 4.5 | 50 | 128.2 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | เบลโลว์ | วิธีการติดตั้ง | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | วัสดุ | ยาง | การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ชนิดสปริง |
ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ด้านบน | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | M14 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) | 6 |
สปริง คลุม | ไม่มีฝาปิด | วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี | ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง