(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
*ข้อมูล CAD data สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในระหว่างปรับปรุง จะพร้อมให้บริการทันทีที่เสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
· ดูดจับชิ้นงานได้แม้ระยะห่างระหว่างยางดูดกับชิ้นงานจะไม่แน่นอน
· ข้อต่อฟิตติ้งที่มีตัวเลือกขนาดยาง วัสดุยาง และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
รหัส รุ่น | แพ้ด OD OD | รหัส สายยาง øD | B | L1 | L2 | L3 | ระยะเคลื่อนที่ S | แรง สปริง (N) | การเชื่อมต่อ config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC10-6B5-6B[7][8][11] | 10 | 4 | 64.1 | - | 34 | 20 | 6 | 4.0 ถึง 7.1 | -M4 |
VPC10-10B5-6B[7][8] | 68.6 | 38.5 | 10 | 2.0 ถึง 5.2 | |||||
VPC10-15B5-6B[7][8] | 78.6 | 43.5 | 25 | 15 | 2.0 ถึง 5.9 | ||||
VPC10-20B5-6B[7][8] | 94.6 | 50.5 | 34 | 20 | 1.1 ถึง 4.8 | ||||
VPC15-6B5-6B[7][8][11] | 15 | 4 | 64.1 | - | 34 | 20 | 6 | 4.0 ถึง 7.1 | |
VPC15-10B5-6B[7][8] | 68.6 | 38.5 | 10 | 2.0 ถึง 5.2 | |||||
VPC15-15B5-6B[7][8] | 78.6 | 43.5 | 25 | 15 | 2.0 ถึง 5.9 | ||||
VPC15-20B5-6B[7][8] | 94.6 | 50.5 | 34 | 20 | 1.1 ถึง 4.8 | ||||
VPC20-6B5-6B[7][8][11] | 20 | 4 | 67.1 | 19.0 | 37 | 20 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | -M6 |
VPC20-10B5-6B[7][8] | 73.1 | 43 | 20 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | ||||
VPC20-15B5-6B[7][8] | 83.1 | 48 | 25 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | ||||
VPC20-20B5-6B[7][8] | 99.1 | 55 | 34 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 | ||||
VPC25-6B5-6B[7][8][11] | 25 | 4 | 67.1 | 19.0 | 37 | 20 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | |
VPC25-10B5-6B[7][8] | 73.1 | 43 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | |||||
VPC25-15B5-6B[7][8] | 83.1 | 48 | 25 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | ||||
VPC25-20B5-6B[7][8] | 99.1 | 55 | 34 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 | ||||
VPC30-6B5-6B[11] | 30 | 4 | 71.1 | 23.0 | 41 | 20 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | -M6 |
VPC30-10B5-6B | 77.1 | 47 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | |||||
VPC30-15B5-6B | 87.1 | 52 | 25 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | ||||
VPC30-20B5-6B | 103.1 | 59 | 34 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 | ||||
VPC40-6B5-6B[11] | 40 | 4 | 78.1 | 30.0 | 48 | 20 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | |
VPC40-10B5-6B | 84.1 | 54 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | |||||
VPC40-15B5-6B | 94.1 | 59 | 25 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | ||||
VPC40-20B5-6B | 110.1 | 66 | 34 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 | ||||
VPC50-6B5-6B[11] | 50 | 4 | 80.1 | 32.0 | 50 | 20 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | -M6 |
VPC50-10B5-6B | 86.1 | 56 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | |||||
VPC50-15B5-6B | 96.1 | 61 | 25 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | ||||
VPC50-20B5-6B | 112.1 | 68 | 34 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 |
หน่วย: มม
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [7]: แทนที่ด้วย "-Q" สำหรับการ อุปกรณ์เสริม เรซิ่น ไม่มีเครื่องหมาย
* เพิ่มความยาวพิเศษด้านล่างให้กับ มิติ B ใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านบนสำหรับ มิติ รวมทั้งการ อุปกรณ์เสริม เรซิ่น
แพ้ด OD (มม.) | ø10 | ø15 | ø20 | ø25 | ø30 |
---|---|---|---|---|---|
เพิ่มความยาวให้แล้ว มิติ B (มม.) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 |
* [8]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ อุปกรณ์เสริม เรซิ่น ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [11]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead มีดังต่อไปนี้
* เส้นผ่าศูนย์กลาง แพ้ด : ø6, ø8มม. ▷ 8 ถึง 10 N ·ม., ø10ถึงø30มม. ▷ 4.5 ถึง 6 N ·ม.
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | สปริง คลุม | มุม หมุน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 769.94 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 10 | 16 | 4.0 ถึง 7.1 | 6 | 64.1 | - | ไม่มีการหมุน | ||
฿ 808.65 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 10 | 16 | 4.0 ถึง 7.1 | 6 | 64.1 | - | ไม่มีการหมุน | ||
฿ 879.87 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 10 | 16 | 2.0 ถึง 5.2 | 10 | 68.6 | มีฝาปิด | - | ||
฿ 927.87 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 10 | 16 | 2.0 ถึง 5.2 | 10 | 68.6 | มีฝาปิด | - | ||
฿ 903.87 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 10 | 16 | 2.0 ถึง 5.9 | 15 | 78.6 | มีฝาปิด | - | ||
฿ 952.26 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 10 | 16 | 2.0 ถึง 5.9 | 15 | 78.6 | มีฝาปิด | - | ||
฿ 927.87 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 10 | 16 | 1.1 ถึง 4.8 | 20 | 94.6 | มีฝาปิด | - | ||
฿ 976.26 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 10 | 16 | 1.1 ถึง 4.8 | 20 | 94.6 | มีฝาปิด | - | ||
฿ 817.25 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 20 | 19 | 7.0 ถึง 12.6 | 6 | 67.1 | - | ไม่มีการหมุน | ||
฿ 886.60 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 20 | 19 | 7.0 ถึง 12.6 | 6 | 67.1 | - | ไม่มีการหมุน | ||
฿ 886.60 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 20 | 19 | 7.0 ถึง 12.6 | 6 | 67.1 | - | ไม่มีการหมุน | ||
฿ 903.87 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 20 | 19 | 3.3 ถึง 10.0 | 10 | 73.1 | มีฝาปิด | - | ||
฿ 964.26 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 20 | 19 | 3.3 ถึง 10.0 | 10 | 73.1 | มีฝาปิด | - | ||
฿ 927.87 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 20 | 19 | 3.3 ถึง 10.4 | 15 | 83.1 | มีฝาปิด | - | ||
฿ 987.87 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 20 | 19 | 3.3 ถึง 10.4 | 15 | 83.1 | มีฝาปิด | - | ||
฿ 952.26 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 20 | 19 | 2.0 ถึง 8.7 | 20 | 99.1 | มีฝาปิด | - | ||
฿ 1,012.26 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 20 | 19 | 2.0 ถึง 8.7 | 20 | 99.1 | มีฝาปิด | - | ||
฿ 886.06 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 30 | 23 | 7.0 ถึง 12.6 | 6 | 71.1 | - | ไม่มีการหมุน | ||
฿ 963.48 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 30 | 23 | 7.0 ถึง 12.6 | 6 | 71.1 | - | ไม่มีการหมุน | ||
฿ 976.26 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 30 | 23 | 3.3 ถึง 10.0 | 10 | 77.1 | มีฝาปิด | - | ||
฿ 1,036.65 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 30 | 23 | 3.3 ถึง 10.0 | 10 | 77.1 | มีฝาปิด | - | ||
฿ 1,096.65 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 30 | 23 | 3.3 ถึง 10.4 | 15 | 87.1 | มีฝาปิด | - | ||
฿ 1,157.03 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 30 | 23 | 3.3 ถึง 10.4 | 15 | 87.1 | มีฝาปิด | - | ||
฿ 1,217.42 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 30 | 23 | 2.0 ถึง 8.7 | 20 | 103.1 | มีฝาปิด | - | ||
฿ 1,277.42 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 30 | 23 | 2.0 ถึง 8.7 | 20 | 103.1 | มีฝาปิด | - | ||
฿ 1,040.90 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 40 | 30 | 7.0 ถึง 12.6 | 6 | 78.1 | - | ไม่มีการหมุน | ||
฿ 1,079.61 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 40 | 30 | 7.0 ถึง 12.6 | 6 | 78.1 | - | ไม่มีการหมุน | ||
฿ 1,109.03 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 40 | 30 | 3.3 ถึง 10.0 | 10 | 84.1 | มีฝาปิด | - | ||
฿ 1,181.42 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 40 | 30 | 3.3 ถึง 10.0 | 10 | 84.1 | มีฝาปิด | - | ||
฿ 1,205.42 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 40 | 30 | 3.3 ถึง 10.4 | 15 | 94.1 | มีฝาปิด | - | ||
฿ 1,277.42 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 40 | 30 | 3.3 ถึง 10.4 | 15 | 94.1 | มีฝาปิด | - | ||
฿ 1,301.42 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 40 | 30 | 2.0 ถึง 8.7 | 20 | 110.1 | มีฝาปิด | - | ||
฿ 1,374.19 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 40 | 30 | 2.0 ถึง 8.7 | 20 | 110.1 | มีฝาปิด | - | ||
฿ 1,234.45 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 50 | 32 | 7.0 ถึง 12.6 | 6 | 80.1 | - | ไม่มีการหมุน | ||
฿ 1,350.58 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 50 | 32 | 7.0 ถึง 12.6 | 6 | 80.1 | - | ไม่มีการหมุน | ||
฿ 1,337.81 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 50 | 32 | 3.3 ถึง 10.0 | 10 | 86.1 | มีฝาปิด | - | ||
฿ 1,422.19 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 50 | 32 | 3.3 ถึง 10.0 | 10 | 86.1 | มีฝาปิด | - | ||
฿ 1,386.58 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 50 | 32 | 3.3 ถึง 10.4 | 15 | 96.1 | มีฝาปิด | - | ||
฿ 1,470.58 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 50 | 32 | 3.3 ถึง 10.4 | 15 | 96.1 | มีฝาปิด | - | ||
฿ 1,458.58 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 50 | 32 | 2.0 ถึง 8.7 | 20 | 112.1 | มีฝาปิด | - | ||
฿ 1,542.97 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 50 | 32 | 2.0 ถึง 8.7 | 20 | 112.1 | มีฝาปิด | - |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | เบลโลว์ | วิธีการติดตั้ง | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ยาง | การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ชนิดสปริง | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ด้านบน |
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | M14 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) | 6 | วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี |
ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง